Thermotransferdrucker Smart Printer

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

Über das Starterkit (Artikelnummer 258-5107) erhalten die Kunden den Drucker, Beschriftungsmaterialien und Zubehör sowie die kostenlose WAGO Beschriftungssoftware Smart Script. Die Verbindung zwischen Smart Printer und Software erfolgt dabei über die bekannten Wege: per USB oder über eine ETHERNET-Schnittstelle.

Der Cutter ergänzt den Smart Printer optimal, wenn es darum geht, das Endlosmaterial automatisch zu schneiden. Außerdem kann direkt ein Koffer für den einfachen Transport, z. B. zur Baustelle, miterworben werden. Für noch mehr Zeitersparnis beim Materialwechsel bieten sich zusätzliche Drucker an.



Ihre Vorteile:

  • WAGO Beschriftungssoftware Smart Script perfektioniert WAGO Beschriftungssystem

  • Die moderne intuitive Oberfläche erleichtert die Bedienung von Smart Script

  • Zeitersparnis durch automatisches Abschneiden

  • Verarbeitung vieler Beschriftungsmaterialien

  • Langlebiges, japanisches Qualitätsmesser



Der neue Thermotransferdrucker Smart Printer

Der neue WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist da und bringt eine Reihe von Neuerungen mit sich:

Mit einem brandneuen Design und einem leistungsstarken Linux®-Motherboard bietet der Smart Printer nun eine verbesserte Performance, die jede Arbeit in der Werkstatt oder auf der Baustelle mit Leichtigkeit meistert.

Doch damit nicht genug: Auch der Länge der Druckaufträge sind keine Grenzen mehr gesetzt. Selbst komplexeste Beschriftungsaufträge können nun problemlos umgesetzt werden!

Dank eines praktischen Dongles ist der Smart Printer jetzt auch über Bluetooth® kommunikationsfähig – für maximale Flexibilität bei der Nutzung. Über die neue WAGO Beschriftungsapp, die demnächst verfügbar ist, können Druckaufträge einfach erstellt werden und über die kabellose Verbindung ausgedruckt werden.

Tutorials

Erstinstallation

  1. 00:02

    Erstinstallation

  2. 00:00

    Verwendung Beschriftungsmaterial mit Rollenhalter

  3. 00:01

    Verwendung Beschriftungsmaterial innerhalb des Druckers

  4. 00:00

    Auswechseln des Thermotransferbandes

Produktübersicht

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Starterkit; Mit Beschriftungsmaterial
Art.-Nr. 258-5107

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Starterkit; Mit Beschriftungsmaterial

Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit
Art.-Nr. 258-5030

Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit

Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg
Art.-Nr. 206-3010

Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz
Art.-Nr. 258-5005

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Basiskit; Ohne Beschriftungsmaterial
Art.-Nr. 258-5108

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Basiskit; Ohne Beschriftungsmaterial

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; mobiles Starterkit; Ohne Beschriftungsmaterial
Art.-Nr. 258-5100

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; mobiles Starterkit; Ohne Beschriftungsmaterial

Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer
Art.-Nr. 258-5006

Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung
Art.-Nr. 258-5007

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung

Beschriftung mit WAGO

Alles auf der Rolle

WAGO bietet für alle Aufgaben im Schaltschrank – ganz gleich, ob Klemmenbeschriftung, Kabel- und Leitermarkierung oder Gerätekennzeichnung – die passenden Beschriftungsmaterialien. Diese können mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer über die WAGO Beschriftungssoftware Smart Script schnell und einfach bedruckt werden.

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Mehr Übersicht im Schaltschrank

Für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank bietet WAGO Ihnen den Thermotransferdrucker Smart Printer: Je nach Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Beschriftungen zu drucken – aus Ihrem bestehenden CAE-System, aus dem WAGO Konfigurator Smart Designer oder aus der intuitiven WAGO Beschriftungssoftware Smart Script.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: