Beschriftungsmaterial

Alles auf der Rolle

WAGO bietet für alle Aufgaben im Schaltschrank – ganz gleich, ob Klemmenbeschriftung, Kabel- und Leitermarkierung oder Gerätekennzeichnung – die passenden Beschriftungsmaterialien. Diese können mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer über die WAGO Beschriftungssoftware Smart Script schnell und einfach bedruckt werden.

Die Materialien befinden sich zusammenhängend auf einer Rolle – dies sorgt für eine schnelle Montage. Bei Bedarf können sie aber auch vereinzelt genutzt werden wie zum Beispiel der TOPJOB® S-Streifen (2009-110). Dieser wird am Anfang fixiert und muss danach nur noch über den entsprechenden Bereich gezogen werden, wodurch das einzelne Aufrasten entfällt.

Zudem kommt es durch die auftragsbezogene Beschriftung und vollständige Verwendung der Materialien zu weniger Verschwendung. Je nach Verwendungszweck sind ausgewählte Leiter- und Gerätemarkierer in den Farben Weiß, Rot, Gelb, Blau oder Grün erhältlich.

Klemmenbeschriftung

  • Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank

  • WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle: vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet – eine Schildgröße für alle Standardanwendungen

Kabel- und Leitermarkierer

  • Unterschiedliche Varianten: Kennzeichnungstüllen, selbstlaminierende Etiketten, Adermarkierer zum Auffädeln oder Schrumpfschläuche

  • Mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen

Gerätekennzeichung

  • Ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebeetiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken

  • Materialien in unterschiedlichen Farb- und Größenvarianten

-RS39253.jpg

„Das habt Ihr fantastisch gelöst!“

Wir sind von der Vielseitigkeit und den Möglichkeiten unseres Programms TOPJOB® S überzeugt. Doch wie sehen das die Anwender, die draußen Tag für Tag damit arbeiten müssen? Im Gespräch mit Geschäftsführer Michael Bieri, von der Bieri Elektrotechnik AG, in Uetendorf.

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: