Flexibilität
Alle Energie- und möglichen Datenflüsse monitoren und verarbeiten.
Eigene Visualisierungen und Dashboard-Vorlagen erstellen.
Die Software ist ein flexibles Monitoring- und Visualisierungstool für Energiedaten und Parameter in der Industrie, mit der Möglichkeit, nachgelagerte Verbraucher anzusteuern und alle gespeicherten Daten an weitere Systeme zu übergeben.
Als Energiemonitoring- und Steuerungslösung besteht die Lösung aus Messgeräten und Controllern, die in der Software projektiert und konfiguriert werden können. Mit den erhaltenen Daten können dann Visualisierungen, Analysen und Alarmings erstellt werden.
Die Anzahl der einzubindenden Messgeräte und Datenpunkte ist nicht begrenzt und die Lösung kann individuell auf Kundenbedürfnisse und sich verändernde Prozesse angepasst werden – ganz gleich, ob in der Cloud oder on-premises. Dazu zählen Parameter wie Luftdruck, Betriebszeiten und weitere Leistungsparameter. Die Software bieten Ihnen die Möglichkeit, den Betrieb und den Energieverbrauch von Geräten, die sich an verschiedenen physischen (oder virtuellen) Standorten in einem bestimmten Gebäude befinden, über eine einheitliche integrierte Benutzeroberfläche zu überwachen.
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr