MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO Edge Devices (IPC)

Mit Edge Computing können Anwender Cloud-Funktionen direkt an die Maschine bringen und von einer grenzenlosen Verbindung zwischen IT und OT profitieren. Um die höheren Anforderungen an Leistung und Geschwindigkeit mit einem Industrie-PC zu erfüllen, bietet WAGO ein breites Portfolio an leistungsstarken Edge Controllern und Edge Computern an.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Rechenleistung

  • Einfache Cloud-Anbindung

  • Hohe Security-Standards

Optimale Datennutzung mit Edge Computing

Edge Devices verarbeiten Anwendungen unmittelbar an der Maschine und entlasten so Steuerungen, die sich auf ihre originäre Steuerungsaufgabe mit geringer Latenz und hoher Deterministik fokussieren können.

Die Datenübertragung aus Maschinen und Anlagen direkt in eine Cloud-Lösung ist häufig zu ressourcenintensiv und aufgrund der im industriellen Umfeld erforderlichen kurzen Latenzzeiten nicht umsetzbar. Als Konzept, welches die Vorteile von dezentralen Cloud-Architekturen mit denen einer lokalen Netzwerkarchitektur verbindet, hat sich Edge Computing etabliert.

Die gesammelten Daten aus Maschinen und Anlagen können auf den Edge Devices direkt ausgewertet, grafisch dargestellt und einer Cloud zur Verfügung gestellt werden. Die Geräte gewährleisten einen optimalen Transfer für besonders kritische Daten und bieten eine weitere Möglichkeit, Systeme flexibel für komplexe Applikationen zu gestalten.

Für Ihre Anwendung das passende Edge Device

Das breite Portfolio an Industrie-PC bietet Ihnen maximale Performance und Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen. Ganz gleich, ob im Maschinenbau, Energiebranche, Prozessindustrie oder auch im Marinebereich – WAGO bietet für jede Edge Anwendungen die richtige Hardware.

WAGO Edge Computer

Bei hohen Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz bietet WAGO mit dem Edge Computer eine passende Lösung. Dieser arbeitet mit einem Quadcore-Atom-Prozessor mit 1,91 GHz und ist mit einem Standard-Debian-Linux ausgestattet. Anwender können hier aus dem Vollen schöpfen und ganze Automatisierungsprozesse darauf abbilden.

Ihre Vorteile:

  • Mit hoher Rechenleistung und skalierbarem Speicher ausgestattet

  • Kompakt und wartungsarm

  • Verwendung von Standardsoftware möglich

  • Verfügbar mit ATOM-Prozessor in 4, 8, 16 GB RAM und mit i7-Prozessor in 16 und 32 GB RAM

WAGO Edge Controller

Der Edge Controller arbeitet mit einem ARM-Cortex-A9-Quadcore-Prozessor und verfügt über eine umfangreiche Schnittstellenausstattung. Diese umfasst zwei ETHERNET-, eine CANopen- und zwei USB-Schnittstellen. Eine serielle Schnittstelle sowie vier digitale Ein-/Ausgänge dienen für die Anbindung lokaler Geräte oder Sensoren.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Integration in bestehende Anlagen

  • Platzsparende Installation

  • Programmieren in CODESYS gemäß IEC-61131-3-Standard

  • Zulassungen: DNV (ab HW02), CE, UL und KC

WAGO Edge Controller 400

Die Anforderungen an moderne Automatisierungssysteme wachsen stetig: Für eine optimale Datennutzung wird immer mehr Rechenleistung direkt im Feld benötigt. Lösungen bietet WAGO mit dem Edge Controller 400, der auf die Linux®-basierte, echtzeitfähige Technologie ctrlX OS zugeschnitten ist. Die Geräte benötigen wenig Platz, können einfach in bestehenden Anlagen integriert werden und verarbeiten Anwendungen unmittelbar an der Maschine. Mit der App-Technologie von ctrlX, lässt sich der Edge Controller 400 flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen.

Ihre Vorteile:

  • Steuerung und Datenverarbeitung in einem Gerät

  • Mit ctrlX OS – dem Linux®-basierten Betriebssystem

  • IoT-Ready durch MQTT und OPC UA

  • Umfangreiches App-Angebot für ctrlX

Für Ihren Einsatz immer die richtige Erweiterung

Ihre bestehende Applikation hat sich geändert oder eine geplante Anwendung benötigt definierte Schnittstellen. Mit den Erweiterungsmöglichkeiten der WAGO Edge Computer können Sie sowohl im Bestand als auch bei neuen Anwendungen den Edge Computer entsprechend erweitern und anpassen. Für Ihre individuelle Applikation immer eine individuelle Lösung von WAGO.

Erweiterungen_EdgeComputer_2000x1125.png

Erweiterungen für Edge Computer

Noch mehr Flexibilität dank der Erweiterungsgehäuse und die dazu passenden Erweiterungsmodule. Schnittstellenvielfalt ist damit keine Herausforderung mehr.


Maximale Flexibilität in Ihrer Anwendung: Mit unseren WAGO Expansion Housings und WAGO Expansion Modules für die Edge Computer. Wir bieten Ihnen neben Leergehäuse in 1- oder 2-Slot-Variante auch die passenden Schnittstellenmodule an. Ergänzen Sie je nach Bedarf Schnittstellenmodule (WAGO Expansion Module) für Ihre individuelle Schnittstellen-Vielfalt und passen Sie den Edge Computer für jede Applikation an.

Ihre Vorteile:

  • Maximale Flexibilität für Ihre Anwendung

  • Leergehäuse in zwei Varianten (1 oder 2 Slots)

  • Ergänzen Sie Slots mit WAGO Expansion Modules nach Bedarf

  • Sechs WAGO Expansion Modules verfügbar (CAN/Seriell/EtherCAT®/etc.)

CH_2226868_Website Update Edge Computer WiFi und LTE Kit_gwa_2000x1125

WiFi und LTE für unterschiedliche Anforderungen

Die WiFi-Kits ermöglichen eine schnelle und zuverlässige WLAN-Kommunikation und unterstützen aktuelle Standards wie WiFi 6 und WiFi 6E. Für unterschiedliche Einsatzbedingungen stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung: eine Ausführung für typische industrielle Umgebungen und eine Version für erweiterte Temperaturbereiche von -20 bis +60 °C.

Wenn keine kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur verfügbar ist, ermöglicht das LTE-Kit eine zuverlässige Anbindung über Mobilfunk. Dadurch eignet es sich besonders für dezentrale Anwendungen, beispielsweise in Photovoltaikparks oder anderen verteilten Infrastrukturen. Auch bei eingeschränkter lokaler Netzwerkinfrastruktur gewährleistet die Mobilfunkanbindung eine zuverlässige Vernetzung und den sicheren Zugriff auf Daten und Cloud-Dienste.

CE- und FCC-zertifiziert
Sowohl die WiFi- als auch die LTE-Kits verfügen über CE- und FCC-Zertifizierungen und erfüllen damit die Anforderungen des europäischen und nordamerikanischen Marktes. Das ermöglicht einen flexiblen Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen. Dank der WiFi- und LTE-Kits lassen sich bestehende Systeme flexibel an neue Konnektivitätsanforderungen anpassen, ohne Hardware austauschen zu müssen.

Edge Computer drahtlos vernetzen:
WiFi- und LTE-Kits zur einfachen Nachrüstung

Warum bestehende Hardware ersetzen, wenn sich drahtlose Kommunikation einfach nachrüsten lässt? Mit den neuen WiFi- und LTE-Kits von WAGO erweitern Sie Ihre Edge Computer (Art.-Nr. 752-94xx) schnell und unkompliziert um WiFi 6/6E oder LTE.

Ob WLAN in der Fabrikhalle oder Mobilfunkanbindung im abgelegenen Photovoltaikpark: Die Nachrüstkits ermöglichen eine bedarfsgerechte Vernetzung von Maschinen, Anlagen und Systemen, ohne vorhandene Hardware austauschen zu müssen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Hohe Flexibilität durch drahtlose Kommunikation

  • Schnelle Datenübertragung mit WiFi 6/6E

  • Ideal für dezentrale Anwendungen



Vorteile im Überblick

Einfache Cloud-Anbindung

Die gesammelten Daten können direkt ausgewertet und grafisch dargestellt werden. Der Transfer kann sich etwa für besonders kritische Daten anbieten.

Für hohe Security gerüstet

Ein TPM-2.0-Chip ermöglicht es, einen Verschlüsselungsmechanismus zu verwenden. Neben den Standard-VPN-Anwendungen sind die Devices offen für spezielle Security-Lösungen, zum Beispiel von Tosibox und Hooc.

Vorinstalliertes Debian-Linux

Unsere Edge Computer kommen mit vorinstalliertem Debian Linux für eine unkomplizierte Inbetriebnahme. Genießen Sie eine einfache und schnelle Integration in Ihre Anwendung.

Optimale Leistung bei geringem Platz

Maximale Rechenleistung und Performance in kompakter Form. Die WAGO Edge Computer bieten beeindruckende Leistung bei minimalem Platzbedarf und lassen sich einfach auf Tragschienen montieren.

Docker® Container schnell und einfach deployen

Die Containervirtualisierung per Docker® eröffnet die Möglichkeit, Anwendungen von einer lokalen Infrastruktur zu isolieren und so Software schneller, einfacher und sicherer bereitzustellen. Wie lassen sich die Vorteile von Docker® mit Edge Computing noch einfacher nutzen?

Im Video zeigen Jonathan Malessa, Teamleiter OPC-Router bei der Firma inray, und Michael Drost, WAGO Systemberater Industrie, die Vorgehensweise: Sie lassen den WAGO Controller PFC200 zusammen mit dem OPC-Router als Docker® Container auf einem einzigen WAGO Edge Computer laufen. Statt den OPC-Router auf einem eigenen dedizierten Server im Netzwerk installieren zu müssen, wird er einfach als Docker® Container auf dem Edge Computer deployed und ist sofort lauffähig.

Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Neben Kosten für die Hardware entfällt der Aufwand für Installation, Wartung, Updates und die Gewährleistung der Sicherheit. Schauen Sie rein!

Weitere interessante Themen

WAGO bietet Ihnen alles rund um Industrial IoT, Cybersecurity und auch ctrlX OS an. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Bereiche.

WAGO Device Sphere

Die Device-Management-Lösung von WAGO ermöglicht die zentrale Verwaltung, präzise Konfiguration und einfache Inbetriebnahme mehrerer Controller von einer zentralen Stelle aus – und das alles unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz liegt in der Vernetzung

Aus der nachhaltigen Waschstraße ins industrielle Internet der Dinge – was IIoT und eine Waschstraße miteinander zu tun haben und mehr dazu erfahren Sie in dieser Referenz.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Ein ganzheitliches Ökosystem erleben mit ctrlX OS

Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Industrial IoT

Erfolgreiche Digitalisierung und Automatisierung basieren auf einer umfassend vernetzten Infrastruktur, bei der alle Daten in die IT eingebunden werden. Damit die Überführung der Daten in die digitalisierten und vernetzen Prozesse gelingt, haben wir eine Automatisierungsplattform entwickelt, die offen für die einfache Anbindung sowohl neuer als auch bestehender Technologien ist.

Cyber Security

Die rasant ansteigende Anzahl von Cyberangriffen zeigt deutlich: Cybersecuritymaßnahmen sind unerlässlich. Mit unseren gemäß IEC 62443-4-1 zertifizierten Entwicklungsprozessen sorgen wir für optimal erfüllte Security-Anforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus.

Passend für Ihren Einsatz

Für jeden Anwendungsfall unterstützen wir unseren Kunden mit der richtigen Hardware und dazugehöriger Software. Ganz gleich, ob Prozesstechnik, Schiffbau, Energiewirtschaft oder klassischer Maschinenbau – wir haben für Sie die optimale Steuerung für Ihre Anwendung.

factory_mechanical-engineering-digital-plant_Banner_2000x1125.jpg

Industry

Modern, intelligent technologies are driving industry toward a more sustainable and efficient future. WAGO solutions enhance productivity and optimize performance across all areas of industrial production.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

Prozessautomatisierung

Die Sicherheit von Menschen, eine saubere Umwelt und ein gefahrloser störungsfreier Anlagenbetrieb haben in dieser Branche eine besondere Bedeutung. Häufig ist dabei die Möglichkeit des Einsatzes in explosionsgefährdeten Bereichen der chemischen Industrie, Energie-, Gas- und Ölproduktion Voraussetzung.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Energienetze (Fernwirktechnik)

Mit zunehmender Dezentralität und Fluktuation der Energieerzeugung müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden. WAGO bietet für die Herausforderungen vielfältige Lösungen.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Schiffs- bzw. On-/Offshore-Automation

Der Einsatz in diesen Anwendungsbereichen setzt die Beurteilung und Qualifikation durch unabhängige Klassifikationsgesellschaften wie ABS, GL, LR etc. voraus. Nahezu die Hälfte der über 20 Prüfungen sind dabei EMV-zugehörig. Die dabei erzielten Ergebnisse erlauben sowohl den Betrieb im sensiblen Bereich der Brücke (Kompassprüfung) als auch am vibrationsbehafteten Schiffsdiesel und kommen so zum Nulltarif auch anderen Branchen entgegen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional Service Offerings: