MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Lösungen für Ihre Anforderungen

Von der Brücke bis zum Maschinenraum – automatisiert und sicher verbunden mit WAGO

Themen und Lösungen für heute und morgen

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Alarm und Monitoring

Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoringsysteme mit WAGO-Technik machen den Job.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Maritim 4.0

Digitalisierung und Automatisierung bieten große Chancen, die Sie mit Lösungen von WAGO nachhaltig und zukunftssicher ergreifen können.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Tankballast- und Cargomanagement

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Antriebssteuerung

Intelligenten Automationslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Deckhandling und Kräne

Wartungsfreie sowie sichere Lösungen, die Schlepper und Kräne jederzeit einsatzbereit machen: Lösungen von WAGO bewähren sich auch unter widrigsten Bedingungen.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Kabinenautomation

Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Cyber-Security

Zum Schutz vor Datenmissbrauch und Cyberkriminalität bietet WAGO Lösungen, die an Bord und auf hoher See zuverlässig arbeiten.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Explosionsschutz

Die Anforderungen an die technische Ausrüstung von Schiffen sind extrem hoch. Das I/O-System von WAGO erfüllt sie alle.

Sturmfest mit WAGO

WAGO tritt den aktuellen Herausforderungen der Branche mit einem umfangreichen Portfolio an Lösungen entgegen. Unsere Komponenten halten den widrigen Umgebungsbedingungen auf See stand und verrichten über Jahre hinweg ihren Dienst.

Ihre Vorteile:

  • Einhaltung der Brückenanforderungen in bestimmten Bereichen gemäß IEC EN 60945

  • Klassifiziert für harte Umgebungsbedingungen (zugelassen für den Einsatz im Maschinenraum)

  • Geringe Lager- und Schulungskosten

  • Breites Einsatzgebiet des WAGO-I/O-SYSTEMs 750

  • Einfaches, schnelles und günstiges Engineering

Empfehlungen zum Weiterlesen

Andere WAGO-Themen

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Digitalisierung

Cloud-Connectivity, Cyber-Security, wandlungsfähige Produktion – wir sind vorbereitet auf Ihre zukünftigen Fragen.

karriere_professionals_2000x1500.jpg

Arbeiten bei WAGO

Erfahren Sie alles über WAGO als Arbeitgeber und schauen Sie sich auf unserer Stellenbörse um. Wir freuen uns auf Sie!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: