Themen

Passgenaue Lösungen für höchste Sicherheit

  • 26.10.2026
  • Cybersecurity betrifft jede Branche – und wir sorgen dafür, dass Ihre Automatisierungsprozesse rundum geschützt sind. Dafür entwickeln wir passgenaue Sicherheitskonzepte, die auf Ihre OT-Umgebung abgestimmt sind und alle Ebenen der Cybersecurity abdecken. In einem ersten Schritt analysieren wir Ihren aktuellen Sicherheitsstatus, um potenzielle Cyberbedrohungen zu erkennen. Basierend auf den Ergebnissen integrieren wir zielgerichtete Hard- und Softwarelösungen, die Ihre Systeme optimal schützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Cybersecurity von morgen gestalten – sicher, zuverlässig und immer einen Schritt voraus!

    Ganzheitlicher Schutz: unsere Cybersecuritylösungen

    WAGO Cybersecurity Network Sight

    Zur passiven Überwachung kritischer Infrastruktur- und Industrienetzwerke: WAGO Cybersecurity Network Sight erkennt Anomalien in Topologie und Verhalten frühzeitig und ermöglicht sofortiges Handeln bei potenziellen Bedrohungen. Es konsolidiert die Sichtbarkeit in der gesamten OT-Umgebung und verbessert die Sicherheitslage sowie die Einhaltung neuer Cybervorschriften und -richtlinien.

    WAGO Cybersecurity Analysis

    Das datengesteuerte WAGO Cybersecurity Analysis unterstützt Sicherheitsteams, MSSP, Prüfer und Berater beim proaktiven Management von Cyberrisiken und beim Aufbau belastbarer Abläufe unter Einhaltung von Risikomanagementrichtlinien und -vorschriften wie NIS2, IEC 62443 und NIST CSF sowie branchenüblichen Best Practices.

    WAGO Cybersecurity Management

    WAGO Cybersecurity Management ist die zentrale Plattform einer robusten OT-Sicherheitsarchitektur: Es bündelt alle sicherheitsrelevanten Daten und Alarme aus den Instanzen des WAGO Cybersecurity Network Sight und bietet einen klaren Überblick über Ihre gesamte OT-Infrastruktur. Profitieren Sie von einer zentralen Steuerung, automatisierten Risikobewertungen und einer schnellen Reaktion auf Bedrohungen – für mehr Transparenz, Kontrolle und Sicherheit in Ihrem industriellen Netzwerk.

    WAGO Cybersecurity Collector

    WAGO Cybersecurity Smart Collector ist eine Edge-Lösung, die zum Sammeln von Netzwerkdaten dient. Das Gerät ermöglicht Ihnen die Integration segmentierter Netzwerke in WAGO Cybersecurity Network Sight. Durch die Verschlüsselung und die unidirektionale Verbindung werden dabei sowohl die Sicherheit Ihrer Daten als auch die Integrität Ihres Netzwerks jederzeit gewahrt.

    Gemeinsam die Cybersecurity von morgen gestalten

    Für eine optimale Datenerfassung sollte WAGO Cybersecurity Network Sight an einem zentralen Netzwerkpunkt, wie dem Hauptswitch, installiert werden, um alle Netzwerkteilnehmer zu überwachen. Zur Überwachung segmentierter Netzwerkbereiche kann der WAGO Cybersecurity Collector eingesetzt werden, der die Daten aus diesen Bereichen an das zentrale System überträgt. Die gesammelten Daten stehen dann in Systemen wie SOC, SIEM, Firewalls oder OT-Asset-Management-Systemen zur Verfügung.

    From Network Monitoring to Risk Analysis

    WAGO Cybersecurity Management und Analysis erweitern die Funktionen von WAGO Cybersecurity Network Sight zu einer umfassenden Sicherheitslösung. Das Management zentralisiert die Überwachung und Verwaltung mehrerer Network Sight-Instanzen und konsolidiert Sicherheitsdaten für eine koordinierte Bedrohungsreaktion. Analysis führt simulationsbasierte Risikobewertungen durch und identifiziert Schwachstellen sowie potenzielle Bedrohungen. Zusammen bieten sie eine ganzheitliche Lösung für Überwachung, Verwaltung und Risikobewertung.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: