Themen

Lichtmanagement

WAGO Lichtmanagement ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet.

WAGO Lichtmanagement:

  • Konfigurieren anstatt Programmieren

  • Einfache Handhabung und Inbetriebnahme

  • Moderne HTML5-Benutzeroberfläche

  • BACnet Schnittstelle



Lichtmanagement bei WAGO

Die intelligente Lösung für Beleuchtungssteuerungen

Übersicht der Funktionen

Das Lichtmanagement von WAGO bietet Ihnen folgende Funktionen:

  • Optimale Beleuchtungssteuerung durch intelligente Regelung und Steuerung auf Basis von z. B. Schalten, Dimmen,

  • Konstantlichtregelung, Tageslichtregelung, Human Centric Lighting (HCL), Zeitfunktion, ...

  • Vordefinierte Hardware inkl. Schnittstellen für DALI, EnOcean®, KNX und vordefinierte Software

  • Energiedatenerfassung der Verbräuche, umfangreiche Diagnose- und Wartungsmöglichkeiten

  • Farbtemperatursteuerung (HCL) mit zusätzlichen Kurven für Dimmwert und Sollwert (lux)

  • Zeitschaltprogramm mit einer Auswahlmöglichkeit der Raumfunktion für jeden Zeitplaneintrag

  • Weltweiter Zugriff auf Anlagendaten über die Cloud-Anbindung

  • OPC UA ermöglicht die Bereitstellung von Daten an übergeordnete Systeme.

  • Astro Uhr - erweiterter Anwendungsbereich durch Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten

  • S-Lizenz - preiswerte Lösung für kleinere Projekte mit bis zu 2 DALI Linien

Neu in V2.3

Bleiben Sie Herr Ihrer Anlage

Modernes Lichtmanagement bietet mehr als die Möglichkeit, Energie und Kosten zu sparen – es vereint Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz mit Komfort und Flexibilität für den Nutzer. Das WAGO Lichtmanagement ist ein in der Praxis bewährtes Konzept, mit vordefinierter Hardware und vorgefertigter Software, das Planung, Inbetriebnahme und Nutzung deutlich vereinfacht.

Grundgedanke: Das WAGO Lichtmanagement orientiert sich an den unterschiedlichen Lichtbedürfnissen in einer Lager- und Produktionshalle. Eine Halle wird dazu in virtuelle Räume aufgeteilt, in denen das Licht flexibel angepasst wird. Jeder virtuelle Raum nimmt dabei die Signale der Sensoren und Aktoren auf, um so die passende Lichtstärke automatisiert einzustellen. Mit Hilfe der virtuellen Räume lassen sich schnell und einfach Umnutzungen und Raumänderungen realisieren – ganz einfach über die Bedienung einer Webkonfiguration.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Beste Hardware für Ihr Lichtmanagementsystem

Hochwertige Hardware

Hardwareseitig bilden der neue WAGO Controller PFC200 und das DALI-2-Modul aus dem WAGO I/O System 750 die Basis. Jedes Modul kann bis zu 64 DALI-Leuchten, bis zu 16 DALI-Sensoren und bis zu 16 DALI-Taster in das System integrieren. Da die Anzahl der I/O-Module variabel ist, lässt sich das WAGO Lichtmanagement für kleine Werkhallen ebenso einsetzen wie für große Logistikzentren. Darüber hinaus, können weitere I/O-Module an den Controller angereiht werden – zum Beispiel 3-Phasen-Leistungsmessmodule zur Energiemessung, ein Modul zur GPS-basierten Zeitsynchronisation oder Funkempfänger für EnOcean®-Funktaster.

Moderne Software

Zu einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lichtlösung wird das WAGO Lichtmanagement allerdings erst durch die vorprogrammierte Applikation und durch die einfache Konfiguration über eine Weboberfläche. Über sie werden alle Einstellungen, sowohl während der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb, per Mausklick vorgenommen. Eine Programmierung ist nicht notwendig. Weil auf die grafische Benutzeroberfläche per HTTPS und Standardbrowser zugegriffen wird, entfällt eine lokale Softwareinstallation. Die auf HTML5 basierte Webvisualisierung gestaltet die Arbeit hierbei besonders komfortabel. Alle Konfigurationseinstellungen und Parameter können gesichert und wiederhergestellt werden. Über Modbus TCP/IP können die Werte an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik oder einen Produktionsleitstand weitergegeben werden. In der Eingabemaske sind für grundlegende Parameter Bildschirmmasken mit Standardeinstellungen vorbelegt und Betriebszustände werden angezeigt. Mit einer optionalen zusätzlichen Benutzeroberfläche für das Bedienen und Beobachten steht auch für den laufenden Betrieb eine moderne Visualisierung und Bedienung der gesamten Beleuchtungsanlage über mobile Bediengeräte wie z. B. Smartphones oder Tablets zur Verfügung.

WAGO Lichtmanagement in der Anwendung

Grundlagen & Updates zur V.2.3 mit BACnet-Schnittstelle

In diesem Video führen Jan und Alexander durch das WAGO Lichtmanagement, eine innovative Lösung zur Beleuchtungssteuerung in großen Räumen wie Messe-, Lager- oder Turnhallen. Sie zeigen die Aufteilung in Segmente mit zonenspezifischen Funktionen, die einfache Konfiguration per Software zur Zuordnung von Sensoren und Leuchten sowie individuelle Einstellungen. Zudem demonstrieren sie die Umkonfiguration der Beleuchtung mit wenigen Mausklicks bei geänderten Nutzungen.

  1. 00:07

    Grundlagen & Updates zur V.2.3 mit BACnet-Schnittstelle

  2. 00:03

    Teil 1 – Einführung

  3. 00:01

    Teil 2 – Dokumentationsmöglichkeiten

  4. 00:04

    Teil 3 – Anbindung von KNX- Tastsensoren

Lichtmanagement in der Praxis

WAGO Compact Controller 100 with Lighting Management

The WAGO Compact Controller 100 with Lighting Management combines compact hardware and preinstalled lighting management software into an intelligent all-in-one solution for modern lighting applications. Commissioning is fast and requires no programming, using simple parameterization of preconfigured functions. The integrated DALI diagnostics support early fault detection and increase operational safety. Thanks to open interfaces such as BACnet®, Modbus®, and OPC UA, the controller can be flexibly integrated into existing building automation systems. Through a browser-based HTML5 interface, lighting can be conveniently monitored and controlled – locally or remotely.

Your benefits:

  • Scalable, cost-effective lighting control with standard functions

  • No programming required thanks to preinstalled, predefined software

  • Fast installation and intuitive commissioning



Infomaterial-Download

Folgendes Infomaterial und die Produktübersicht zum Lichtmanagement finden Sie hier. Auf Anfrage erhalten Sie bei uns auch die EPLAN-Daten zum WAGO Lichtmanagement:

  • Release-Notes

  • Handbuch

  • Ausschreibungstexte

  • Schaltpläne

  • KNX-Interface

  • Applikationssoftware

WINSTA

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

Schnell, steckbar und fehlerfrei – so soll die Elektroinstallation laufen. Mit WINSTA® bietet WAGO Ihnen das passende Steckverbindersystem, das Ihren Anforderungen in der Gebäudeinstallation gerecht wird. Für jede Anwendung finden Sie bei uns die passende Variante an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen und Verteilerboxen.

Bedienung

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Beleuchtung komfortabel und übersichtlich steuern

Intuitive Bedienoberfläche für das WAGO Lichtmanagement.

Nach der Installation und Inbetriebnahme des WAGO Lichtmanagements steht das Bedienen und Beobachten während des laufenden Betriebs im Vordergrund. Mit der Visualisierung steht genau hierfür eine optimierte neue Benutzeroberfläche zur Verfügung. Ganz gleich, ob auf Desktop-PC, Touch Panel, Tablet oder Smartphone – über die HTML5-Webbenutzeroberfläche kann die gesamte Beleuchtungsanlage übersichtlich und komfortabel bedient werden. Der Zugriff erfolgt über einen handelsüblichen Webbrowser. Responsive Design sorgt für eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten. Durch die Visualisierung von Betriebsdaten der Beleuchtungsanlage wird der Nutzer jederzeit über den aktuellen Betriebszustand der gesamten Beleuchtungsanlage informiert. Auch der gleichzeitige Zugriff auf mehrere Lichtmanagementsteuerungen ist über die neue Visualisierungsoberfläche möglich. Neben Sprach- und Farbeinstellungen können insbesondere Bediengeräte, Benutzer, Räume sowie eigene Profile angelegt und verwaltet werden. Die neueste Version bietet zusätzlich weitere Funktionen wie z.B. das Einbinden von Hintergrundbildern oder Grundrissplänen mit frei platzierbaren Widgets in der Visualisierungsoberfläche. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Ihre Vorteile:

  • Intuitive Bedienung

  • Individuelle Gestaltung der Bedienoberfläche

  • Controllerübergreifender Zugriff durch Lichtmanagementsoftware

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: