winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

Steckbare Elektroinstallation

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Die Zukunft steckt in der Einfachheit

Steckbare Elektroinstallation ist eins der zukunftsweisenden Themen in der modernen Gebäudeinstallation und erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Erfahren Sie mehr dazu in folgendem Beitrag.

WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®

Konventionell oder steckbar installieren – wo sind die Unterschiede und wann kann WINSTA® mit seinen Vorteilen punkten? Mit unseren Wirtschaftlichkeitsrechnern können Sie die Kosten- und Zeitaufwände zwischen konventionellen und WINSTA®-Installationen vergleichen – jetzt ausprobieren!

Modulares Bauen

Im Bauwesen sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend. WAGO ist mit einem umfangreichen Lösungs- und Serviceangebot für die Planung und Inbetriebnahme von steckbarer Gebäudeinstallation ein zuverlässiger Partner für modulares Bauen.

Lösungen für die Gebäudeinstallation

Immer smartere Gebäude bedeuten auch immer mehr Technik und elektrische Leitungen in Gebäuden. Das kann herausfordernd sein. Wähle ich klassische Verbindungsklemmen wie die der Serie 221 oder eine steckbare Elektroinstallation? Wir helfen Ihnen, die beste Entscheidung für Ihr Projekt zu treffen.

Produktübersicht

Entdecken Sie die Vielfalt des WINSTA®-Steckverbindersystems.

Für beengte Platzverhältnisse: WINSTA® MINI

Elektroinstallationen auf engstem Raum: Durch ihre geringe Baugröße kommen die Komponenten dieser Familie dem Trend zur Miniaturisierung nach, wie er etwa bei LED-Leuchten oder Vorschaltgeräten Einzug hält.

Ihre Vorteile:

Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 1,5 mm2Nennstrom: 16 AKomponenten WINSTA® MINI special für Sonderanwendungen wie z. B. der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mit individueller BedruckungKompakte Steckverbinder auch für den Leiterplattenanschluss mit 4,4mm-Polteilung

Für ein Maximum an Möglichkeiten: WINSTA® MIDI

Die größte Vielfalt an Komponenten für eine schnelle, sichere und fehlerfreie Elektroinstallation; dadurch können die unterschiedlichsten Anforderungen individuell und flexibel erfüllt werden.

Ihre Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 4 mm2

  • Nennstrom: 25 A

  • 2 Leiteranschlüsse pro Pol zum Durchschleifen oder Brücken

  • Eindeutige Identifizierbarkeit durch optionale kundenspezifische Bedruckungen sowie intelligentes Beschriftungszubehör

  • Zusätzliche variable Kodierung möglich

  • 2- bis 7-polige Ausführung

  • Steckbarer Leuchtenanschluss mit dem universellen Leuchtenanschlusssystem Linect® und dem WINSTA®-Linect®-T-Stecker

Für mehr Leistung: WINSTA® MAXI

Der leistungsstarke Steckverbinder für anspruchsvolle Verbindungen: Die Stecker eignen sich besonders für Energieeinspeisungen und sind deshalb beispielsweise perfekt geeignet für den Einsatz in der WINSTA®-Verteilerbox.

Ihre Vorteile:

  • Minimierung des Spannungsfalls bei großen Leitungslängen

  • Perfekte Kombination zur WINSTA®-Verteilerbox

  • Hohe Strombelastbarkeit: besonders geeignet für die Energieeinspeisung

Für vielseitige Anwendungen: WINSTA®-Boxen

Die WINSTA®-Boxen sind für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. So unterstützt die WINSTA®-Verteilerbox beispielsweise die Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben über SMI oder den Anschluss von DALI-Leuchten. Mit der Systembox können sowohl umfangreiche Verteilungen als auch kleine Steuerungen und Schaltaufgaben realisiert werden. Die WINSTA®-Boxen werden anhand der Anforderungen kundenindividuell durch unseren Projektservice geplant und gefertigt.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Lösung mit steckbaren Abgängen

  • Zentrale und übersichtliche Elektroinstallation dank WINSTA®-Boxen

  • WINSTA®-Verteilerboxen auch zum Selbstkonfektionieren erhältlich

  • WINSTA®-Systembox: Bestückung mit Reiheneinbaukomponenten dank TS-35-Aufnahme möglich

Für passgenaue Lösungen: konfektionierte Leitungen aus dem WINSTA®-System

Die konfektionierten Leitungen gibt es für viele Familien innerhalb des Portfolios der WINSTA®-Steckverbinder. Im Katalogprogramm findet sich bereits eine große Auswahl an verschiedenen Leitungstypen und -längen. Zusätzlich können bei Bedarf individuelle Lösungen geschaffen werden, passgenau zur jeweiligen Applikation. Auch die kundenspezifische Lösung wird einbaufertig geliefert und kann somit vor Ort dann direkt und unkompliziert per Plug & Play in die Installation eingebunden werden.

Ihre Vorteile:

  • Einbaufertig: schnelle und einfache Installation auf der Baustelle

  • Weniger Abfall: passgenaue Lösungen vermeiden Leitungsverschnitt

  • Zeitersparnis: keine weitere Vor-Ort-Bearbeitung der Leitung nötig

Für runde Durchführungen und Rohre: WINSTA® RD

Die Rundsteckverbinder sind ideal für die Installation in Leerrohren z. B. im Fertighausbau geeignet. Die konfektionierten Leitungen dieser Familie passen aufgrund ihrer runden Form einfach durch entsprechend bemessene Bohrungen und Installationsrohre.

Ihre Vorteile:Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 2,5 mm2Nennstrom: 16 A / 20 APortfolio aus 3- und 4-poligen konfektionierten Leitungen mit 17,5 mm Außendurchmesser für einfaches Plug-and-playSteckbare Integration in die Elektroinstallation von u. a. Hohlwanddosen über Adapter

Für den standardisierten Bus: WINSTA® KNX

Die Lösung für standardisierte Bussysteme in der Gebäude- und Industrieautomation wie KNX®, LON® oder ETHERNET

Ihre Vorteile:

  • Für Kleinspannungen bis 50 V

  • Nennstrom: 3 A

  • Kompakte Baugröße, standardisiertes Steckgesicht

  • Zwei Kodierungen zur individuellen Gestaltung mit Fehlsteckschutz

Für größte Flexibilität: WINSTA® IDC

Die Versorgung von z. B. Unterflur-Fußbodentanks erfolgt mit Flachleitungen von 1,5 mm2 bis 16 mm2 und den dazugehörigen Anschlusskomponenten, die mit WINSTA®MIDI- und WINSTA®-KNX®-Steckverbindern kombinierbar sind.

Ihre Vorteile:

  • Mit einem Dreh pro Pol kontaktieren die WINSTA®-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule sicher an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung.

  • Geeignet für Bus- und Energieleitungen oder in Kombination

  • Einfache Installation ohne Leitungsunterbrechung durch komfortable, isolationsdurchdringende Schneidklemmtechnik (IDC-Technik)

Anwendungen

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Die Zukunft steckt in der Einfachheit

Steckbare Elektroinstallation ist eins der zukunftsweisenden Themen in der modernen Gebäudeinstallation und erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Erfahren Sie mehr dazu in folgendem Beitrag.

WINSTA® in der Anwendung

Entdecken Sie in unserer neuen Panoramawelt, wo WINSTA® seine Vorteile ausspielt, und lernen Sie konkrete Anwendungsbeispiele für einfache Installationen im Büro und Hotel kennen.

MM-34671_GWA_WINSTA_Beleuchtung_2000x1125

Referenzprojekte

Sie wollen wissen, wie Lösungen mit Steckverbindersystemen in der Praxis aussehen? Dann finden Sie hier eine Auswahl unserer WINSTA®-Highlightprojekte, die mit steckbarer Gebäudeinstallation realisiert wurden. Entdecken Sie die Vielfalt der steckbaren Elektroinstallation!

Service

WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®

Konventionell oder steckbar installieren – wo sind die Unterschiede und wann kann WINSTA® mit seinen Vorteilen punkten? Mit unseren Wirtschaftlichkeitsrechnern können Sie die Kosten- und Zeitaufwände zwischen konventionellen und WINSTA®-Installationen vergleichen – jetzt ausprobieren!

WINSTA® in der Anwendung

Entdecken Sie in unserer neuen Panoramawelt, wo WINSTA® seine Vorteile ausspielt, und lernen Sie konkrete Anwendungsbeispiele für einfache Installationen im Büro und Hotel kennen.

Planen mit steckbarer Installation

Elektroinstallationen, die planbar sind, gewinnen in einer zunehmend digitalisierten Baubranche (Stichwort Building Information Modeling) an Bedeutung. Ein guter Grund, um das Konzept „Steckbare Installation“ zu kennen. In unserem neuen Magalog (einer Mischform aus Magazin und Katalog) haben wir Ihnen das Wichtigste hierzu und zu unserem Steckverbindersystem WINSTA® zusammengefasst. Erfahren Sie, wie das System funktioniert, wann sie es idealerweise einsetzen, wie konkrete Anwendungen aussehen und von welchen weiteren Serviceleistungen Sie profitieren können. Viel Spaß beim Durchblättern!

WINSTA®-Partner

WINSTA® macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Namhafte Unternehmen vertrauen in Sachen Elektroinstallation auf unser Steckverbindersystem und haben ihr Sortiment bereits mit einem WINSTA®-Anschluss ausgestattet. Finden Sie hier eine Übersicht unserer Partner.

FAQ – Sie fragen, wir antworten

Uns erreichen viele Fragen zum Thema steckbare Elektroinstallation. Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der Liste klicken.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: