Was ist steckbare Elektroinstallation?
Steckbare Elektroinstallation mit WINSTA® folgt dem Prinzip: vorbereiten, stecken, fertig. Statt Leitungen und Anschlüsse auf der Baustelle aufwendig zu verdrahten, werden alle Komponenten bereits im Werk vorkonfektioniert und vor Ort einfach nach dem Plug-&-Play-Prinzip verbunden.
Das Steckverbindersystem besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten und standardisierten, kodierten Verbindungen, die eine schnelle, sichere und nahezu fehlerfreie Installation ermöglichen – inklusive 100 % Fehlsteckschutz.
Im Vergleich zur konventionellen Elektroinstallation reduziert sich der Montageaufwand erheblich: Installationszeiten werden verkürzt, Fehlerquellen minimiert und Wartungsprozesse vereinfacht.
Das Ergebnis sind hohe Prozesssicherheit, maximale Flexibilität sowie eine effiziente und skalierbare Umsetzung moderner Gebäudeinstallationen – von klassischen Bauprojekten bis hin zu industrieller Vorfertigung.
Die Vorteile steckbarer Elektroinstallation im modularen Bau
Hier steckt Tempo drin
- Schnelle Montage auf der Baustelle: Vorplanung, Vorkonfektionierung und integrierter Fehlsteckschutz ermöglichen eine besonders schnelle und einfache Installation vor Ort und verkürzen die Montagezeit auf der Baustelle erheblich.
- Minimierte Stillstandszeiten: Vorkonfektionierte Systeme reduzieren den Installationsaufwand und minimieren Verdrahtungsfehler. Dadurch werden Unterbrechungen im Bauablauf reduziert und eine termingerechte Umsetzung gewährleistet.
Hier steckt Zuverlässigkeit drin
- Hohe Sicherheit & geringe Fehlerquote: Dank integriertem Fehlsteckschutz wird das Risiko von Verkabelungsfehlern deutlich reduziert. Die modulare Struktur vereinfacht zudem die Instandhaltung und unterstützt einen sicheren, zuverlässigen Betrieb.
- Wartungsfrei & langlebig: WINSTA® steht für eine dauerhaft zuverlässige und nahezu wartungsfreie Elektroinstallation.
Hier steckt Effizienz drin
- Kosten- und Ressourceneffizienz: Präzise Planung reduziert Materialverschwendung und senkt Arbeitskosten – für wirtschaftliche Bauprozesse.
- Nachhaltig & wiederverwendbar: Komponenten lassen sich einfach umstecken, erweitern und mehrfach nutzen, was Ressourcen sowie Kosten schont.
- Maximale Flexibilität & Anpassungsfähigkeit: WINSTA® ermöglicht einfache Erweiterungen und Anpassungen an neue Anforderungen – von wandelbaren Raumkonzepten bis zur Integration neuer Technologien
Unsere Leistungen für Ihr modulares Bauprojekt
Steckbare Gebäudeinstallationssysteme tragen dazu bei, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes effizienter und nachhaltiger zu gestalten – insbesondere in Projekten, in denen Flexibilität und schnelle Anpassungen gefragt sind. Entdecken Sie hier, wie WAGO Sie bei der passenden Elektroinstallation im modularen Bau in allen Phasen unterstützt.
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JWV3","modifiedtime":"2026-08-25T14:45:29+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg","altText":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd4TkM4eE5UQXlNRGszTWpRM05ETTVPQzh5TURBd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w4MjE5Njc5MmRmOGVmOGI3ZDQwMzIxMTQ2NGU4YmJiZDU0MzY1ODVhMzhlY2JkNDkzMTQ0OGE0ZGM1ZmRhYTkz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcwWkM4eE5UQXlNRGszTXpJeU9EQTJNaTh4TmpBd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w1NTJjZTI1OGVmNDVhZTM3MDMxZmNiM2JlMDAyNjAwNTQ0ZDIwNGJhOWZjZmI0ZDFjYjNmODFlYmY5YTlkN2Q0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd4TVM4eE5UQXlNRGszTWpVM01qY3dNaTh4TWpnd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wwNzFhMjYwMGI0NGViYmIwNDRkNzU1MTkyZjdlZDJjZjQ0NDkxZDM3MjIxNWZiOTRlYzQzYzBlNDdjZmQ1Zjhk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd3WkM4eE5UQXlNRGszTWpZM01UQXdOaTh4TURJMFgyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w0OGZiMTZmYjRlYTA4ZDA0MWRjZjlhNDQyNmYwNzRhMjU4NWQ2Nzc2NTFlYWI2MzBlMDkwOGY1YTgzYjg5MTI3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd3WVM4eE5UQXlNRGszTWpjMk9UTXhNQzgzTmpoZmJXMHRNVGcyTVRZNVgyZDNZVjlwYzI4dGFXeHNkVjlpZFdsc1pHbHVaeTFzYVdabFkzbGpiR1ZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDNjMjQxMTgwYjRiYmM1YmQ0MjNmM2EyZDFhYTA1Y2Q2YjAyODY5NzNiMjM2MTIwZmVhYzcyMGJjNDMwZmU1ZWM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyZ3dOaTh4TlRBeU1EazNNamcyTnpZeE5DODBPREJmYlcwdE1UZzJNVFk1WDJkM1lWOXBjMjh0YVd4c2RWOWlkV2xzWkdsdVp5MXNhV1psWTNsamJHVmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8YmE0M2E3ZDljMDAyM2JkM2ZkNmZiMWU4ZmQzYzA2YmNmZjNhZjU0NmI2YzA0ZTAxNmNkNzM2MjFkZjljZTViYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMFlTOHhOVEF5TURrM016RXlPVGMxT0M4eU1EQmZiVzB0TVRnMk1UWTVYMmQzWVY5cGMyOHRhV3hzZFY5aWRXbHNaR2x1Wnkxc2FXWmxZM2xqYkdWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w4ZGI1MzAwMmFhZGJjNzIxMTRjYmM3ZjFiOTkyMWM5YmRlMjhmY2EyMGQwMmRmMjQ1MTA5OWFhZTg3YTZiMmYz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1787669129671,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSUtaVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hotspot_building-cycle","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:54+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"RIGHT","paragraph":"Planen Sie die Elektroinstallation mit WINSTA® zeitgleich zu ihrem modularen Bau. Wir analysieren Ihre Anforderungen und erstellen daraus eine für Sie individuelle Planung und bedarfsgerechte Lösung: Profitieren Sie von unserem Know-How bei Beratung und Support sowie der Erstellung von Konzepten, Planungsbeispielen und Musterräumen.","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Planning</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LM","modifiedtime":"2024-07-04T14:56:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Planning","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"planning","x":17,"synchronizationBlocked":false,"y":13,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"RIGHT","paragraph":"<p>Steckverbindersysteme werden vorkonfektioniert und im Installationsprozess nur noch nach Plan gesteckt, statt aufwändig verdrahtet. Das spart Ihnen Zeit bei der Installation. Profitieren Sie außerdem vom Fehlsteckschutz durch farbliche Codierung, einer werkzeuglosen Montage, wegfallendem Verschnitt und passenden Steckverbindern in verschiedenen Bauformen für Ihre individuelle Planung. Steckverbindersysteme können neben Elektrofachkräften auch durch unterwiesenes Personal montiert werden.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Construction</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LN","modifiedtime":"2024-07-04T14:56:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Construction","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"construction","x":83,"synchronizationBlocked":false,"y":15,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:55+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>WINSTA® ist dank der bewährten Cage Clamp Technologie wartungsfrei. Bei Bedarf lassen sich einzelne Steckverbindungen aber einfach austauschen oder auch erweitern. Die Stecker sind wiederverwendbar und für mind. 200 Steckzyklen geprüft.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Operation and Maintenance</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Link-Komponente","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/winsta","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Zu den Produkten","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LP","urlAnchor":"overview","modifiedtime":"2025-01-10T10:37:26+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAwMkJIIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/winsta#overview","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"NEWWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"CMSLinkComponent","synchronizationBlocked":false,"linkType":"SECONDARY","containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:56+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":3,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LO","modifiedtime":"2024-07-04T14:56:10+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Operation and Maintenance</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"operation-and-maintenance","x":77,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:55+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Steckverbindersysteme sind besonders flexibel umnutzbar und modular erweiterbar, was sie ideal für das modulare Bauen macht. Bei gleichen Anwendungsfällen sind sie zudem ideal skalierbar.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Reuse, Migration and Expansion</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Link-Komponente","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"page_00003N6H","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Zu dem Partnernetzwerk","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LS","modifiedtime":"2026-06-26T10:48:23+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAzTjZIIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/wago-partner/winsta-systempartner","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"CMSLinkComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:55+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":1,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LR","modifiedtime":"2024-07-04T14:56:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Reuse, Migration and Expansion</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"reuse-migration-expansion","x":8,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2024-06-10T07:06:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Unser individueller Projektservice für Sie
Entdecken Sie unser kundenspezifisches Service- und Supportangebot für steckbare Gebäudeinstallationen im modularen Bau. Als Ihr individueller Ansprechpartner begleiten wir Sie von Anfang an. Unser Team erstellt für Sie maßgeschneiderte Pläne, die Raum für Raum zeigen, wie Sie mit WINSTA® verdrahten, und berät Sie entlang des gesamten Planungs- und Bauprozesses.
WINSTA®-Partner
WINSTA® macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Namhafte Unternehmen vertrauen in Sachen Elektroinstallation auf unser Steckverbindersystem und haben ihr Sortiment bereits mit einem WINSTA®-Anschluss ausgestattet. Finden Sie hier eine Übersicht unserer Partner.
Weitere Themen rund um die steckbare Gebäudeinstallation
Erfahren Sie mehr über das WAGO Steckverbindersystem WINSTA®
WINSTA® ist das Steckverbindersystem von WAGO. Es arbeitet mit im Vorfeld strukturiert geplanten und werksseitig mit Installationssteckverbindern konfektionierten Leitungen, die auf der Baustelle nur noch nach dem Plug-and-play-Prinzip zusammengesteckt werden. Entdecken Sie hier die Vorteile von WINSTA®!
WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®
Konventionell oder steckbar installieren – wo sind die Unterschiede und wann kann WINSTA® mit seinen Vorteilen punkten? Mit unseren Wirtschaftlichkeitsrechnern können Sie die Kosten- und Zeitaufwände zwischen konventionellen und WINSTA®-Installationen vergleichen – jetzt ausprobieren!
Die Zukunft steckt in der Einfachheit
Steckbare Elektroinstallation ist eins der zukunftsweisenden Themen in der modernen Gebäudeinstallation und erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Erfahren Sie mehr dazu in folgendem Beitrag.