Innovative Software für ganzheitliches Engineering und Lebenszyklusmanagement

Software für Engineering und Lebenszyklusmanagement

Gebäudeautomationsprojekte sind durch immer kürzere Umsetzungszeiten, komplexere Strukturen und einen kontinuierlich steigenden Anteil an Software gekennzeichnet. Hinzu kommen höhere Anforderungen an die Sicherheit, also zum Beispiel das Handling von Zertifikaten und Passwörtern.

Für das Management, die Konfiguration und Dokumentation mit vielen Steuerungen ist der WAGO Solution Builder das ideale Werkzeug.

Projektengineering ganzheitlich gedacht

Von der Planung bis hin zur Umsetzung und Inbetriebnahme von Anlagen: Als Teil des Building Ecosystems bietet der WAGO Solution Builder eine ganzheitliche und effiziente Softwarelösung, die Errichter von Lösungen der Gebäudeautomation optimal unterstützt.

Der WAGO Solution Builder ist eine ganzheitliche und effiziente Softwarelösung, die Errichter von Lösungen der Gebäudeautomation optimal unterstützt. Der Workflow ist auf die Trennung der vollständigen Projekterstellung im Büro (offline) und Inbetriebnahme vor Ort (online) optimiert. Die gesamte Projektdokumentation kann mit einem Klick erstellt werden. Zudem lassen sich Applikationen als Vorlage speichern und wiederverwenden. Auf der zentralen, webbasierten Oberfläche der neuen Softwarelösung arbeiten alle Benutzergruppen gemeinsam. Dadurch lässt sich ein durchgängiger Workflow sicherstellen und das gesamte Gebäudeprojekt stets im Blick behalten. Zeit- und Kosteneinsparungen ergeben sich auch durch die Möglichkeit der cleveren Massenbearbeitung von Daten, auch für Projekte mit einer großen Anzahl an Controllern. Adressierungssysteme für den Projektbaum und die Beschreibung von Datenpunkten werden nativ unterstützt. Sie sind damit fester Bestandteil der Projektorganisation und müssen nicht nachträglich mit hohem Aufwand und hoher Fehlerwahrscheinlichkeit erstellt werden.

Vorteile auf einen Blick

Funktionen

Ganzheitlicher Ansatz

Der WAGO Solution Builder begleitet das Projekt von der Auftragsvergabe über die Inbetriebnahme, Fertigstellung und Dokumentation bis hin zur wiederkehrenden Wartung und Pflege von Hard- und Software. Die Software erlaubt es, mehrere Lösungen für die Gebäudeautomation parallel zu erstellen und stellt stets alle Daten zur Verfügung.

Weitere Vorteile:

  • Einfache Datenweitergabe zwischen den Komponenten des WAGO Solution Builders über für den Workflow optimierte Schnittstellen

  • Auch Koppler, Switches, Feldgeräte oder Fremdgeräte können neben Automationsstationen in die Querkommunikation einbezogen und als Teil der Solution dokumentiert werden.

Massenhandling

Der WAGO Solution Builder wurde für die Verarbeitung von großen Datenmengen in der Gebäudeautomation entwickelt.

Daraus ergeben sich für Anwender klare Vorteile:

  • Richten Sie Musterstrukturen im Detail ein und profitieren Sie anschließend bei der Vervielfältigung von den cleveren Vererbungsmechanismen und logischen Gruppierungen.

  • Eine Solution kann wenige oder hunderte Automationsstationen mit tausenden von Datenpunkten beinhalten.

Synchronisierung

Wenn Sie eine Solution mit Controllern offline erstellen, wird diese inklusive ihrer Einstellungen und Applikationen jobbasiert auf die Geräte übertragen. Die Jobs werden asynchron in einem ausgelagerten Dienst abgearbeitet, das bedeutet Folgendes:

  • Während der Übertragung können Sie mit dem WAGO Solution Builder ohne Einschränkungen weiterarbeiten.

  • Sollten sich im Gebäudebetrieb Parameter auf den Controllern geändert haben, können diese bei der nächsten Synchronisierung zurückgelesen werden.

Durch diese Bidirektionalität gehen keine Einstellungen verloren.

Projektdokumentation

Die geschuldete Projektdokumentation erstellt der WAGO Solution Builder automatisch mit nur einem Klick. Dabei profitieren Sie von einer guten Übersichtlichkeit:

  • Alle in die Solution eingepflegten Informationen, wie zum Beispiel IP-Adressen, Applikationen, Firmwarestände oder eingesetzte Hardware, werden in der Projektdokumentation als PDF ausgegeben.

  • Das Layout sowie der Detailgrad der Projektdokumentation lässt sich einfach individualisieren.

Use Cases

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Fachplaner für Gebäudeautomation: Planungsergebnisse direkt in die Ausführung übertragen.

Die Fachplanung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ist eine wichtige Grundlage für den effizienten Betrieb eines Gebäudes. Die Fachplanung muss nach Abschluss von sämtlichen ausführenden Unternehmen umgesetzt werden. Auch die Gebäudeautomation wird auf dieser Basis realisiert. Der WAGO Solution Builder ist hierfür das perfekte Werkzeug, denn Ergebnisse aus der Planung können direkt in die Projektierung übertragen werden.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Systemintegratoren: Zusammenspiel aller Gewerke perfekt koordinieren

Die Planung und Ausführung aller Gewerke der Gebäudeautomation sind je nach Art des Gebäudes sehr umfangreich. Die Stunde der Wahrheit schlägt bei der Inbetriebnahme, wenn innerhalb möglichst kurzer Zeit alle Gewerke zusammenspielen müssen. Besonders reibungslos klappt die Inbetriebnahme mit dem WAGO Solution Builder.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Facility Manager: Gebäude über den gesamten Lebenszyklus im Blick behalten

Die typische Lebensdauer eines Gebäudes beträgt Jahrzehnte. Deswegen sollte bei der Planung der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) nicht nur die Projektierung und Inbetriebnahme berücksichtigt werden, sondern auch der gesamte Lebenszyklus. Neben dem ursprünglich geplanten Betrieb kommen häufig Umnutzungen, Umbau, Sanierung und letztendlich der Abriss hinzu. Das Facility Management, das in allen Phasen des Gebäudes für die TGA verantwortlich ist, behält mit dem WAGO Solution Builder stets den Überblick.

Bestandteil des WAGO Building Ecosystems – dem Gesamtsystem für Gebäudeautomation

WAGO Building Ecosystem

Mit dem WAGO Building Ecosystem bieten wir Ihnen ein modulares ganzheitliches System, das alle Aspekte der Gebäudeautomation sowie des Gebäudemanagements und Reportings vereint und optimiert. Wie das System genau aufgebaut ist, mit welchen Mehrwerten es in den verschiedensten Gebäudelebenszyklusphasen und mit welchen Services und Beratungsangeboten WAGO Sie in Ihren Projekten unterstützt erfahren Sie hier:

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: