News

Neue WAGO Kabelumbau-Stromwandler mit Direktanschlusstechnik und Kurzschlussbrücke

  • 6.11.2024
  • Portfolioerweiterung für Neu- und Bestandsanlagen

    Ganz gleich, ob im Gebäude oder direkt in der Maschine: Sollen aktive Primärleiter nicht unterbrochen werden, kommen Kabelumbau-Stromwandler von WAGO zum Einsatz. Das bereits bestehende Portfolio der Kabelumbau-Stromwandler wird durch 19 neue Produkte erweitert.

    Die neuen Kabelumbau-Stromwandler verfügen über robuste Gehäuse, die aus schwer entflammbarem Polyamid gefertigt sind. Durch das Click-off-Scharnier ist das Oberteil komplett abnehmbar. Das erleichtert die Montage auch unter schwierigen und engen Einbaubedingungen. Dank des integrierten WAGO Durchgangsverbinders mit Hebeln der Serie 221 eignen sich die neuen Wandler für den direkten und werkzeuglosen Anschluss sowohl eindrähtiger als auch feindrähtiger Leitungen und bieten eine zusätzliche Zeitersparnis. Die integrierte und an zwei Positionen (Kurzschlussposition und Aufbewahrungsposition) steckbare Kurzschlussbrücke unterstützt die sichere Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Der Anwender kann die Anschlussleitung selbst konfigurieren. So können Querschnitt, Länge sowie sonstige Beschaffenheiten individuell gewählt werden. Die neue Baureihe deckt primäre Bemessungsströme von maximal 60 bis 250 A ab und ist alternativ mit 1 A, 5 A und 333 mV Übersetzungsverhältnis verfügbar. Ein ausgeklügeltes Federsystem sorgt für einen konstanten Anpressdruck der Kernhälften und somit gleichbleibende, genaue Messwerte – auch über Jahre hinweg.

    Artikelnummern

    855-4201/075-103

    855-4201/125-103

    855-4201/200-203

    855-4201/100-001

    855-4201/150-001

    855-4201/250-201

    855-4205/200-001

    855-4201/060-103

    855-4201/100-103

    855-4201/150-203

    855-4201/250-303

    855-4201/125-001

    855-4201/200-101

    855-4205/150-001

    855-4205/250-001

    855-4209/0060-0003

    855-4209/0100-0001

    855-4209/0200-0001

    855-4209/0150-0001

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: