Das mobile Beschriftungssystem

Der ideale Begleiter für die Beschriftung direkt vor Ort

Auf der Baustelle oder im Shopfloor kommt es häufig vor, dass Klemmen, Leiter und Geräte schnell beschriftet werden müssen, um den Überblick und die Zuordnung zu behalten.

Mit unserem neuen mobilen Beschriftungssystem – bestehend aus unserem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, einer kostenlosen Beschriftungsapp und einer dazu passenden Tasche – kann die Beschriftung von Schaltschrankmaterialien nun auch ortsungebunden erfolgen. So lassen sich auch kurzfristige Anpassungen direkt vor Ort vornehmen. Dazu einfach den Druckjob über die intuitive Beschriftungsapp anlegen – und die Schilder schnell direkt vor Ort per Bluetooth® oder WiFi® auszudrucken. Auf Wunsch kann auch eine Powerbank für das mobile Beschriftungsgerät dazu bestellt werden.

Die Vorteile von mobiler Beschriftung auf einen Blick:

  • Flexibilität: Dank mobiler Beschriftung kann ortsungebunden – sowohl im Shopfloor als auch auf der Baustelle – beschriftet werden.

  • Zeit- und Kostenersparnis: Mobile Beschriftung verkürzt die Installationszeiten und führt deshalb zu einer schnelleren Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen – und somit auch zu potenziellen Kosteneinsparungen.

  • Individuelle Anpassbarkeit: Mit dem mobilen Beschriftungssystem können Beschriftungen direkt vor Ort an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden – auch kurzfristig.

  • Breite Auswahl an Beschriftungsmaterialien: Von Klemmenmarkierung, über Leiter- und Adermarkierung bis hin zu Gerätekennzeichnung



Einfach und flexibel beschriften im Schaltschrank

Unser mobiles Beschriftungssystem im Überblick

Smart Printer mobil

Neben den bekannten Features erstrahlt der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer nun in einem neuen Design. Steuerbar ist er über einen Bluetooth®- oder WiFi®-Dongle. Dank eines größeren Speichers gibt es zudem keine Begrenzung bei der Länge der Beschriftungsmaterialien und dank einer geführten Sensoreinstellung per Maßband können die Nutzer genauere Sensoreinstellungen vornehmen. Verwendbar sind alle bekannten Materialien – so können die Nutzer auch auf der Baustelle den vollständigen Schaltschrank beschriften.


Artikelnummer: 258-5107

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Beschriftungsapp

Die Steuerung des WAGO Thermotransferdruckers Smart Printers erfolgt über eine intuitive Beschriftungsapp, die die Nutzer via Smartphone oder Tablet offline nutzen können – oder wenn sie möchten auch weiter als Desktop-App. Durch die automatisch erzeugten Inhalte sorgt die App für eine deutliche Zeitersparnis: Einfach im Editor Texte einfügen – und dabei die automatischen Textvorschläge nutzen – und anschließend den Druckjob starten.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Transport- und Werkzeugtasche

Mit der dazugehörigen passenden Tasche sind der Drucker, das Beschriftungsmaterial und Werkzeuge perfekt verstaut und auf der Baustelle schnell griffbereit. Die Tasche sorgt für maximale Mobilität und Flexibilität, da die Anwender damit alle Utensilien für den schnellen Austausch der Beschriftung vor Ort stets dabeihaben.

Artikelnummer: 206-3010

CH-2187662_Graphic_Mobile_and_Stationairy_Marking_Combination_image_GWA_2000x1125

Bluetooth- und WiFi-Verknüpfung

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bietet flexible Verbindungsmöglichkeiten: per USB- und ETHERNET-Kabel oder über Wi-Fi® und Bluetooth® Adapter. Für den mobilen Einsatz, beispielsweise auf Baustellen oder im Service, ist der Bluetooth® Dongle die ideale Lösung. Der Dongle lässt sich mühelos in den Drucker einstecken. Anschließend wird der Drucker über ein mobiles Endgerät ausgewählt, um die zuvor in der WAGO Beschriftungsapp Smart Script erstellte Beschriftung auszudrucken und zu nutzen.

Bei dauerhaft fest positionierten Druckern empfiehlt sich die Nutzung von USB- oder ETHERNET-Kabeln oder der Einsatz des Wi-Fi®-Adapters. Dieser Wireless-USB-Adapter ermöglicht die Bedienung des WAGO Thermotransferdruckers Smart Printer mit mehreren Endgeräten über die mobile WAGO Beschriftungsapp Smart Script oder die Desktop-Anwendung der WAGO Beschriftungsapp Smart Script.

Schritt für Schritt zum Ausdruck

1. Material auswählen.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

2. Beschriftung anlegen.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Beschriftung finalisieren.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Beschriftung über den Smart Printer drucken.

5. Ausdruck kontrollieren und einsetzen.

Die Sets im Überblick

Starterkit

Artikelnummer: 258-5107

WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung mit Beschriftungsmaterial

Inhalt

1 x Beschriftung WMB Inline

Art.-Nr. 2009-115

1 x Thermotransferfarbband

Art.-Nr. 2009-100

1 x Thermotransferfarbband

Art.-Nr. 258-5005

1 x Walze für Beschriftungsstreifen

Art.-Nr. 258-5006

1 x Walze für WMB-Inline

Art.-Nr. 258-5007

Basiskit

Artikelnummer: 258-5108

WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung ohne Beschriftungsmaterial

Inhalt

1 x Beschriftungsstreifen

Art.-Nr. 2009-100

1 x Thermotransferfarbband

Art.-Nr. 258-5005

1 x Walze für Beschriftungsstreifen

Art.-Nr. 258-5006

1 x Walze für WMB-Inline

Art.-Nr. 258-5007

NEU: Mobiles Starterkit

Artikelnummer: 258-5100

WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung ohne Beschriftungsmaterial, Bluetooth® Dongle und Druckertasche

Inhalt

1 x Thermotransferfarbband

Art.-Nr. 258-5005

1 x Walze für Beschriftungsstreifen

Art.-Nr. 258-5006

1 x Walze für WMB-Inline

Art.-Nr. 258-5007

1 x Bluetooth® Dongle

Art.-Nr. 258-5102

1 x Druckertasche

Art.-Nr. 206-3010

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: