News

Senkrechte Leitereinführung ganz einfach mit TOPJOB® S- Doppelstockklemmen

Schaltanlagen sind sowohl im Maschinen- und Anlagenbau als auch in der technischen Gebäudeausrüstung für einen reibungslosen Betrieb wichtig. Auf wenig Platz müssen möglichst viele Komponenten untergebracht werden. Die Reihenklemmen TOPJOB® S stehen seit Jahren für einen sicheren und wartungsfreien Anlagenbetrieb in diversen Industrieanwendungen sowie in der modernen Gebäudeinstallation.

Ihre Vorteile:

  • Bessere Handhabung mit Werkzeug insbesondere bei beengten Platzverhältnissen

  • Doppelt so viele Klemmstellen bei gleicher Baubreite

  • Doppelte Brückerspur in beiden Ebenen

  • Seitliche Beschriftungsaufnahme (ca. 10°) abgewinkelt zur besseren Lesbarkeit von oben



Produktübersicht

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2201

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschriftungsträger; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2231

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschriftungsträger; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2401

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; orange Trennwand; L; überstehend; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2201/098-000

Doppelstockklemme; orange Trennwand; L; überstehend; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; graue Trennwand; L; überstehend; Kontakteinsätze nur im Obergeschoss; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2201/097-000

Doppelstockklemme; graue Trennwand; L; überstehend; Kontakteinsätze nur im Obergeschoss; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2201/099-000

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; L/L; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

3-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 870-531

3-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau/grau
Art.-Nr. 280-520

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau/grau

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; PE; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-2207

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; PE; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; 2,5 mm²; PE; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-2207/099-000

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; 2,5 mm²; PE; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau/grau
Art.-Nr. 280-519

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau/grau

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-2431

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; PE; für Anwendungen Ex e II geeignet; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-2237

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; PE; für Anwendungen Ex e II geeignet; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; 2,5 mm²; PE; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-2237/099-000

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; 2,5 mm²; PE; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Die neuen TOPJOB® S-Doppelstockklemmen von WAGO sind dank senkrechter Leitereinführung (15°) selbst bei schwierigen Platzverhältnissen leicht zu handeln. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Anschlussgehäusen oder neben hohen Kabelkanälen. Die Anordnung der Leitereinführung und der Betätigungsöffnung für das Werkzeug erleichtert den Anschluss der Leiter von oben. Auch die einfache Federanschlusstechnik der TOPJOB® S-Reihenklemmen bietet bei der Montage wichtige Vorteile. Die Verdrahtung erfordert nur wenige Handgriffe. Je nach Leiterart kann der Leiter durch die sogenannten Push-in-Technik auch direkt gesteckt werden.

Die neuen TOPJOB® S-Doppelstockklemmen sind außerdem besonders schmal (5,2 mm), sodass auf einer Hutschiene viele Anschlüsse untergebracht werden können. Ein deutlicher Vorteil der neuen Doppelstockklemmen: Bei gleicher Baubreite lassen sich doppelt so viele Klemmstellen anschließen. Anwender profitieren zudem von der doppelten Brückerspur in beiden Ebenen, die vielfältige Brückungen ermöglicht. Durch Vertikalbrücker lassen sich Potentiale über beide Etagen vervielfältigen. Die seitlich abgewinkelte Beschriftungsaufnahme (10°) dient zur besseren Lesbarkeit von oben.

Die TOPJOB® S-Doppelstockklemmen mit senkrechter Leitereinführung sind für Leiterquerschnitte von 0,25 mm2 bis zu 4 mm2 und für einen Nennstrom von 24 A ausgelegt. Der Maximalstrom bei 4 mm2 beträgt 28 A. Wie für alle TOPJOB® S ist auch für die neuen Doppelstockklemmen ein breites Zubehörportfolio nutzbar – von Brückern bis Beschriftungsmaterial.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Leistung einfach pushen mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: