WAGO Wiring Bot und WAGO Wire Preparing Bot

Automatisierte Leitervorbereitung und Schaltschrankverdrahtung

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_Combo_2026-10_2000x1125

60 % mehr Effizienz durch Automatisierung

Verdrahtung und Leitervorbereitung sind im Schaltschrankbau noch immer stark manuell geprägt. Automatisierung hilft dabei, Zeit und Kosten zu sparen, Fachkräfte zu entlasten und Fertigungskapazitäten zu steigern.

Mit dem WAGO Wiring Bot und dem WAGO Wire Preparing Bot bietet WAGO modulare Lösungen für eine effizientere Schaltschrankverdrahtung. So lassen sich bis zu 60 % der manuellen Arbeitslast einsparen.

WAGO Wiring Bot

Automatisierte einseitige Verdrahtung von Rahmen, Montageplatten und
Einzeltragschienen

Ihre Vorteile:

  • Hersteller- und anschlusstechnologieunabhängige Komponentenverdrahtung

  • Verdrahtungszeit ca. 30 Sekunden pro Leitung

  • Automatische Qualitätsprüfung jeder Verbindung

  • Verarbeitung von Push-in CAGE CLAMP® und Schraubanschlüssen

  • Verdrahtungsraum (B x H): 1250 x 2290 mm



WAGO Wire Preparing Bot

Automatisierte Leiterkonfektionierung mit optionaler Beschriftungs- und
Bündelungsanlage

Ihre Vorteile:

  • Auswahl der Leiter anhand von Engineeringdaten

  • Automatisiertes Ablängen, Abisolieren und Crimpen

  • Optionale Beschriftung per Schrumpfschlauch oder Direktbedruckung

  • Verarbeitung von Leitungen von 0,5 bis 6 mm²

  • Stand-alone oder in Kombination mit dem WAGO Wiring Bot einsetzbar



Der modulare WAGO Wire Preparing Bot im Überblick​

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_WirePreparingBot_2026-10_2000x1125

Der WAGO Wiring Bot im Überblick

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_WiringBot_2026-10_2000x1125

Anwendungsbeispiele

Gebäude- und Energieverteilerbau

Der WAGO Wiring Bot spielt seine Stärken im Gebäude- und Energieverteilerbau bestens aus. Vor allem bei mechanischen Aufbauten, die häufig ähnlich gestaltet sind – wie bei Montagerahmen in Feldern von je 250 mm Breite – bietet er effiziente Unterstützung.

Der WAGO Wiring Bot ist die ideale Lösung bei Anwendungen mit geringer Individualität zwischen den Aufträgen sowie einem begrenzten Portfolio an verbauten elektrischen Komponenten wie:

  • Leitungsschutzschaltern,

  • Fehlerschutzschaltern,

  • Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation

  • und Produkten für die (Gebäude-)Automation.

MM-513584_Verdrahtung_Reihenklemmen_2000x1125

Schaltanlagenbau

Auch für den Schaltanlagenbau ist der WAGO Wiring Bot bestens geeignet. Hier optimiert er vor allem die Serienfertigung immer gleicher Schaltschränke, indem er die Vorverdrahtung im Rahmen der Kommissionierung übernimmt und einseitig vorverdrahtete Schienen als Halbzeug liefert. Dies ermöglicht die Produktion großer Stückzahlen von immer gleichen Schaltschränken, sofern eine positive Machbarkeitsanalyse vorliegt.

Darüber hinaus eignet sich der Roboter auch für Schaltschränke verschiedenster Größen, bei denen der mechanische Aufbau häufig auf Montageplatten mit Kabelkanälen erfolgt. Dabei ist ein großes Portfolio an verbauten elektrischen Komponenten möglich:

  • Reihenklemmen,

  • Steuerungen,

  • weitere Automatisierungsprodukte sowie

  • Interface-Produkte.



Automatische Bedruckung von Adern mit dem Wiring Bot

  1. 00:04

    Automatische Bedruckung von Adern mit dem Wiring Bot

  2. 00:02

    Funktionsübersicht Wiring Bot

Anwendungsbericht WAGO Wiring Bot

Erfahren Sie in diesem Anwendungsbericht, wie Sie mit Automatisierungslösungen im Schaltschrankbau Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und Fachkräfte entlasten können.

Website Update WAGO Wiring Bot-Auszeichnung (2000x1125).png

WAGO Wiring Bot gewinnt den Best of Industry Award 2025!

Unser WAGO Wiring Bot wurde in der Kategorie „Best of Fertigung – Roboter“ ausgezeichnet – und das macht uns besonders stolz. Denn beim Best of Industry Award entscheiden nicht Jurys, sondern die Leserinnen und Leser der Fachmedien des Vogel‑Verlags. Ihre Stimmen zeigen: Der WAGO Wiring Bot bewegt den Schaltschrankbau!

Seit zehn Jahren prämiert der Award die Innovationen, die die Industrie wirklich voranbringen. Genau dafür wurde unser Verdrahtungsroboter entwickelt: Effizienz steigern, Verdrahtung automatisieren und die Zukunft des Schaltschrankbaus gestalten.

Lassen Sie uns gemeinsam den Schaltschrankbau weiter revolutionieren.

Neugierig geworden? Jetzt Kontakt aufnehmen!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: