WAGO Assembling Bot

Automatisierte Bestückung von Schaltschrankkomponenten

CH_2433046_website update_assembling bot_2000x1125

Das zukünftige Potenzial im Schaltschrankbau, der aktuell immer noch von zeitaufwändigen manuellen Montageprozessen geprägt ist, liegt nicht mehr nur in der Hand von Menschen, sondern zunehmend auch in der von Robotern. Insbesondere bei wiederkehrenden und ergonomisch belastenden Tätigkeiten bieten sich große Automatisierungspotenziale.

Herausforderungen bei der manuellen Montage in der Fertigung​

Die werkstattorientierte Fertigung, vor allem die Bestückung von Tragschienen, bringt derzeit noch zahlreiche Herausforderungen mit sich:​

  • Hoher manueller und zeitintensiver Montageanteil​

  • Hohe Komplexität durch die Vielfalt an Schaltschränken​

  • Physische Belastungen für die Mitarbeiter bei der Bestückung​

  • Diese Faktoren können mit dem Einsatz von Robotern deutlich verbessert werden.



WAGO Assembling Bot

Wir bei WAGO setzen uns intensiv mit den aktuellen Anforderungen im Schaltschrankbau auseinander und bieten dafür bereits konkrete Lösungen. Die Automatisierung im Schaltschrankbau ist dabei ein zentrales Zukunftsthema, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der fortschreitenden Digitalisierung.​

Daraus ergeben sich große Potenziale für die Entwicklung und Realisierung flexibler Montageautomatisierungslösungen im Schaltschrankbau. Mit dem WAGO Assembling Bot haben wir eine konkrete Lösung für die automatisierte Bestückung von Schaltschrankkomponenten entwickelt, die Komponenten flexibel und herstellerunabhängig montiert.

Technische Daten

Der WAGO Assembling Bot ermöglicht eine Bestückungsleistung von bis zu 180 Komponenten pro Stunde und steigert damit die Effizienz in der Schaltschrankfertigung deutlich. Der Bestückungsraum, mit Abmessungen von 1250 x 2290 mm (B x H), bietet ausreichend Platz für unterschiedliche Anwendungen. Für eine hohe Autonomie und Variantenvielfalt können bis zu 120 Komponentenmagazine integriert werden. Zudem lassen sich bis zu 168 Meter Tragschienen ohne Nachrüsten bestücken, wodurch Stillstandszeiten minimiert werden. Das System verarbeitet Komponenten mit Abmessungen von bis zu 110 x 130 x 100 mm (B x H x T) und eignet sich damit für eine Vielzahl gängiger Schaltschrankkomponenten.

Die neue Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern

Roboter sind kein Ersatz für Menschen, sondern eine wertvolle Unterstützung. Sie schaffen Freiräume für anspruchsvollere Aufgaben, indem sie wiederkehrende oder körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten übernehmen. So können Mitarbeiter ihre Fähigkeiten gezielt dort einsetzen, wo sie den größten Mehrwert schaffen.​
​
Lesen Sie hier, wie Roboter die Arbeitsbelastung reduzieren und Unternehmen dabei unterstützen, dem Fachkräftemangel zu begegnen.

WAGO Assembling Bot

MM-481677_new-website-page_cabinet-assembly-robot_04_2000x1500.jpg

Roboter greift Klemme aus dem Magazin.

CH_2433046_website update_assembling bot_6_2000x1500

Klemme wird zur Bestückung transportiert.

CH_2433046_website update_assembling bot_5_2000x1500

Klemme wird auf Hutschiene gerastet.

CH_2433046_website update_assembling bot_2000x2000 (4)

Klemme sitzt auf Hutschiene.

CH_2433046_website update_assembling bot__2000x1500

Fertig bestückte Hutschiene.

Neugierig geworden? Jetzt Kontakt aufnehmen!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.