Themen

Seite an Seite – die neue Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern im Schaltschrankbau

CH_2433046_website update_assembling bot_header__2000x666
  • 22.3.2024
  • Die Zukunft des Schaltschrankbaus, der aktuell noch von zeitaufwändigen manuellen Montageprozessen geprägt ist, liegt zukünftig nicht mehr nur in den Händen von Menschen, sondern auch in denen von Robotern. Moderne Roboter unterstützen bereits heute bei ausgewählten Montageaufgaben und tragen dazu bei, Prozesse effizienter und präziser zu gestalten.

    Auf einen Blick:​

    • Roboter können dabei helfen, körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten zu übernehmen.​

    • Der Einsatz von Robotern steigert die Effizienz und Produktivität und erhöht somit den Output. ​

    • Im Hinblick auf den Fachkräftemangel bieten Roboter durch ihre dauerhafte Verfügbarkeit einen wesentlichen Vorteil.



    Herausforderungen im Schaltschrankbau – warum der Einsatz von Robotern hier sinnvoll ist

    In der werkstattorientierten Fertigung im Schaltschrankbau herrscht immer noch ein hoher manueller Montageanteil, vor allem bei der Klemmleistenmontage, die sehr zeitintensiv ist. Gleichzeitig führt die große Vielfalt an verschiedenen Schaltschränken zu hohen Produktionskosten. Roboter können dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie Montageprozesse automatisieren und effizienter gestalten. Wie genau, erfahren Sie im Folgenden.

    Die Vorteile von Robotern im Schaltschrankbau

    Roboter sind kein Ersatz für Menschen, sondern eine wertvolle Unterstützung. Sie übernehmen wiederkehrende oder körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten und schaffen so Freiräume, in denen Mitarbeitende ihre Fähigkeiten gezielt dort einsetzen können, wo Kreativität, Fachwissen und Entscheidungsvermögen gefragt sind. Darüber hinaus wirken Roboter dem Fachkräftemangel entgegen, da sie dauerhaft verfügbar sind und bestimmte Aufgaben bereits nach einmaliger Programmierung übernehmen können.​
    ​
    Das gemeinsame Ziel der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern im Schaltschrankbau? Ein neues Level an Effizienz und Produktivität! Die Teilautomatisierung bislang manueller Montageprozesse durch Roboter trägt dazu bei, Produktivität, Qualität und Ergonomie zu verbessern, ohne bestehende Prozesse grundlegend ändern zu müssen.

    Die wichtigsten Vorteile von Roboter auf einen Blick

    • Einfache Integration: Dank benutzerfreundlichen Schnittstellen lassen sich Roboter ohne umfangreiche Anpassungen einfach in bestehende Prozesse integrieren. So können automatisierte und manuelle Arbeitsschritte effizient miteinander kombiniert werden. ​

    • Gewährleistung von Qualität & Produktivität: Roboter erledigen die Aufgaben mit gleichbleibender Präzision, Qualität und Schnelligkeit. Die hohe Geschwindigkeit führt zu kürzeren Produktions- und Durchlaufzeiten.​

    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Roboter lassen sich an eine Vielzahl von Montageaufgaben anpassen und können bei veränderten Anforderungen flexibel umgerüstet oder programmiert werden. ​

    • Rationalisierung der Abläufe & Effizienzsteigerung: Der Einsatz von Robotern lohnt sich insbesondere bei wiederkehrenden Arbeitsschritten (z. B. bei der Klemmleistenmontage). Dadurch werden Personalressourcen für komplexere Tätigkeiten frei und die Gesamtproduktivität wird gesteigert. Während der Roboter arbeitet, können Mitarbeitende parallel bereits weitere Montageschritte vorbereiten oder durchführen.​

    • Kosteneffizienz: Die Integration von Robotern in Schaltschrankbauprozesse kann durch den effizienten Betrieb und die lange Nutzungsdauer zu deutlichen Kosteneinsparungen führen.



    Durchgängige Datenverfügbarkeit

    Zur Steuerung von Automatisierungstechnik wie Robotern ist eine durchgängige Datenverfügbarkeit unerlässlich. Oft wird die Datendurchgängigkeit im Schaltschrankbau durch Medienbrüche entlang der Wertschöpfungskette erschwert. Dank passender Schnittstellen sowie der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Artikeldaten durch die Komponentenhersteller kann ein durchgängiger Datenfluss vom Engineering des Schaltschranks bis zur fertigen Anlage gewährleistet werden.

    ​Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung​

    Die Einführung von Robotern erfordert eine sorgfältige Planung sowie die Integration in bestehende Prozesse. Mit einer passenden Datenbasis und abgestimmten Abläufen lassen sich die Potenziale der Automatisierung optimal nutzen.

    Fazit

    Roboter bieten im Schaltschrankbau trotz anfänglich recht hoher Kosten und hohem Integrationsaufwand große Mehrwerte – vor allem in Hinblick auf den aktuellen Fachkräftemangel und zeitaufwändige manuelle Montageprozesse. Investitionen in Automatisierungslösungen können außerdem durch Innovationsförderungen vom Staat bezuschusst werden.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: