Themen

Automatisieren ohne Programmieraufwand

Bei der Automatisierung von Gebäuden sind immer sehr ähnliche Aufgaben zu bewältigen. Die verschiedenen Gewerke, wie Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung, müssen gesteuert und geregelt werden. Für diese Anwendung bringt WAGO jetzt mit der Application Building Control eine Applikationssoftware auf den Markt, die völlig ohne Programmieraufwand in Betrieb genommen werden kann.

Eine Gebäudeautomation hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Räume für ihre jeweilige Aufgabe optimal zu beleuchten und zu klimatisieren. Die Gewerke Beleuchtung, Klimatisierung und Beschattung müssen dazu optimal zusammenarbeiten. Auf Basis von Vorgaben des Betreibers und von Eingaben, zum Beispiel über Schalter, Präsenzmelder, Raumthermostate oder eine Wetterstation, führt die Steuerung bestimmte Aktionen aus. Obwohl diese Abläufe sehr gut standardisiert werden können, ist bei den meisten Lösungen bisher eine individuelle Programmierung notwendig. Mit der Applikationslösung von WAGO können sie hingegen auf eine vorgefertigte Applikationslösung zurückgreifen.

Ihre Vorteile:

  • Vorprogrammierte Applikationslösung für flexible Anwendungen in der Gebäudeautomation

  • Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse

  • Integriertes Dashboard für ansprechende Visualisierungsmöglichkeiten

  • Anbindung an die WAGO Building Cloud Services ermöglicht den weltweiten Zugriff auf alle Daten

  • Neu in V1.2:

    • KNX Schnittstelle

    • Filtermöglichkeit im Datenpunktkatalog

    • Verbessertes Backup und Laden/Speichern von Konfigurationen

    • Unterstützung von mehreren Dashboards

    • Unterstützung CC100



Applikationslösung für Gebäudeanwendungen

Gebäude einfach und flexibel automatisieren

Automation flexibel an den Bedarf anpassen

Anders bei der WAGO Application Building Control, die WAGO jetzt auf den Markt bringt: Statt zu programmieren kann der Systemintegrator sämtliche Funktionen einfach per Konfiguration zusammenstellen und in Betrieb nehmen. Auch ohne eine individuelle Programmierung lässt sich die Automatisierung sehr flexibel an die individuelle Nutzung anpassen. Dazu wird die Anwendung über eine moderne Webschnittstelle einfach konfiguriert. Auch die Oberfläche für den Betrieb nach der abgeschlossenen Inbetriebnahme basiert auf einer modernen Webvisualisierung. Das integrierte Dashboard bietet verschiedene Visualisierungsobjekte zur Darstellung und Bedienung der Anlage. Der Zugriff erfolgt stets über einen Standardwebbrowser.

Application Building Control

Die vorprogrammierte WAGO Application Building Control bietet alle notwendigen Funktionen für die verschiedenen Gewerke Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung. Der Betreiber hat mit der webbasierten Benutzerschnittstelle stets alle Aggregate des Gebäudes im Blick und kann unterschiedliche Funktionen für das Monitoring verwenden. Eine Alarmierung bei Fehlern ist mit dem System ebenfalls möglich. Optional können die Daten der Applikation an die WAGO Building Cloud Services übertragen werden. Diese Kombination ergibt eine vollständige Gesamtlösung, die sich auch für die zentrale Überwachung, Datenauswertung und Bedienung von verteilten Liegenschaften sehr gut eignet.

  • Anbindung von DALI-2, KNX, EnOcean®, 3-Phasen-Leistungsmessmodul und Modbus TCP

  • Erweiterte Funktionen für Temperaturregelung, Beschattungs- und Beleuchtungssteuerung

mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg

Gebäudetechnik

Ihr Partner für die Gebäudeautomation und -installation

How to: Gebäude einfach und flexibel automatisieren mit der WAGO Application Building Control

Die WAGO Application Building Control ist die ideale Lösung, um viele Anwendungen in der Gebäudeautomation unkompliziert zu automatisieren. In diesem Deep Dive stellt Ihnen Alexander Mackensen, Produktmanager Building Automation, die vorprogrammierte Applikationssoftware genauer vor. Erfahren Sie step-by-step, wie Sie die Anwendung ohne Programmieraufwand einrichten und nutzen können.

Steuerungen von WAGO

SPS FÜR ALLE ANWENDUNGEN

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controller PFC200

Projektieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte noch einfacher und komfortabler mit dem Controller PFC200 dank CODESYS (CODESYS V3) und Linux®.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: