Smart Home – sicher, schnell und einfach 

Mach Dein Elektroprofiangebot jetzt noch smarter – und das zukunftsorientiert, hochwertig und elektrotechnisch sicher.

Smart gedacht, smart gemacht

Keine Programmierkenntnisse, keine Wände aufstemmen, keine aufwendige Inbetriebnahme: Mit WAGO Home Automation steigen Elektroprofis in die Heimautomatisierung ihrer Kunden ein – ganz gleich, ob Neubau oder Nachrüstung! Du bist in Sachen Smart Home schon unterwegs? Dann erweitere Dein Angebot in diesem Bereich flexibel und unabhängig!

Deine Vorteile mit WAGO Home Automation:

  • Zertifizierte elektrotechnische Sicherheit und Qualität sowie Cybersecurity gemäß Industriestandard

  • Maximale Kompatibilität, Flexibilität und Zukunftssicherheit dank Matter®

  • Schnelle und komfortable Installation, sicherer Leiterkontakt

  • Einfache Inbetriebnahme, unkomplizierte Kundenübergabe, saubere Dokumentation

Time to make a smart move!

Bequemer Einstieg in die Home Automation

Das WAGO Home Automation Portfolio für die smarte Steuerung von beispielsweise Steckdosen, Jalousien und Beleuchtung besteht aus insgesamt acht Funkmodulen – aufgeteilt auf die zwei Varianten „Matter® over Thread® und Matter® over Wi-Fi®“. Beide Varianten verfügen jeweils über vier Produkte. Hinzu kommt das Feature „Home Setup“ in der WAGO App. Es sorgt für eine unkomplizierte Inbetriebnahme und saubere Übergabe an Deine Kunden. 

Die Funkmodule von WAGO Home Automation sind ab Mai bzw. Sommer 2026 verfügbar. Registriere Dich einfach für den Newsletter, dann bleibst Du informiert!

Home Automation – mögliche Anwendungsbereiche

Ganz gleich, ob mehr Wohnkomfort, erhöhtes Sicherheitsgefühl oder Alltagserleichterung: Deine Kunden kennen ihre Bedürfnisse und Du als Elektroprofi die Möglichkeiten. Dank Matter® ist die Integration von WAGO Home Automation auch in bestehende Smart-Home-Systeme möglich.

Lichtsteuerung

Licht an, Licht aus, Licht dimmen – auf dem Smartphone, per Sprachbefehl und weiterhin ganz klassisch per Schalter oder Taster. Diese flexible Lichtsteuerung bietet zum einen das WAGO Home Relay mit einer Ausgangsstromstärke von bis zu 6 A für eine 2-Kanal-Lichtsteuerung. Zum anderen sorgt der WAGO Home Dimmer für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Übrigens: Die passenden Dimmkurven kannst Du schon vorab mit dem Feature „Home Setup“ in der WAGO App einstellen.

Jalousiesteuerung

Hell, dunkel, dunkel, hell: Automatische Beschattung mit elektrischen Jalousien, Rollläden oder auch Markisen zahlt auf die Faktoren Zeit und bei Abwesenheit oder Wetterlage auf die Sicherheit ein. Für die smarte, zeit- oder lichtabhängige Steuerung solcher Antriebe gibt es das Funkmodul WAGO Home Blind Control mit einer Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A. Übrigens: Die Jalousiefahrzeiten kannst Du bereits vor Inbetriebnahme mit dem Feature „Home Setup“ in der WAGO App einstellen.

Steckdosensteuerung

Der Strom kommt aus der Steckdose – die smarte Steuerung dafür jetzt auch. Für die hohen Leistungsbelastungen großer Verbraucher an Steckdosen gibt es das WAGO Home Relay mit einer Ausgangsstromstärke von bis zu 16 A. Hiermit lassen sich diverse Haushaltsgeräte in die gängigen Smart-Home-Systeme einbinden und sicher steuern.

Inbetriebnahme der Home Automation – für Elektroprofis per WAGO App

Relevant für die Inbetriebnahme der WAGO Home Automation ist für Dich als Elektroprofi das Feature „Home Setup“ der WAGO App. Damit kannst Du schon vor Installation beim Kunden ein Projekt anlegen und die Geräte von WAGO Home Automation per Scan der Matter® QR Codes® hinzufügen, vorkonfigurieren und dann nach Installation Deinem Kunden gebündelt übergeben.

Dein Kunde wiederum nutzt für den Datenimport des Projekts die WAGO Home Setup App: Damit integriert er die WAGO Funkmodule per Matter®-Kommissionierungsprozess in seine Smart-Home-Zentrale.

Downloads

Du brauchst gebündelte Infos zu WAGO Home Automation für Dich und Deine Kunden? Dann lade Dir hier das passende Infomaterial herunter!

FAQ zu Matter® und Thread®

Das könnte Dich auch interessieren

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Praxistipps

WAGO Produkte effektiv nutzen: Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat bei der sicheren und wirkungsvollen Nutzung unserer Produkte und Lösungen.

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Gebäudeinstallationen

Klassisch mit Verbindungsklemmen oder steckbar mit WINSTA® installieren? Ganz gleich, welche Art der Elektroinstallation Sie bevorzugen – wir bietet Ihnen passende Produkte für die Verbindungstechnik und unterstützt Sie bei den sich verändernden Herausforderungen.

MM-445327_3d_group_picture_ IC_verbindungstechnik _C4_2000x1500.jpg

Verbindungstechnik

Einfach, sicher, wartungsfrei: für Tragschienen, Verteilerdosen, Leiterplatten oder als Steckverbinder im Brüstungskanal oder in Schaltschränken: WAGO bietet für jeden Bereich die passende elektrische Verbindungstechnik.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Dowiedz się więcej: