WAGO baut fossilfreien Logistik- und Büroneubau
Im neuen Logistikzentrum in Sondershausen zeigt WAGO, wie nachhaltige Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe Realität wird – und dabei der Nutzerkomfort nicht zu kurz kommt. Das Gebäude wurde von Beginn an mit einem energieeffizienten Konzept geplant, das Stromerzeugung, Gebäudetechnik, Wärmespeicher, Hydraulik und smarte Regelungstechnik optimal miteinander verknüpft. Die intelligente Gebäudeautomation sorgt für eine präzise Steuerung der Energieflüsse und ermöglicht eine zukunftsfähige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Nutzung.
Referenz
Energiekonzept im Fokus: So smart ist WAGOs neues Logistikzentrum.
The optimal hydraulic design ultimately conserves 15 to 25% of our primary energy use.
Innovation durch Kooperation
Vereinte Expertise für nachhaltige Gebäudetechnik – mit EE.Concept, der Hochschule Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik und Zortea
Komponenten von WAGO
Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail
Zentrale
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr