Referenz

Automatisierte Verladedokumentation

MM-413520_IMG_1148_2000x1125

Das Beste aus drei Welten – vereint für ein gemeinsames Ziel
Systeme, die in Produktionsbetrieben gleich drei unterschiedliche Bereiche miteinander verbinden, gibt es nur selten. Wie genau das aber durch die Bereitstellung einer offenen Steuerungs- und Protokolllandschaft gelingen kann, zeigt ein Projekt von WAGO und TTS-Automation: Es vereint IT-Welt, Prozesstechnik und Logistik, um effiziente, sichere und gut dokumentierte Verladevorgänge im Logistikbereich zu erhalten.

Hier zum Video:

MM-413520_IMG_1269_2000x1125.jpg

Reconciling different bus systems and control systems while still providing enough computing power to run even quite sophisticated algorithms – no one can do that like WAGO.

Thomas Striegel, CEO of TTS Automation GmbH

Innovation durch Kooperation

Eine Zusammenarbeit von TTS Automation und WAGO

Keine Fahrt leer machen

Die Rendite ist in der Logistikbranche untrennbar mit der Auslastung jedes einzelnen Fahrzeugs verbunden. Materialfluss und Versand müssen deshalb optimal aufeinander abgestimmt sein. Doch der hohe Anteil manuell erstellter Abläufe bestimmt auch heute den Arbeitsalltag im Tagesgeschäft von Speditionen. Das wird spätestens dann zum Problem, wenn es um die Dokumentation der Transportsicherung wird. Ein fehlerhaft beladenes Fahrzeug birgt ein erhebliches Risiko - mit unter Umständen weitreichenden juristischen Konsequenzen.

MM-413520_IMG_1366_2000x1125.jpg

Sicher und datenschutzkonform dokumentiert

Bislang gibt es keine Standards für Kontroll- und Dokumentationsvorgänge bei der Beladung von Gefahrguttransporten. Die händische Ausführung ist hochgradig fehleranfällig. Die Lösung von TTS Automation wertet die Ladesituation intelligent aus und erzeugt für die Dokumentation datenschutzkonform nutzbringende Bilder mit wichtigen Informationen. Dabei ist eine der ersten großen Herausforderungen die Anbindung der Kamera an die Steuerungen und angrenzenden Systeme. An der Stelle kommt WAGO ins Spiel.

Sie möchten mehr lesen? Die ganze Geschichte erhalten Sie als kostenlosen Download!

Sie möchten mehr erfahren?

Laden Sie hier die komplette Referenz herunter – und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.

Komponenten von WAGO

Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Steuerungen

Projektieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte einfacher und komfortabler mit dem WAGO Controller PFC200. Typische Anwendungen finden sich neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomatisierung im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus. Hier profitieren insbesondere komplexere Anwendungen.

Ihre Vorteile:

  • Linux®-Betriebssystem und CODESYS (CODESYS V3) Programmierung

  • Hohe Cybersecuritystandards

  • Fernzugriffe über Mobilfunk mit integrierter Webvisualisierung

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

Digitalisierung out of the Box: WAGO IoT Boxen

Das Unternehmen der Zukunft ist umfassend vernetzt. Was jetzt noch nicht an die IT angebunden ist, muss angebunden werde – vor allem die Produktion. Darauf sind viele Unternehmen nicht eingestellt. Ihre Maschinen und Anlagen nicht in der Lage, Daten zu verschicken. Lösungen bietet WAGO mit der IoT-Box.

Ihre Vorteile:

  • Komplettlösung für Digitalisierung von Maschinen und Anlagen

  • Individuelle Schaltschranklösungen möglich

  • Vorteile der Industrie 4.0 nutzbar machen.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: