WAGO Reihenklemmen

Schwer biegsame Leiter komfortabel anschließen

  • 24.7.2023
  • Sowohl in der Gebäudetechnik als auch in industriellen Anwendungen stellt die Einspeisung von elektrischer Energie die Installateure und Schaltschrankbauer vor Herausforderungen: Schwer biegsame Leiter mit großen Leiterquerschnitten müssen zuverlässig und dauerhaft kontaktiert werden, um die Komponenten im Schaltschrank mit Energie zu versorgen. Umso schwieriger wird es, wenn der Raum für den Anschluss der Einspeiseleiter im und um den Schaltschrank begrenzt ist. Doch wie lassen sich diese Leiter auch unter erschwerten Bedingungen komfortabel anschließen? Durchdachte Komponenten von WAGO helfen bei der Lösung und können noch viel mehr!

    Drei Tipps, die die Arbeit in der Einspeisung erleichtern

    Einspeiseklemmen bilden die Schnittstelle zwischen externer und interner Verdrahtung bzw. zwischen Feld- und Fabrikverdrahtung. Aus Anwendersicht ist die einfache Handhabung oft das wichtigste Kriterium.

    Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Praxistipp drei wesentliche Vorteile vor, die Ihnen die Arbeit in der Einspeisung deutlich erleichtern:

    • 1. Seitliche Leitereinführung für komfortables Anschließen: Kein Biegen von Leitern notwendig, um den Leiter in der Klemmstelle zu kontaktieren.

    • 2. Geöffnete Klemmen bleiben arretiert, sodass beide Hände für die Verdrahtung frei sind.

    • 3. Mehrere Klemmstellen öffnen für gleichzeitigen Leiteranschluss von mehradrigen Leitungen.

    Video zum Praxistipp

    Erfahren Sie in unserem Video und anhand von zwei Praxisbeispielen, wie Sie damit die Energieeinspeisung in der Gebäudetechnik oder in industriellen Anwendungen deutlich flexibler und gleichzeitig komfortabler gestalten können.

    Zwei Beispiele für die komfortable Gestaltung der Einspeisung

    Beispiel 1: 3-Leiter-Hebelklemmen zum Anschluss von zwei FI-Schutzschaltern im Stromkreisverteiler

    Verdrahten Sie Ihre FI-Schutzschalter mit den 3-Leiter-Hebelklemmen sicher und normgerecht. Gemäß DIN VDE 0100-530:2018-06 ist es nicht zulässig, dass ein einzelner RCD alle Endstromkreise abschalten kann, die von einem gemeinsamen Verteilungsstromkreis versorgt werden. Das bedeutet, dass die Endstromkreise eines Stromkreisverteilers auf mindestens zwei RCDs aufzuteilen sind, damit nicht alle Endstromkreise gleichzeitig abgeschaltet und Totalausfälle vermieden werden. Die 3-Leiter-Hebelklemmen ermöglichen durch zwei Klemmstellen auf der internen Seite eine direkte Verdrahtung zu zwei FI-Schutzschaltern. Eine zusätzliche Phasenschiene zwischen den FI-Schutzschaltern oder eine Vervielfachung des Potenzials durch Twin-Aderendhülsen ist nicht erforderlich. Das Ergebnis? Eine einfache, zeitsparende Installation, optimierte Raumnutzung und mehr Sicherheit durch Reduzierung des Ausfallrisikos. Mit Nennquerschnitten von 2,5 mm² bis zu 16 mm² decken unsere Reihenklemmen mit Hebel ein breites Spektrum möglicher Anwendungsfälle ab.

    Topvorteile WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S:

    • Je nach Anwendung stehen drei Betätigungsvarianten zur Verfügung: Hebel, Drücker, Betätigungsöffnung

    • Push-In-Technik: direktes Stecken von ein- und feindrahtigen Leitern mit Aderendhülse in allen Varianten

    • Bewährte Federklemmtechnik: schnell, rüttelsicher, wartungsfrei

    • Seitliche Leitereinführung: flexible und einfache Handhabung

    • Praktisch und ordentlich: durchgängige Beschriftungsmöglichkeiten

    • Zeitersparnis: keine Leitervorbehandlung, weder Aderendhülsen noch Crimpen erforderlich

    • Schnell und sicher: Prüfmöglichkeiten in allen Varianten

    Beispiel 2: Einspeisung mit schwer biegsamen, großen Leiterquerschnitten im Handumdrehen bei industriellen Anwendungen

    Die Einspeisung von hohen Strömen erfordert den Anschluss großer Leiterquerschnitte. Hier sind Hochstromklemmen mit der Anschlusstechnik POWER CAGE CLAMP die richtige Wahl für Anwendungen in großen Gebäudekomplexen oder in der Industrie. Sie stehen für optimale Kontaktkraft bei Leiterquerschnitten bis 35, 50, 95 und 185 mm2. Das macht die Hochstromklemmen zum perfekten Partner für energieintensive Anwendungen, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Energietechnik. Und das alles mit Federklemmtechnik, sodass die aufwendige Vorbereitung der großen Leiterquerschnitte durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen oder Kabelschuhen entfällt. Mehr noch: Die Hochstromklemmen verfügen über eine seitliche Leitereinführung, wobei die Klemmstelle im geöffneten Zustand arretiert werden kann. Das ist gerade bei großen Leiterquerschnitten, die sich nur schwer biegen lassen, besonders wichtig, denn in der verriegelten Offenstellung hat man beide Hände frei!

    Außerdem müssen Anwender nicht auf das richtige Anzugsdrehmoment für den Leiteranschluss achten: Durch die Federkraft wird der Leiter über zwei Zugbügel an die Stromschiene gepresst, sodass, unabhängig von der Sorgfalt des Bedieners, eine einwandfreie Leiterkontaktierung erreicht wird.

    Topvorteile WAGO Hochstrom-Reihenklemmen:

    • Seitliche Leitereinführung: flexible und einfache Handhabung

    • Praktisch: Anschlussstelle bleibt durch Verriegelungsfunktion selbstständig geöffnet.

    • Zeitsparender Anschluss: Keine aufwendige Vorbereitung der Leiter mit Ringkabelschuhen oder Aderendhülsen erforderlich

    • Sicher: Rüttelsichere und wartungsfreie Federanschlusstechnik sorgt für optimale Kontaktkraft, unabhängig von der Sorgfalt der Bedienperson.

    • Multitalent: geeignet für alle Anwendungsbereiche bis hin zum Bahn- und Schiffsverkehr

    • Einfache Kennzeichnung: Beschriften mit WMB-Beschriftungsschildern oder Beschriftungsstreifen

    Schritt-für-Schritt-Anleitung

    Innensechskantschlüssel in die dafür vorgesehene Öffnung stecken und nach links drehen, um die Feder vorzuspannen.

    Taste für die Arretierung eindrücken, um die Klemmstelle geöffnet zu halten.

    Leiter in die geöffnete Klemmstelle einführen und durch eine Linksdrehung mit dem Werkzeug schließt sich die Klemmstelle wieder.

    Der Leiter ist nun fest und rüttelsicher verdrahtet.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: