Stromversorgung Classic

WAGO Stromversorgung Classic ist die robuste Stromversorgung mit optional integriertem TopBoost. Der Weitbereichseingang und das umfangreiche Zulassungspaket erlauben den Einsatz der Classic-Netzgeräte in den vielfältigsten Anwendungsbereichen.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125

Vorteile von Stromversorgung Classic

  • TopBoost ermöglicht eine preisgĂĽnstige sekundärseitige Absicherung mit Leitungsschutzschaltern (≥ 120 W).

  • Ausgangsnennspannungen von DC 12 V, 24 V, 30,5 V und 48 V erhältlich DC-OK-Signal/DC-OK-Kontakt zur einfachen Ăśberwachung aus der Ferne

  • Weitbereichseingang sowie UL- und DNV-Zulassungen fĂĽr weltweiten Einsatz

  • Durch CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik wartungsfrei und zeitsparend

  • Kompakte Bauform sorgt fĂĽr Platzersparnis im Schaltschrank.



MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125

Vorteile von Stromversorgung Classic

  • TopBoost ermöglicht eine preisgĂĽnstige sekundärseitige Absicherung mit Leitungsschutzschaltern (≥ 120 W).

  • Ausgangsnennspannungen von DC 12 V, 24 V, 30,5 V und 48 V erhältlich DC-OK-Signal/DC-OK-Kontakt zur einfachen Ăśberwachung aus der Ferne

  • Weitbereichseingang sowie UL- und DNV-Zulassungen fĂĽr weltweiten Einsatz

  • Durch CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik wartungsfrei und zeitsparend

  • Kompakte Bauform sorgt fĂĽr Platzersparnis im Schaltschrank.



kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: