Hochwertige Montage- und Handlingsysteme

Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau ergonomisch optimieren

Montage- und Handlingsysteme sind essenzielle Helfer in der modernen Schaltschrankfertigung. Sie unterstützen Mitarbeiter dabei, schwere oder unhandliche Komponenten ergonomisch, sicher und effizient zu bewegen, zu montieren oder zu prüfen. Durch den gezielten Einsatz solcher Systeme lassen sich nicht nur körperliche Belastungen reduzieren, sondern auch Prozesszeiten verkürzen und die Qualität der Arbeit steigern. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Effizienz, weniger Ausfallzeiten und ein Plus an Arbeitssicherheit.

Die ergonomischen Lösungen für das Aufbauen, Verdrahten, Prüfen und Transportieren von Montageplatten und kompletten Gehäusen werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Ergonomische Systeme für das Aufbauen, Verdrahten, Prüfen und Transportieren von Montageplatten und kompletten Gehäusen für den Schaltschrankbau

  • Entwickelt für höchste Ansprüche in Ihrer Fertigung

  • Arbeiten in komfortablen Positionen für Mitarbeiter

  • Reduzierung von personellen Ausfällen bedingt durch Rückenerkrankungen



Produkte

Montagetisch

Unser Montagetisch optimiert das Einrichten und Verdrahten von Montageplatten sowie kompletten Gehäusen dank seiner zwei integrierten Elektroantriebe für die stufenlose Neigungs- und Höhenverstellung. Dies ermöglicht nicht nur eine ergonomische Arbeitsweise, sondern auch eine effiziente und zeitsparende Handhabung.

Die Vorteile unseres Montagetischs:

  • Fahrbares Grundgestell auf Rollen

  • Neigbar: 0 … 80°

  • Höhenverstellung: 300 mm

  • Jeweils 2 Spanneinheiten oben und unten zum einfachen und störungsfreien Fixieren von Montageplatten

Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke

Neben unserem Montagetisch bieten wir auch innovative Hebe- und Transportsysteme für schwere und große Schaltschränke an, die sich durch einen minimalen Kraftaufwand auszeichnen.

Die Vorteile unserer Hebe- und Transportvorrichtungen:

  • Stufenlos bis zu einer Höhe von 230 mm per Handkurbel verstellbar

  • Unterschiedliche Schaltschrankbreiten und Sockelarten

  • Für Schaltschränke und Schaltschrankkombinationen bis max.4800 x 2200 x 600 mm (B x H x T)

  • Maximale Traglast: 1800 kg

  • Minimierter Platzbedarf bei „Nichtgebrauch“ durch einfaches Zusammenschieben

Mobile Arbeitsstation

Eine weitere spannende Ergänzung unseres Schaltschrankbau-Portfolios ist die modulare und mobile Arbeitsstation für die Leiterkonfektionierung, die einen höhenverstellbaren, ergonomischen Arbeitstisch mit Schublade besitzt.

Die Vorteile unserer mobilen Arbeitsstation:

  • Frei konfigurierbare Arbeitsstation, die funktional und individuell angepasst werden kann

  • Vielzahl optionaler Zubehörteile (wie z. B. Drahtkartonhalter, Drahtrollenhalter, Ablageböden, Monitorhalter, Mini-PC-Halter, Abfalleimer, verschiedenste Geräteträger, Steckdosen und LED-Beleuchtung)

  • Möglichkeiten zur Erweiterungen als Werkerassistenzsystem

Mobiler Inbetriebnahmetisch mit integrierter Transporthilfe

Die innovative Kombination aus Sackkarre und Tisch ermöglicht es, Materialien und Werkzeuge einfach zu Baustellen, Inbetriebnahmen oder Serviceeinsätzen zu transportieren – und sie mit nur einem Handgriff als praktischen Arbeitstisch aufzustellen.

Die Vorteile unseres mobilen Inbetriebnahmetisch:

  • Müheloser Transport im Auto dank kompaktem Design

  • Einfacher Transport der Utensilien

  • Platz für alle Unterlagen auf dem Tisch

  • Handlicher Klappstuhl unter der Tischplatte integriert

  • Edelstahl-Oberfläche für den Einsatz in extremen Umfeld

Lager- und Transportwagen

Mit unseren praktischen Lager- und Transportwagen lassen sich bestückte oder unbestückte Montageplatten, Schaltschranktüren, Seitenteile, Rückwände und vieles mehr einfach lagern und transportieren.

Die Vorteile unserer Lager- und Transportwagen:

  • Pulverbeschichtete Fächerrechen mit einem Rohrabstand von 100 mm, aufgeteilt in acht Fächer

  • Bodenplatte aus gleitfähigem Kunststoff

  • Vier Lenkrollen mit Totalfeststeller

  • Maße: 1500 x 1000 x 1000 mm (H x B x T)

  • Tragfähigkeit: max. 500 kg

Referenzen

CH-2173522_New_Website_Reference_Piller_GWA_01_2000x1125

Ergonomisches Handling schwerer Montageplatten im Schaltanlagenbau

Sichere Prozesse, ergonomische Arbeitsplätze und höhere Effizienz beim Handling schwerer Montageplatten: Mit dem modularen WAGO Montagetisch optimiert die Piller Group ihre Montageabläufe im Schaltanlagenbau und stellt die Weichen für zukunftssichere Fertigungsprozesse.

CH-2220654_New_Website_Referenz_f-tronic_GWA_09_2000x1125

Mehr Durchsatz durch flexible Vormontage im Zählerschrankbau

Wie lassen sich große und komplexe Baugruppen ergonomisch und effizient montieren? Erfahren Sie, wie f-tronic mit WAGO Montagetischen seine Vormontage optimiert, den Durchsatz erhöht und die Mitarbeitenden spürbar entlastet.

CH-2220677_New Website_Referenz_Spie_GWA_25_2000x1125.jpg

Mehr Ergonomie für die Fertigung

Wie lassen sich Ergonomie, Flexibilität und Effizienz im Schaltanlagenbau erfolgreich vereinen? SPIE Buchmann zeigt, wie der WAGO Montagetisch die Arbeitsbedingungen verbessert und gleichzeitig die Anforderungen einer Fertigung mit hoher Variantenvielfalt unterstützt.

Rückenretter_PDF_ website_2000x1125_landingpage

5 Praxistipps für rückenschonendes Arbeiten im Montagealltag

Schaltschrankbau fordert den Rücken täglich heraus: schweres Heben, häufiges Bücken und Arbeiten in ungünstigen Positionen können langfristig zu Beschwerden führen. Unser kompakter Guide liefert dir konkrete Maßnahmen, mit denen du Rückenbelastungen im Arbeitsalltag gezielt reduzierst.

CH-1844331_Website_Update_Teaser_Showroom_Ergonomic_Tools_2000x1125.jpg

Erleben Sie ergonomische Montage in unserem neuen Showroom in Minden

Tauchen Sie ein in die Welt ergonomischer und effizienter Montageprozesse im Schaltschrankbau. In unserem neuen Showroom in Minden präsentieren wir Ihnen das komplette Portfolio: von Montagetischen über mobile Arbeitsstationen bis hin zu Lager- und Transportwagen, live vor Ort, praxisnah, zum Anfassen und selbst Ausprobieren.


Unsere Expertinnen und Experten zeigen Ihnen, wie sich Arbeitsabläufe spürbar erleichtern lassen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen genau die Lösung, die optimal zu Ihrem Produktionsprozess und Ihrem Projekt passt.

Besuchen Sie uns im neuen Showroom in Minden und vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!

Produktvideos

FAQs Montagetische

FAQs Handlingssysteme

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: