1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Beschleunigen Sie Ihr Engineering mit dem WAGO PLC Agent

Stellen Sie sich vor, Sie haben stets einen kompetenten Kollegen zur Seite, der Ihre Fragen versteht und präzise beantwortet. Genau das bietet Ihnen der WAGO PLC Agent: Als KI-gestützter Chatbot ist er darauf spezialisiert, SPS-Programmierer und Systemintegratoren bei der Entwicklung von Anwendungen für das WAGO I/O System zu unterstützen und ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Durch seine direkte Integration in CODESYS und dem umfassenden Know-how von WAGO ermöglicht er Ihnen, Projekte schneller, einfacher und effizienter umzusetzen.

Ihr KI-Assistent für die Automatisierung

Warum die Herausforderungen der Automatisierung alleine bewältigen, wenn der WAGO PLC Agent Ihren Arbeitsalltag erheblich erleichtern kann? Durch interaktive Chats und die direkte Integration in Ihre Projektarbeitsfläche vereinfacht er komplizierte Abläufe und ist dabei auch noch zeitsparend und kosteneffizient. Entdecken Sie, wie der WAGO PLC Agent Sie im Alltag unterstützt!

Vorteile im Überblick

Schnelle Startunterstützung

Ganz gleich, ob Sie neu in einem Projekt sind oder einfach nur eine schnelle Antwort benötigen, der WAGO PLC Agent ist sofort zur Stelle.

Weniger Zeitaufwand und Kosten

Durch die KI-basierte Unterstützung und Automatisierung sparen Sie Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Einfachheit trifft Expertise

Verständliche Sprache und sofort zugängliches WAGO Know-how ermöglichen auch Anwendern mit weniger Erfahrung eine souveräne Handhabung.

Direkte Integration in CODESYS

Greifen Sie problemlos auf bestehende Daten zu, reduzieren Sie Fehler und treffen Sie transparentere Entscheidungen.

Effizientes Engineering

Ganz gleich, ob beim Einstieg in ein neues Projekt, bei der CODESYS Programmierung oder bei der Fehlersuche: Der WAGO PLC Agent ist direkt integriert, greift auf Projektdaten zu und unterstützt Sie genau dort, wo es in der Praxis am meisten zählt: im Engineering-Prozess. Schnell, effizient und zuverlässig.

Und so einfach geht´s: Über ein integriertes Chat-Fenster stellen Sie Ihre Fragen und erhalten direkt eine Antwort in verständlicher Sprache. Dank seiner direkten Integration in CODESYS greift der Agent automatisch auf Projektinformationen wie bestehenden Code, Projektstrukturen oder Fehlermeldungen zu. So sparen Sie sich die manuelle Suche nach relevanten Daten und erhalten sofort die richtigen Antworten und Lösungsvorschläge.

Ob Code-Generierung, Bibliotheksauswahl, Syntaxhilfen oder Debugging – der WAGO PLC Agent übernimmt Routinetätigkeiten und reduziert Ihren Aufwand erheblich. Gleichzeitig macht er komplexe Zusammenhänge verständlich und bereitet selbst umfangreiche Dokumentationen auf das Essenzielle herunter. Das Ergebnis: weniger Aufwand, weniger Fehler und mehr Zeit für das Wesentliche – Ihre Innovationen in der Automatisierungstechnik.

The WAGO PLC Agent feels like an extra team member — always available, highly knowledgeable and directly connected to our WAGO expertise.

Kevin Kling
Technical Assistant, WAGO

Podcastfolge

Künstliche Intelligenz schreibt inzwischen nicht nur Texte – sondern auch Code. Doch was bedeutet das konkret für Entwickler und Unternehmen? In dieser Folge von Energie³ sprechen Kevin Kling und Alexander Fugmann darüber, wie KI die Softwareentwicklung verändert, wo ihre Stärken liegen und wo sie an Grenzen stößt.

FAQ

Weitere interessante Themen

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Flexibles Engineering mit CODESYS V3.5

WAGO Incorporates Manufacturer-Independent CODESYS V3 Automation Software into the Engineering Process

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Steuerungen

Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen für zahlreiche Anwendungen.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Software

Mit der richtigen Engineeringumgebung lässt sich Geld und Zeit sparen. WAGO bietet hier ein vielseitiges Angebot und für jeden Anwendungsfall das passende Tool.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: