Compact Remote IO 16 DI (2850-1101)
Universallösung für digitale Eingangssignale – ideal für vielfältige Standardanwendungen
Mit den neuen WAGO Building Compact Remote I/Os erweitern Sie Ihre Automatisierungslösungen im Gebäude einfach, flexibel und effizient. Die kompakten Module auf Modbus-RTU-Basis wurden speziell für die Anforderungen moderner Gebäudeautomation entwickelt und ergänzen insbesondere den WAGO Compact Controller 100 um vielseitige Ein- und Ausgangsmöglichkeiten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Einfache Integration
Dank Modbus RTU und IEC-Bibliothek für CODESYS V3.5 problemlos in bestehende Steuerungen – auch herstellerübergreifend
Maximale Flexibilität
Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres WAGO Compact Controllers 100 und erschließen Sie neue Anwendungsbereiche in der Gebäudeautomation.
Schnelle Installation
picoMAX®-Steckverbinder ermöglichen eine werkzeuglose, sichere Verdrahtung und vereinfachen Wartung und Austausch.
Offenes System
Kompatibel mit WAGO Controllern und Modbus®-fähigen Steuerungen von Drittanbietern
Zukunftssicher und skalierbar
Ideal für wachsende Anforderungen im Smart Building – von kleinen Erweiterungen bis zu komplexen Systemlösungen
Mit den WAGO Building Compact Remote I/Os setzen Sie auf einfache Installation, offene Systeme und maximale Anwendungsvielfalt. Die Module ermöglichen komfortable, zukunftssichere Lösungen in der Gebäudeautomation – zuverlässig integrierbar in bestehende Systeme und optimal abgestimmt auf die Anforderungen moderner Smart Buildings.