Drahtlose Datenübertragung setzt sich immer mehr durch. Das Verlegen von Leitungen wird dadurch in vielen Fällen überflüssig, und die Installation eines entsprechenden Netzwerks ist schnell erledigt.
Das neue Wireless-Ethernet-Gateway 758-918 von WAGO eignet sich optimal für die drahtlose Datenübertragung in Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Das robuste Gerät hat eine interne Antenne und kann durch die hohe Schutzart IP65 auch direkt im Feld, etwa an einer Maschine, installiert werden. Die Version mit einer optionalen externen Antenne eignet sich für den Einsatz im Schaltschrank oder in anderen Situationen mit schlechten Empfangsbedingungen.