Themen

Lichtinszenierung mit DMX (Digital Multiplex)

Die DMX-Funktion ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Beleuchtungssteuerung.

Passend dazu erhältlich: das serielle Schnittstellenmodul von WAGO, das sich als DMX-Master und als DMX-Slave betreiben lässt. So realisieren Sie vielseitige Lösungen mit Licht als Gestaltungselement.

DMX ist ein Protokoll für die Beleuchtungssteuerung.

Das Protokoll Digital Multiplex (DMX) hat seinen Ursprung in der Bühnen- und Veranstaltungstechnik und wird dort zur Steuerung von intelligenten Beleuchtungseinrichtungen und Effektgeräten verwendet. DMX findet zunehmend aber auch Einsatz im Zweck- und Nutzbau. Hauptanwendungsfälle sind hier RGB- Farb- und Lichttemperatursteuerungen.

Licht ist in diesen Fällen oft ein Gestaltungselement und wird zum Beispiel für Effekt- und Architekturbeleuchtungen, Fassadenbeleuchtungen und zur Betonung von architektonischen Besonderheiten eingesetzt. Die im Fokus stehende LED-Technik findet aufgrund ihrer Effizienz und Vielfalt an Farben besonderen Einsatz in der Effektbeleuchtung.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

Systemeigenschaften von DMX

DMX basiert auf dem seriellen Schnittstellenstandard RS-485. Zur Verkabelung werden in der Regel dreipolige XLR-Stecker genutzt.

DMX-Master

  • Schreiben von DMX Telegrammen vom WAGO-I/O-SYSTEM auf DMX Teilnehmer (z. B. Schalten, Dimmen, Farbsteuerung von LED-Leuchten)

  • DMX-Sender (Master) für 1 … 512 Kanäle

DMX-Slave

  • Lesen von DMX Telegrammen zur weiteren Verarbeitung in WAGO-I/O-SYSTEM (z. B. Schalten einer Hallenbeleuchtung vom DMX Lichtmischpult)

  • 21 DMX-Kanäle (Prozessabbildgröße = 24)

  • Selektion eines beliebigen Adressbereiches aus dem gesamten DMX-Adressbereich durch einstellbaren Startkanal (WAGO-I/O-CHECK ab Version 3.10.8)

DMX-Produkte von WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Serielle Schnittstelle RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Die serielle Schnittstellenklemme ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS-485, RS-422 oder RS-232-Schnittstelle (wahlweise) an das WAGO-I/OSYSTEM 750. Damit lassen sich auch Gateways von den durch das WAGO-I/O-SYSTEM 750 unterstützten Feldbussen zu einer seriellen Schnittstelle realisieren.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: