Für die Hochstrom-Durchgangsklemme 285-150 von WAGO ist jetzt auch ein passender Stromwandler mit Spannungsabgriff erhältlich. Auf kleinem Raum lässt sich so eine einfache Energiemessung realisieren.
Die Messung von Verbrauchswerten für elektrische Energie direkt an der Einspeisung im Schaltschrank war noch nie so einfach: Die Hochstrom-Durchgangsklemme vom Typ 285-150 für Leiterquerschnitte von 50 mm2 lässt sich jetzt mit einem neuen Stromwandler mit Spannungsabgriff nachrüsten.