Das schlüssige Gehäusekonzept der Serie 857 hat mit einer Baubreite von nur 6 mm, durchgängigen Brückungsmöglichkeiten und zahlreichen technischen Highlights neue Maßstäbe bei Messumformern gesetzt. Mit den neuen Messumformern rundet WAGO das bestehende Portfolio weiter ab und bietet seinen Kunden damit optimale Lösungen aus einer Hand.
Your benefits at a glance:
Multiple, easy-to-use configuration options
An expanded ambient operating temperature range between −40 and +70°C
Safe 3-way isolation with 3 kV test voltage per EN 61010-1
Housed in a 6 mm (0.24”) wide package
Labelling using WMB + TOPJOB® S marking strips