MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Relais- und Optokoppler

Ganz gleich, ob Relaissockel oder steckbare Relais- und Optokopplermodule – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Relais und -Optokoppler bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar.

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Relais- und Optokoppler

Koppelrelais, steckbar

Unsere Stecksockel mit Kleinschaltrelais bilden das perfekte Zusammenspiel aus Gehäuselösung und Elektronik. Die Relais eignen sich hervorragend für Schaltanwendungen in der Industrie- und Prozessautomation. In unserem Portfolio befinden sich Relais mit einem Wechsler, bis hin zu maximal vier Wechslern, von trockenen Schaltkreisen bis Lampenlasten. In der Praxis bieten die Stecksockel für den Servicefall einen schnellen Austausch der Relais, ohne die Verdrahtung lösen zu müssen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiche Brückbarkeit auf der Steuer- und Kontaktseite

  • Schneller und einfacher Relaiswechsel im Fehlerfall

  • Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht direktes Stecken der Leiter ohne zusätzliches Werkzeug

  • Statusanzeige im Relais zur visuellen Kontrolle

  • Ex-Zulassung (Zone 2)

  • Drücker zum intuitiven Öffnen der Klemmstellen

Koppelrelais, integriert

Die komplett verdrahteten Montagesockel ermöglichen das direkte Schalten von Aktoren und weiteren Koppelgliedern im Feld. Sie realisieren ebenfalls den schnellen und einfachen Anschluss der Peripheriesignale. Dabei steht ein umfangreiches Portfolio aus Relais mit zwangsgeführten Kontakten für Sicherheitsapplikationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

  • Platzersparnis durch bis zu 6 mm schmale Gehäuse

  • Flache Bauform zum optimalen Einsatz in Klemmkästen

  • Leuchtanzeige zur Zustandssignalisierung

  • Bewährte CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Koppelrelais auf Reihenklemme

Die Installation der Relaismodule ist besonders einfach und sicher – sie werden direkt auf Basisklemmen der WAGO Reihenklemmensysteme TOPJOB® S und Classic aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Ihre Vorteile

  • Erweiterter Eingangsspannungsbereich für den Einsatz in Batteriesystemen

  • Einsatz im erweiterten Temperaturbereich (OT 4)

  • Optimal für Bahnanwendungen geeignet

  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit

  • Relaismodule robuster im Austauschfall als Elementarrelais

Koppelrelais im Reiheneinbaugehäuse

Das Einsatzspektrum reicht von der einfachen Lichtsteuerung in Gebäudeinstallationen bis hin zu Installationen in Industrieschaltschränken. Die 17,5 mm breite Bauform im Reiheneinbaugehäuse eignet sich insbesondere für den Einbau in Installationsverteilern und Zählerplätzen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiche Kontaktvarianten

  • Mit manueller Handbetätigung verfügbar

  • Brückungsmöglichkeit in jeder Ebene durch Steckbrücken

  • Übersichtliche Leiteranschlüsse

  • LED zur Statusanzeige

Halbleiterrelais, steckbar

Unsere Stecksockel mit Halbleiterrelais bilden das perfekte Zusammenspiel aus Gehäuselösung und Elektronik. Die Halbleiterrelais eignen sich hervorragend für Schaltanwendungen in der Industrie- und Prozessautomation. Sie arbeiten geräuschlos und verschleißfrei z.B. in der schnellen Entkopplung von Encodern und Initiatoren.

Ihre Vorteile:

  • Lange Lebensdauer, insbesondere bei DC-Lasten

  • Ermöglicht höhere Schaltfrequenzen bis in den kHz Bereich hinein

  • Baugleichheit mit den WAGO Koppelrelais

  • Ex-Zulassung (Zone 2)

Optokoppler, integriert

Im Bereich der festmontierten Optokoppler verfügen wir über ein spezialisiertes Portfolio für Bahnanwendungen und den Schiffbau. Durch das hohe Variantenreichtum an Lösungen eignen sie sich ideal für Nischenapplikationen.

Ihre Vorteile:

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in AC- und DC-Anwendungen

  • Platzersparnis durch 6 mm schmales Gehäuse

  • Flache Bauform zum optimalen Einsatz in Klemmkästen

  • Frontseitige Brückungsschächte für übersichtliche Querverbindungen

  • LED-Statusanzeige

Halbleiterrelais auf Reihenklemme

Halbleiterrelais dieser Kategorie verfügen über eine einfache und flexible Steckbarkeit auf die WAGO Reihenklemmensysteme TOPJOB® S und Classic. Wie auch die festmontierten Halbleiterrelais eigenen sie sich für den Einsatz in Bahn- und Schiffsanwendungen oder Lösungen für Nischenapplikationen.

Ihre Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar in AC- und DC-Anwendungen

  • Umfangreiche Brückungsmöglichkeiten

  • Langlebigkeit

  • LED-Statusanzeige

Anwendungen

Kurze Stromspitzen – fatale Folgen

Beim Einschalten von Beleuchtungsanlagen entstehen erhebliche Stromspitzen, die weit über das 100-Fache des Nennstroms hinausgehen können. Auch wenn dieser Strom nur wenige Millisekunden ansteht, kann er zum Verschweißen der Relaiskontakte führen.

Erfahren Sie hier wie unsere Relais arbeiten, damit Sie lange Freude an Ihrer Anlage haben.

Lange Leitungslängen in ausgedehnten Anlagen

Im Video sehen Sie am Beispiel eines Klärwerks, wie Sensorsignale in großflächigen Anlagen mit langen Leitungen übertragen werden. WAGO Relais mit RC-Grundlastmodul minimieren dabei unerwünscht auftretende Spannungen verlustarm. Außerdem ermöglichen Sie ein definiertes Schalten, damit weitläufige Anlagen fehlerfrei funktionieren.

MM-269640_new-website-page_reference_bnk-deutsche-windtechnik_2_2000x1125.jpg

Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen steuern

Windkraftanlagen dürfen in Zukunft nur noch rot blinken, wenn sich ein Flugobjekt nähert. Das soll Lichtemissionen senken. Um diese bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) zu steuern, hat die Deutsche Windtechnik Steuerung ein transponderbasiertes System entwickelt – mit dabei ist Technik von WAGO.

Koppelrelais für Ex-Anwendungen

Sicher und flexibel: Relais von WAGO eignen sich für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären der Zone 2 und decken damit verschiedenste Anwendungsfälle ab.

Explosionsgefährdete Bereiche

In unterschiedlichen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel in der chemischen Industrie, bei der Förderung von Erdöl oder Erdgas oder in der Nahrungsmittelindustrie, entstehen explosionsgefährdete Bereiche. Diese werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlichen explosionsfähigen Atmosphären in die Zonen 0, 1 und 2 unterteilt. Relais von WAGO eignen sich für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären der Zone 2. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist eine Kennzeichnung der Geräte zwingend erforderlich.

Um Kosten zu sparen, die Produkte aber trotzdem im Ex-Bereich installieren zu können, versucht der Anlagenbetreiber, Geräte mit der Zulassung für Zone 2 einzusetzen.

Für den Einsatz in explosionsfähigen Bereichen ist eine sogenannte Baumusterprüfbescheinigung oder Herstellererklärung erforderlich. Diese können Sie sich im E-Shop herunterladen und in Ihre Anlagendokumentation einfügen.

Zone 2

Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft auftritt. Wenn sie dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig.

Koppelrelais für Anlagen mit langen Leitungen

Trotz Einkopplungen zuverlässig schalten: Relaismodule benötigen zum Einschalten die Nennspannung UN. Für den Betrieb hingegen reicht die Haltespannung mit lediglich 15 % der Nennspannung aus. In Standardschaltkreisen arbeiten alle Relaismodule zuverlässig. In Schaltkreisen mit langen, parallel geführten Leitungen, in Kreisen mit aktiven 2-Leiter-Sensoren oder mit digitalen AC-Steuerungsausgängen führt eine niedrige Haltespannung jedoch oft zu Fehlfunktionen. Die Module schalten nicht mehr aus.

Dieser Effekt tritt häufig bei der Erneuerung von Anlagen auf, beim Wechsel von alten „stromintensiven“ zu aktuellen „stromsparenden“ Relaismodulen.

Wo liegen die Ursachen und wie lassen sie sich beheben?

Lange, parallel verlegte Leitungen sind kapazitiv miteinander gekoppelt. Entsprechend findet eine Energieübertragung zum benachbarten Leiter statt. Aktive 2-Leiter-Sensoren wie Näherungsschalter oder Niveauwächter benötigen in der Regel einen Minimaldauerstrom, der dazu führen kann, dass auf den Relaissteuerleitungen die Haltespannung nicht unterschritten wird. Aufgrund dieses Verhaltens kann das Relais nicht korrekt schalten.

Für diese Anwendungen hat WAGO spezielle RC-Grundlastmodule gegen Spannungseinkopplungen entwickelt und in die Relaismodule integriert. Sie minimieren die unerwünschten Spannungen verlustarm und ermöglichen ein definiertes Schalten.

Beleuchtungsanlagen und Koppelrelais für Beleuchtungsanlagen

Kurze Stromspitzen – fatale Folgen: Mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder LED-Treibern ausgestattete, moderne Leuchten bieten zahlreiche Vorteile. Sie erzeugen mit hohem Wirkungsgrad flackerfreies Licht. Bei der Planung von neuen und beim Austausch von alten Beleuchtungsanlagen muss der Einschaltstrom der EVG genau betrachtet werden.

Ein Kondensator im Eingangskreis vieler EVG und LED-Treiber verursacht beim Einschalten eine erhebliche Stromspitze, die weit über den hundertfachen Nennstrom hinausgehen kann. Auch wenn dieser Strom nur wenige Millisekunden ansteht, kann er zum Verschweißen der Relaiskontakte führen.

Welche Punkte sind bei der Planung von Beleuchtungsanlagen zu beachten?

Bei der Auswahl der Relais ist der Einschaltstrom zwingend zu berücksichtigen. Standardrelais stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Für diese Anwendungen hat WAGO Relaismodule entwickelt, deren Kontakte kurze, hohe Einschaltspitzen sicher beherrschen. Das Kontaktmaterial verhindert dabei zuverlässig das Verhaken oder Verschweißen der Kontakte.

Für maximale Einschaltspitzen stehen Relaismodule mit zwei parallel arbeitenden Kontakten zur Verfügung. Der erstschaltende Kontakt, bestehend aus hochfestem Wolfram, fängt die Stromspitze ab. Der danach schaltende zweite Kontakt, bestehend aus gut leitendender Silberlegierung, leitet den Betriebsstrom.

Als Alternative zu den Relais hat WAGO für Einsatzfelder mit kapazitiven Lasten Optokoppler und Solid-State-Relais im Produktportfolio. Spezielle Ausführungen mit Nullspannungsschalter reduzieren die Spitzen auf ein Minimum.

Koppelrelais in sicherheitsrelevanten Stromkreisen

Funktionale Sicherheit: Um den einschlägigen Richtlinien und Vorschriften nach funktionaler Sicherheit zu entsprechen, ist unter anderem der Einsatz von speziellen Bauteilen zwingend vorgeschrieben. Diese müssen strenge Auflagen erfüllen. Bei Relaismodulen sind etwa zwangsgeführte Kontakte mit mindestens einem Öffner und Schließer vorgeschrieben. Sie müssen mechanisch so verbunden sein, dass Öffner und Schließer nicht gleichzeitig geschlossen oder geöffnet sein können. So lassen sich Fehler durch Öffnungsversagen eindeutig erkennen. Nur Fehler durch Öffnungs- und Isolationsversagen sind für eine sicherheitsrelevante Betrachtung von Bedeutung.

Schaltungstechnisch lässt sich so ein geöffneter Schließer durch einen geschlossenen Öffner erkennen (Fehlererkennung). Gleiches gilt für einen geschlossenen Schließer, bei dem wiederum der Öffner geöffnet ist.

Die Forderungen der EN 50205 gelten in sicherheitsrelevanten Stromkreisen natürlich auch für Relais mit Wechslern. Sie schreibt hier vor, dass pro Wechsler nur der Öffner oder der Schließer verwendet werden darf und die Wechsler zueinander zwangsgeführt sein müssen. Daher dürfen in sicherheitsrelevanten Stromkreisen nur Relais mit mindestens zwei Wechslerkontakten verwendet werden.

Koppelrelais für raue Umgebungen

Das Kontaktmaterial entscheidet: In einigen Bereichen der Industrie, in Chemie- und Stahlwerken sowie in Abwasserbetrieben gehören aggressive Gase zum Alltag. Eine höhere Schadstoffdichte sowie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen beeinflussen die elektrischen Komponenten negativ. Das sind die Verwendungsbereiche für die verschiedenen Kontaktmaterialien:

AgNi - Silbernickelkontakt:

  • Widerstandslasten

  • Schwach induktive Lasten

  • Für mittlere und höhere Schaltleistung

AgSnO2 – Silberzinnoxidkontakt:

  • Für hohe Schaltlasten, vor allem in Netzspannungsanwendungen bei großen Einschaltströmen

  • Sehr geringe Schweißneigung, gute Abbrandfestigkeit

  • Geringe Materialwanderung beim Schalten von Gleichspannung

AgCdO – Silbercadiumkontakt:

  • Induktive AC-Lasten

  • Für hohe Schaltlasten, vor allem in Netzspannungsanwendungen

  • Geringe Schweißneigung, gute Abbrandfestigkeit

AgNi + Au – Silbernickelkontakt mit Hartvergoldung

  • Kleinlastbereich

  • Sehr korrosionsbeständig; wichtiger Werkstoff für zuverlässige Kontaktgabe bei niedrigen Schaltleistungen

Die Oberflächen von Silberlegierungen neigen zur Oxidation, was zu einem steigenden Kontaktwiderstand führt. Beim Schalten größerer Lasten ist das unproblematisch, weil immer kleine, reinigende Lichtbögen entstehen. Bei kleinen Lasten ist das anders. Sie bringen nicht genug Energie auf, um die Oxidschicht thermisch aufzubrechen und dadurch zu reinigen. Fehlfunktionen sind die Folge, die sich mit hartvergoldeten Kontakten vermeiden lassen. Gold bildet keine Oxidschicht und ist auch bei widrigen äußeren Einflüssen sehr resistent gegen Korrosion.

Koppelrelais für die Gebäudeautomation

Manuell und elektrisch schalten: Einzelne Stromkreise ganz gezielt zu schalten, ohne die Steuerung zu betätigen, hat in einer Reihe von Anwendungen handfeste Vorteile, beispielsweise bei der Inbetriebnahme.

Bei komplexen Gebäudesteuerungen lassen sich so einzelne Gewerke unabhängig vom Aufbau der Steuerung prüfen und in Betrieb nehmen. Gleiches gilt für die Inbetriebnahme in industriellen Prozessen. Bei der Fehlersuche oder um einen eingeschränkten, manuellen Betrieb zu gewährleisten, schätzen Service und Wartungstechnik die Option der Handbetätigung.

Mechanische oder elektrische Handbedienung?

Mechanische oder elektrische Handbedienung? WAGO bietet zwei Alternativen bei den Relaismodulen mit Handbedienung. Variante eins ist für die frontseitige, manuelle Bedienung konzipiert, das heißt, die Kontakte werden rein manuell geschlossen. Im manuellen Betrieb sind die Module auf ungefähr 100 Schaltspiele begrenzt. Im Automatikbetrieb absolvieren diese Module die üblichen Schaltspiele der Relais.

Bei der zweiten Variante mit Handbedienung wird die Relaisspule elektrisch geschaltet. Frontseitig lässt sich der Betriebszustand über einen Hand-0-Automatik-Umschalter einstellen. Diese Relaismodule absolvieren die üblichen Schaltspiele der Relais ohne Einschränkungen.

Koppelrelais in Service- und Wartungsfällen

Vielfältig einsetzbar: Im Prinzip sind die Relaismodule mit Weitbereichseingang ideale Alleskönner, die für alle Anwendungen bestens geeignet sind. Sie erfüllen genau wie die WAGO Standardrelaismodule alle einschlägigen Normen und Vorschriften.

Mit einer einzigen Relaisvariante können nahezu alle gängigen Spannungen abgedeckt werden: Dadurch lassen sich Lagerhaltungs- sowie Servicekosten deutlich reduzieren.

Diese Relaismodule sind für Gleich- und Wechselspannungen von 24 V bis 230 V ausgelegt, können Grenzdauerströme bis zu 6 A schalten und das mit der gleichen Anzahl an Schaltspielen wie die Standardvarianten. Sie empfehlen sich für eine Vielzahl von Einsatzfeldern, zum Beispiel für den Service und die Wartung.

Ein Modul für alle Anwendungen

Die Techniker und die Wartungsspezialisten benötigen lediglich ein Relaismodul für alle Spannungen, das sie im Fehlerfall sofort zur Hand haben, um ein defektes Modul zu tauschen. Eine aufwändige Lagerhaltung von Relaismodulen für verschiedene Spannungsbereiche entfällt.

Das Prinzip „Ein Modul für alle Anwendungen“ optimiert auch die Fertigung und Lagerhaltung bei den Anwendern, die Kleinserien für den Weltmarkt herstellen. Sie benötigen lediglich ein Relaismodul als Weltstandard. Für die einfache Handhabung und zuverlässige elektrische Verbindung rüstet WAGO die Relaismodule mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik aus.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Koppelrelais für Bahntechnik

So müssen alle in den Bahnanwendungen eingesetzten Bauteile zuverlässig bei Betriebsspannungen, die zwischen 70 % und 125 % der Nennspannung liegen, arbeiten. Kurzzeitige Spitzen bis zum 1,4-Fachen der Nennspannung dürfen keine Schäden verursachen.

Abweichungen von diesen Regeln gelten nur für Bauteile, die von stabilisierten Spannungsversorgungen gespeist werden. Hier sind Schwankungen ±10 % der Nennspannung zulässig – Werte, die auch für Industrieanwendungen üblich sind.

Bauelemente wie Relaismodule sind in Anwendungen der Bahn je nach Einsatzgebiet extremen Temperaturen von -40 °C bis +70 °C ausgesetzt, weil die Schaltschränke in teilweise nicht klimatisierten Stahlgehäusen unterhalb der Fahrgastkabine angebracht sind.

Prinzipiell teilt die Bahn, je nach Montageort und Wärmeverhältnis, die Einsatzgebiete für elektrische Bauelemente in vier Temperaturklassen ein, von T1 bis TX. Erfahrungen zeigen, dass eine Vielzahl von Anwendungen in die Klasse T3 fällt, was dem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C entspricht. Alle WAGO Relaismodule für Bahnanwendungen entsprechen den höchsten Klassen T3 oder TX.

Besonders bei den Bahnfahrzeugen sind zudem die Belastungen durch Vibration und Schock erheblich. Die mechanischen Einflüsse durch den Fahrbetrieb beschreibt die EN 61373 „Bahnanwendungen – Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und Schocken“ umfassend.

Die WAGO Relaismodule erfüllen alle Voraussetzungen für den Einsatz im Bahnbetrieb in den Kategorien 1A bis 1B. Aufgrund des Federkraftanschlusses bieten sie darüber hinaus eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Service

Printmaterial

Damit Sie die für Ihr Projekt passenden Relaismodule und Optokoppler finden, werfen Sie einen Blick in unser Printmaterial. Die Produkte sind vielfältig einsetzbar in der Industrie, Prozess- und Energietechnik sowie in Bahn und Schiffahrtsbau. Auch im Schaltschrank kommen sie zum Tragen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional Service Offerings: