News

Maximale Platzersparnis bei höherer Auflösung: Rogowski-Spulen

Die neuen platzsparenden Rogowski-Spulen der Serie 855 überzeugen neben ihren Abmessungen vor allem durch ihre hohe Messgenauigkeit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869.

Das optimale Strommessverfahren zum Nachrüsten für die platzsparende Energiedatenerfassung: Die Rogowski-Spulen der Serie 855 lassen sich nachträglich und vor allem ohne Unterbrechung laufender Prozesse einfach in bestehende Anlagen integrieren. Bei dieser Technologie gibt es keine Sättigungseffekte; daher können die Rogowski-Spulen einen weiten Primärstrombereich ohne Genauigkeitseinbußen erfassen. Moderne Fertigungsmethoden ermöglichen die Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869 und machen den Abgleich zwischen Spule und Messgerät hinfällig.

Die Bemessungsisolationsspannungen von 1000 V Kat. III/600 V Kat. IV und die verfügbaren Spulendurchmesser von 70, 125 und 175 mm ermöglichen neue Installationsmöglichkeiten. Signalleitungen von 1,5 und 4,5 m vermeiden ein aufwendiges und signalverfälschendes Verlängern. Weitere technische Feinheiten, wie Befestigungslaschen für die Fixierung mit Kabelbinder, der plombierbare Bajonettverschluss und der große Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C, garantieren ein sicheres und einfaches Handling.

Ihre Vorteile:

  • Einstufung in die EN 61869 und maximale Platzersparnis bei hoher Genauigkeit

  • Schnelle und kostengünstige Montage



Produktübersicht

3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V Rogowski-Spulen
Art.-Nr. 750-495/000-002

3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V Rogowski-Spulen

Strommessumformer; Eingang für Rogowski-Spulen; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; 2,50 mm²
Art.-Nr. 857-552

Strommessumformer; Eingang für Rogowski-Spulen; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; 2,50 mm²

Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 4,5 m; Durchführung für Messleiter 70 mm
Art.-Nr. 855-9450/2000-701

Rogowski-Spule; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Ausgangssignal 22,5 mV pro kA; Leitungslänge 4,5 m; Durchführung für Messleiter 70 mm

The high rated insulation voltages of 1,000 V Cat. III/600 V Cat. IV and the available coil diameter of 70, 125 and 175 mm make new installation options possible. Signal lines of 1.5 and 4.5 m avoid costly and signal-altering extensions. Further technical refinements such as mounting brackets for fixation with cable ties, the sealable bayonet catch and wide temperature range of −40°C to +80°C guarantee safe and easy handling.

Funktionsweise der Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spule wird um einen Leiter oder eine Stromschiene herum platziert. Durch den Wechselstrom in der zu messenden Leitung wird in die Rogowski-Spule eine Spannung induziert, die proportional zum Leiterstrom ist.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Energieeffizienz nachhaltig maximieren: Für dieses Ziel bietet Ihnen WAGO die passende Lösung – komplett aufeinander abgestimmt und für jeden Prozessschritt.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: