Der Strom- und Spannungsabgriff (855-951/250-000) ergänzt ab sofort das Portfolio Strom- und Energiemesstechnik mit einer neuen innovativen Lösung. Die Kombination aus 2-Leiter-Durchgangsklemme und dem neuen Strom- und Spannungsabgriff bildet die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Energiemanagement, denn überall dort, wo elektrische Leistung gemessen werden soll, sind Strom und Spannung erforderlich.
Ihre Vorteile:
Leistungsdaten können direkt aus der Stromversorgung abgegriffen werden
Gleiche Gesamtbreite wie eine 2-adrige 95 mm² (4/0 AWG) Durchgangsklemme
Einfache Installation – stecken Sie den Abzweig einfach in den Brückensteckplatz der 2-adrigen Durchgangsklemme
Integrierter 250 A/1 A-Stromwandler
Entspricht der Genauigkeitsklasse 0,5 für exakte Messergebnisse
Abgesicherter Spannungspfad schützt nachgeschaltete Messgeräte
Transformator-Kurzschluss- und Neutralpunkt-Brücke
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten zur eindeutigen Kennzeichnung