Stromversorgungen
Stromversorgungen sind das Herzstück einer jeden Automatisierungslösung. WAGO bietet hier ein breites Portfolio an verschiedenen Serien und Leistungsklassen für nahezu alle Einsatzgebiete: Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist kommunikationsfähig, besonders ressoucensparend sowie vielfältig konfigurierbar und dadurch flexible auf jede Anwendung anpassbar. Unsere Eco und Eco 2 begeistern mit einem schnellen, werkzeuglosen Anschluss, sowie einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis in platzoptimierten Gehäusen. Mit der kleinen und sehr leistungsstarken WAGO Stromversorgung Compact im Reiheneinbaugehäuse sind Sie bestens für Installations- und Systemverteiler sowie für den Einsatz in Hausgeräten gerüstet.
Ihre Vorteile:
Hoch effiziente Geräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3%
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen
CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bei fast allen Geräten