Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.
Platzsparend: Sehr schmale 6mm-Bauform
Einfache Verdrahtung: Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und bleibt zuverlässig stabil und wartungsfrei.
Verschiedene Nennströme: DC 24 V mit Nennströmen von 0,5 bis 8 A erhältlich. Varianten mit eingestelltem oder konfigurierbarem Auslösetsrom
Signalisierung: Signalausgang DO – für bis zu 30 Geräte auch als Summensignal brückbar. Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände mittels integrierter mehrfarbiger LED
Fernsteuerung: Möglichkeit zum Zurücksetzen, Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal DI aus der Ferne
Brückbar: Bis zu 10 Module gleichzeitig brückbar.