MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x2000-1.jpg

Mehrkanalige elektronische Schutzschalter

Die mehrkanaligen elektronischen Schutzschalter gibt es als Varianten mit 2, 4 und 8 Kanälen. Die Schutzschalter schützen zuverlässig vor Überlast und Kurschluss. Die kompakte Baubreite von 32 mm bietet eine hohe Kanaldichte und spart Platz im Schaltschrank. Darüber hinaus ermöglichen die fehlsteckgeschützten Steckverbinder eine Vorverdrahtung, die die Installationszeit deutlich verkürzt. Über digitale Ein- und Ausgänge ist die Signalisierung einer Sammelmeldung im Auslösefall und das Zurücksetzen aller ausgelösten Kanäle gesammelt möglich.

Ihre Vorteile

  • Variantenvielfalt: 2-, 4- oder 8-kanalige Schutzschalter, Varianten mit aktiver Strombegrenzung (2-kanalige Schutzschalter)

  • Präziser Schutz vor Überlast und Kurzschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.

  • Platzsparend: Kompakte Bauform: Nur 32 mm Gehäusebreite bei 4 oder 8 Kanälen; platzsparende Frontverdrahtung mit steckbarer Federanschlusstechnik

  • Einfache Verdrahtung: Schnelle und sichere Frontverdrahtung mit fehlsteckgeschützten Steckverbindern mit CAGE CLAMP®

  • Vielseitig einstellbar: Kanalweise auswählbarer Auslösestrom je nach Modell 0,5 ... 10 A (16 A bei Parallelbetrieb) und modulweise konfigurierbares Signalisierungsverhalten

  • Signalisierung: Sammelmeldung, z. B., ob einer der Kanäle infolge Überstroms ausgelöst hat; Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände eines jeden Kanals mittels integrierter mehrfarbiger LED

Einfachste Kommunikation

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Digitale Signalisierung (DI/DO)

  • Digitaleingang DI als Ferneingang zum gemeinsamen Zurücksetzen aller ausgelösten Kanäle

  • Digitalausgang DO als Sammelmeldung, ob einer der Kanäle infolge Überstrom ausgelöst hat

  • Einfache Summensignalbildung durch steckbare Kammbrücker



kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: