Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.
Platzsparend: Kompakte Bauform mit einer Gehäusebreite von nur 32 mm bei 4 oder 8 Kanälen; platzsparende Frontverdrahtung mit steckbarer Federanschlusstechnik
Einfache Verdrahtung: Schnelle und sichere Frontverdrahtung mit fehlsteckgeschützten Steckverbindern mit CAGE CLAMP®
Vielseitig einstellbar: Kanalweise auswählbarer Auslösestrom, je nach Modell 0,5 ... 10 A (16 A bei Parallelbetrieb) und modulweise konfigurierbares Signalisierungsverhalten
Signalisierung: Sammelmeldung, z. B., ob einer der Kanäle infolge Überstroms ausgelöst hat; Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände eines jeden Kanals mittels integrierter mehrfarbiger LED
Kanalgenaue Überwachung und Remote Vollzugriff: Die komplette Zustandsüberwachung und Wiederinbetriebnahme jedes einzelnen Kanals ist dank bidirektionaler Kommunikation mittels IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll möglich.
Intuitive, softwaregeschützte Konfiguration: Die Interface-Konfigurationssoftware ermöglicht es, Konfigurationsdaten zu verwalten und Firmware-Updates vorzunehmen. Die Konfiguration eines Geräts kann ausgelesen und gesichert werden. So lassen sich Konfigurationen problemlos geräteübergreifend ausrollen und jederzeit unkompliziert wiederherstellen.