Zwei neue elektronische Schutzschalter mit IO-Link: Die 4- und 8-kanaligen Module schaffen Sicherheit auf wenig Raum und sind dazu auch noch überaus kommunikativ.
Die Schutzschalter innerhalb des WAGO Stromversorgungssystems der Serie 787 sind darauf spezialisiert, Anwendungen mit Versorgungsspannungen von DC 24 V zuverlässig und präzise abzusichern. Im umfangreichen Portfolio an elektronischen Schutzschaltern gibt es nun zwei neue Ausführungen für 4 und 8 Kanäle – mit der Besonderheit, dass auch die schnelle und zuverlässige Kommunikation mit IO-Link integriert ist.