Die Stromversorgung Compact (787-2850) im Reiheneinbaugehäuse bietet viel Power auf 35,5 mm. Aufgrund der schmalen Bauform spart man im direkten Vergleich gegenüber Standardnetzgeräten rund 33 % Platz im Schaltschrank und Installationsverteiler.
Bei einer Ausgangsspannung von DC 24 V stehen 1,25 A zur Verfügung. Dank des hohen Wirkungsgrades von bis zu 88 % überzeugt das neue Netzteil mit geringer Verlustleistung.
Außerdem lässt sie sich mit Derating auch über Kopf oder liegend montieren – von Vorteil in Systemverteilern in Gebäude und Industrie.
Verfügbarkeit: ab: Januar 2019