PROFINET einfach erklärt
PROFINET basiert auf ETHERNET und erweitert die PROFIBUS-Technologie für Anwendungen, die eine schnelle Datenkommunikation über ETHERNET-Netzwerke zusammen mit industriellen IT-Funktionen erfordern. PROFINET erlaubt eine Kombination von Standard-ETHERNET-Teilnehmern mit Echtzeitteilnehmern im selben Netzwerk. PROFINET stellt sicher, dass eine Echtzeitkommunikation nicht durch Standardkommunikation auf Basis von TCP/IP gestört wird und die zeitlichen Anforderungen sicher erfüllt werden. Diese Flexibilität bietet einen großen Vorteil gegenüber anderen ETHERNET-Echtzeitsystemen, bei denen Standard-IT-Geräte gar nicht oder nur an ausgewiesenen Stellen ins Netzwerk integriert werden dürfen.
Security
Als eines von wenigen Echtzeit-ETHERNET-Systemen definiert PROFINET auch Eigenschaften der Feldgeräte hinsichtlich der Robustheit seitens des Netzwerks. Netzlastklassen geben z. B. Auskunft über das Verhalten der Geräte unter Stresssituationen und ermöglichen somit eine gezielte Planung der Anlage, um Ausfälle durch gewollte (Angriff) oder ungewollte (Fehler) Netzwerkstörungen zu verhindern. Auch Themen wie Zugriffskontrolle und Datenintegrität können mit PROFINET, durch Netzsegmentierung und VPNs, realisiert werden.
Skalierbare Echtzeit
PROFINET erlaubt die Koexistenz von Nicht-Echtzeitkommunikation NRT („Non-Real Time“) mit Echtzeitkommunikation, und nutzt die beiden Echtzeitausprägungen:
- RT (RT_Class_1)
- IRT (RT_Class_3)
Hinter diesen beiden Begriffen stecken sogenannte Konformitätsklassen, die unter anderem bestimmen, welche Echtzeiteigenschaften ein PROFINET-Teilnehmer besitzt. Je nach Anwendungsgebiet kann die passende Implementierung gewählt werden: Die Bandbreite reicht dabei von einfachen Anforderungen ohne harte Echtzeit (z. B. in Wireless-Systemen) bis hin zu Applikationen mit synchronisierten Teilnehmern und Deterministikanforderungen im Mikrosekundenbereich.
PROFINET-Profile
Die Zusatzprofile PROFIsafe, PROFIdrive und PROFIenergy definieren das Verhalten von Automatisierungskomponenten in verschiedensten Branchen:
PROFIsafe
- Definiert ein Sicherheitsprotokoll, das parallel zur konventionellen Kommunikation über PROFINET übertragen werden kann und somit die Integration von sicherheitsgerichteten Steuerungen, I/O-Modulen und Feldgeräten ermöglicht
PROFIdrive
- Definiert die standardisierte Einbindung von Antriebstechnik
PROFIenergy
- Definiert standardisierte Funktionen zum Abschalten und Wiederanlaufen einer Anlage bzw. von Anlagenteilen, wodurch der Anforderung nach erhöhter Energieeffizienz Rechnung getragen wird. Weitere Profile decken Themengebiete wie z. B. Hochverfügbarkeit und Systemredundanz ab. Zusätzlich existieren Profile zur Integration von anderer Feldbustechnik, z. B. für PROFIBUS, AS-i, IO-Link u. a.
Einsatz von PROFINET
Die flexiblen Strukturen von PROFINET erlauben es, von jeder Schnittstelle im Automatisierungsnetzwerk aus mit Hilfe eines PCs eine Diagnose vorzunehmen, ohne dass der Betriebszustand des Automatisierungssystems dabei relevant ist. Das ermöglicht die optimale physikalische Anpassung der Netzwerkstruktur an die vorliegenden Gegebenheiten und funktioniert ohne jede Einschränkung hinsichtlich der physikalischen Topologie:
- Ringtopologie (nur bei Nutzung eines Protokolls zur Medienredundanz, z. B. MRP)
- Linientopologie
- Sterntopologie
- Baumtopologie
In vielen Fällen wird dadurch auch ein Zusammenlegen vormals getrennter Netzwerke möglich, unter Beachtung der zulässigen Netzlast.
Vorteile von PROFINET
Größtmögliche Flexibilität bei der Anschaltung zu Servicezwecken
Spart ggf. ein zweites Netzwerk ein
Passt sich optimal an die räumlichen Gegebenheiten des zu automatisierenden Objektes an
Option für redundante Vernetzung zur Erhöhung der Verfügbarkeit
Weitreichende Netzwerk- und Systemdiagnose
Große Breite an verfügbarer Sensorik-/Aktorik am Markt
PROFINET von WAGO
Die PROFINET-Koppler von WAGO sind neben den typischen PROFINET-Merkmalen, wie Topologieerkennung mittels LLDP für den schnellen Gerätetausch ohne Programmiergerät sowie umfangreichen Diagnosemöglichkeiten, mit diversen Zusatzfunktionen ausgestattet: So ist in den Kopplern standardmäßig ein 2-Port-Switch integriert. Dieser ermöglicht ohne zusätzliche Komponenten den Aufbau einer Linientopologie. Auch SNMP zur Auslastungsabfrage der beiden Ports, Fehlerstatistiken oder Art und Anzahl der übermittelten Telegramme ist mit an Bord.
Die Feldbuskoppler PROFINET IO advanced und PROFINET IO advanced ECO lassen sich zudem in Energiemanagementsystemen betreiben: Durch das unterstützte PROFIenergy-Profil reduzieren Sie die Betriebskosten, indem Sie einzelne Abschnitte Ihrer Automatisierungsanlagen in Pausen- und Stillstandzeiten automatisiert aus- und einschalten.
Safety first: Für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen lassen sich an den Kopplern fehlersichere Module anschließen, die zur Datenübertragung das PROFIsafe-Protokoll V2 nutzen. Die iPar-Server-Funktion sorgt dabei im Wartungsfall für die Sicherung der Parameter angeschlossener Module. Die Daten werden automatisch über den standardisierten iPar-Server auf die gelben Module übertragen.
Vorteile der PROFINET-Koppler von WAGO
PROFINET-Produkte von WAGO
[{"code":"750-375","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 3. Generation; Advanced","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-375","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa1pDOHhOak00T0RReE1UUXlORGM1T0F8YWYxN2QzNGY5ZWZhOTdhZDc3ZTMwNGEyMWU1YjJhYzhmMjRhMDNhMWY1YjMyNzY3NTFhODkwNThhYzI4MWZhZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnd1l5OHhOak00T0RReE16TTVNRGczT0M4eE5EUXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGUyMTZjYzNlMDAyMmQ2MGZmZmQ1NTE0NjVkN2ZlNDcyN2Y2NzdmYmQ3NGU5NDFhNWY4MTg4MDcxNzczYzQyZjI","altText":"1440_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnd05pOHhOak00T0RReE16VXlNVGsxTUM4eE1qZ3dYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDA0NjE2OGM3MjFlZjE1YzZmMDRlMDQ1NzBkZWUwMmJiMTYwMDI2MTJhNTY0Y2M4ZGFlYmU3NTIyMGNlNWQyZWI","altText":"1280_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnd015OHhOak00T0RReE16WXlNREkxTkM4eE1ESTBYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDFhZDBlMDEzM2I4NjdkNTc4ZWQ0NjRkODQ1MWY4YzEyZjI2YTBiYThmMGVhYjJhNzkzOTEzYTQxNDMyYzRhM2E","altText":"1024_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd3TWk4eE5qTTRPRFF4TXpZNE5UYzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOamMzTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZGJkZjU3M2ZkMmNhZTIyMmE1ZWUyMTEyMzFmYTY1OWJiYjg0ZjMyZWVjZTc2NjhjY2ZlZjc0Yjc3NjVmZTc0","altText":"768_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TUM4eE5qTTRPRFF4TXpjMU1UTXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOamMzTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNzJjNWVlMjNkZjI3N2U5ZmUxYmZiOGY4N2RkYzFkOTdlMDQyNTVhM2ZmMGRiNzUzYWE4Y2FjOGM0MjI5YWRm","altText":"480_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyZzFaaTh4TmpNNE9EUXhORFF3TmpZNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiZGFmZDViOTNlYmMzYzhkY2NhYzI1MGM4M2E5OTcwYWFmNmYxZDVhNTE4YTdhOWIzMDhmMDJiMDUwNThlNjI","altText":"120_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200001600036776000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-375","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-375","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","modulares ip20 io-system","wago-io-system","feldbuskomponente","feldbuskoppler","remotei/o","ip20","kopfstation","feldbus","interfacemodul","remotee/a","io","io-koppler","27-24-26-07","dezentralei/o","e/a","koppler","750-375","buskoppler","gateway","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821687436","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7500375","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-370","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 2. Generation","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-370","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/no-Picture.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoak9DOW9ZMkV2T1RVek5EYzFNemN6TkRZNE5pNXFjR2N8NmMzZjdhYzgzMmVlM2ZiM2U3OTc2MzA0ZGU5M2NhODE3NjJmNDNhNGFiM2I3OTJlZGQ4ZmM5MWRlYjU1OTYyOA","altText":"no_Picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3WkM4eE16WTBOREl6T1RRM01EWXlNaTh4TkRRd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXxkNDk0Yjg5Yzc0OWJkNjBmOWQ5MDQxZGMxNzZkMDExNzVlNzM1YjZjOTEwZjI5M2U0MWMzN2ZmNWFhMjRjMTRh","altText":"1440_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1440_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4TUM4eE16WTBOREl6T1RVek5qRTFPQzh4TWpnd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXw4M2E3OWNjYjM2NDM2Yzc0YmQyNTM3MjgzMzhkM2RhNDQwNmFjOGM4NmNkMDBlOWZhZDdlMjc1MmEzYjZkNDVj","altText":"1280_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1280_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd4TXk4eE16WTBOREl6T1RZd01UWTVOQzh4TURJMFgyNXZYM0JwWTNSMWNtVXw4Mjc2ZmYwZjk0ODg2NWU3NjY0MzIzOWFkNTc5ZGYyMjE4YzNiYzk4NmVjNDMwYjM1YjRhZTdlMDc5MmQ0NDM0","altText":"1024_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1024_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd4TkM4eE16WTBOREl6T1RZMk56SXpNQzgzTmpoZmJtOWZjR2xqZEhWeVpRfDdhODYzZGFhYmQyOTNiOGQ0ZGY2ZjNmMzQ4MWI2Yzk5NTZkNjgyOGZhN2ExZTZkMzliNzE4NjRjZGRlYTA0NGE","altText":"768_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"768_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZ3hOeTh4TXpZME5ESXpPVGN6TWpjMk5pODBPREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8MTc1NzdjZDIxMTM0NTRmNzdmNjVkYmZlNzQxZTA5MGVhNWRjNWUyNTkzMTc3M2M0ZjBmMDg3MTk5NGU3NTdmNA","altText":"480_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"480_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-370","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-370","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","modulares ip20 io-system","wago-io-system","feldbuskomponente","feldbuskoppler","remotei/o","ip20","kopfstation","feldbus","interfacemodul","remotee/a","io","io-koppler","750-370","27-24-26-07","dezentralei/o","e/a","koppler","buskoppler","gateway","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454548988","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 2nd Generation","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60508239","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-377","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 3. Generation; ECO Advanced","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-377","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDc2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobVl5OHhOalUyT0RJeE1qRTVNek14TUF8MmJkMjFkNGYxN2JmMDgyOTNmMzZjNDE3MWU1ZjUzMGJmNWU4NGQ3YzQ4NzRlYzhjMTIyY2JjZjI3NTA0NWYwMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobFlpOHhOalUyT0RJeE1qZzBPRFkzTUM4eE5EUXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDZlZjMzYTZkNmRkYjI0OTVlZWI4YTdkY2I2ZWVlMjQyZjZiYjNkZWI5ZWY2OTI0Y2E5NmNhN2U3N2QzNzY5YzY","altText":"1440_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNVpDOHhOalUyT0RJeE16QTBOVEkzT0M4eE1qZ3dYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGNiYWY5OWI2ZGEwZjkxMzY2NWY1NjcwNDA5NTVjYzIyMGNhMjQzYzU1MjIyN2FjZTYxZDA3ZmM1ZWM4ZDc4NzY","altText":"1280_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNFppOHhOalUyT0RJeE16UXpPRFE1TkM4eE1ESTBYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ3ZTUwNmQ3MWZiMDZhMmE2NTYxY2YzZjFjYjczNTQyNjNmM2E3MTZjOTBkZTkyYmFhOTI3MGNmOTg2ZjY5MTE","altText":"1024_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0TlM4eE5qVTJPREl4TXpjek16UXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOalpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyYTg4Y2I5YjJmNTliZDNmYWJmYzk2ZGU1MTZmMmM0ZTgxMTUxOWZlZTU0ODEzODQ2MjBhNjAzYmY4ODgzNjdm","altText":"768_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczWlM4eE5qVTJPREl4TXprek1EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOalpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMTU5NTI5YjI4Nzc1NGI4MjVkNzAyMThiYzBlYzJmZmI2YjY5ZmUwMTIxMTNkNDc3NTE1NWJlMjE2NzVjZjM0","altText":"480_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lOaTh4TmpVMk9ESXhORFF5TVRVek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmMjI5NzdkODFiZGIxZDU5M2EwN2RjZjU2YWRhZGEyYmI0OTg3NGE1YjZmY2FkMDA1NDgwODQ3YjAyZWQ2YjA","altText":"120_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-377","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-377","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","modulares ip20 io-system","wago-io-system","feldbuskomponente","feldbuskoppler","remotei/o","ip20","kopfstation","feldbus","interfacemodul","remotee/a","io","io-koppler","27-24-26-07","dezentralei/o","e/a","koppler","750-377","buskoppler","gateway","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821687443","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; ECO Advanced","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7500377","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"767-1201","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 8DI DC 24 V","url":"/feldbuskoppler-profinet-io/p/767-1201","description":null,"purchasable":false,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/no-Picture.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoak9DOW9ZMkV2T1RVek5EYzFNemN6TkRZNE5pNXFjR2N8NmMzZjdhYzgzMmVlM2ZiM2U3OTc2MzA0ZGU5M2NhODE3NjJmNDNhNGFiM2I3OTJlZGQ4ZmM5MWRlYjU1OTYyOA","altText":"no_Picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WXk4eE16WTBOREl6T1RRd05UQTROaTh5TURBd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXwyOWRhNTBjYTIxZmVmMmY3ZDQzNWRkMTM2ZDk3MTE5ODJmMDM3YzQ2NzExNzIxNWYzZTM5MTUzNmRlZTc5ZTdk","altText":"2000_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"2000_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3WkM4eE16WTBOREl6T1RRM01EWXlNaTh4TkRRd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXxkNDk0Yjg5Yzc0OWJkNjBmOWQ5MDQxZGMxNzZkMDExNzVlNzM1YjZjOTEwZjI5M2U0MWMzN2ZmNWFhMjRjMTRh","altText":"1440_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1440_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4TUM4eE16WTBOREl6T1RVek5qRTFPQzh4TWpnd1gyNXZYM0JwWTNSMWNtVXw4M2E3OWNjYjM2NDM2Yzc0YmQyNTM3MjgzMzhkM2RhNDQwNmFjOGM4NmNkMDBlOWZhZDdlMjc1MmEzYjZkNDVj","altText":"1280_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1280_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd4TXk4eE16WTBOREl6T1RZd01UWTVOQzh4TURJMFgyNXZYM0JwWTNSMWNtVXw4Mjc2ZmYwZjk0ODg2NWU3NjY0MzIzOWFkNTc5ZGYyMjE4YzNiYzk4NmVjNDMwYjM1YjRhZTdlMDc5MmQ0NDM0","altText":"1024_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"1024_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd4TkM4eE16WTBOREl6T1RZMk56SXpNQzgzTmpoZmJtOWZjR2xqZEhWeVpRfDdhODYzZGFhYmQyOTNiOGQ0ZGY2ZjNmMzQ4MWI2Yzk5NTZkNjgyOGZhN2ExZTZkMzliNzE4NjRjZGRlYTA0NGE","altText":"768_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"768_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZ3hOeTh4TXpZME5ESXpPVGN6TWpjMk5pODBPREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8MTc1NzdjZDIxMTM0NTRmNzdmNjVkYmZlNzQxZTA5MGVhNWRjNWUyNTkzMTc3M2M0ZjBmMDg3MTk5NGU3NTdmNA","altText":"480_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"480_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ","altText":"200_no_picture","galleryIndex":null,"width":null,"description":"P_NoPicture","mediaType":null,"code":"200_no_picture"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"767-1201","stock":null,"url":"/feldbuskoppler-profinet-io/p/767-1201","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","remotee/a","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","io","feldbuskomponente","feldbuskoppler","767-1201","io-koppler","remotei/o","speedway","dezentralei/o","e/a","koppler","modulares ip67 io-system","ip67","kopfstation","buskoppler","feldbus","gateway","interfacemodul","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454545109","primaryCategoryName":null,"numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"INACTIVE","cancelDate":1538258400000,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":null,"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 8-channel digital input 24 VDC","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7671201","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Sonstige","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-340","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 1. Generation","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-340","description":null,"purchasable":false,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzQxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoak9DOHhOalUxT1RnM01UYzFOREkzTUF8N2FhNDc1MjQ4OGIyYmM2NGMxOTkyNTkwMDA2ZjI3ZjBmNTk4OGNiN2Y5ZDU2MTRkOTNhNDRhMzFiMmE0ODJmMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczTWk4eE5qVTFPVGczTWpFNE1ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY3OTc4ZDRkMGQ1NmJiYWJkNWQwZjI0OGYwYmNhMjc4YTRhNWE5N2U5Y2Y3MmUwNDMwOGIzY2QwN2FmNDBhYg","altText":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczTWk4eE5qVTFPVGczTWpFNE1ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY3OTc4ZDRkMGQ1NmJiYWJkNWQwZjI0OGYwYmNhMjc4YTRhNWE5N2U5Y2Y3MmUwNDMwOGIzY2QwN2FmNDBhYg","altText":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczTWk4eE5qVTFPVGczTWpFNE1ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY3OTc4ZDRkMGQ1NmJiYWJkNWQwZjI0OGYwYmNhMjc4YTRhNWE5N2U5Y2Y3MmUwNDMwOGIzY2QwN2FmNDBhYg","altText":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczTWk4eE5qVTFPVGczTWpFNE1ESTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY3OTc4ZDRkMGQ1NmJiYWJkNWQwZjI0OGYwYmNhMjc4YTRhNWE5N2U5Y2Y3MmUwNDMwOGIzY2QwN2FmNDBhYg","altText":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyWWk4eE5qVTFPVGczTWpNM05qZzJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMwOTdiNDcxZGY0MDg0NGNiMDBmOGE4NTA2MWIzZTY3M2Y3MjgwYTc4NzU2YzAxMDYzN2VhOTkzMTg1MTQyZA","altText":"1440_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcyTlM4eE5qVTFPVGczTWpVM016UTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDhiNjU0ZDJmYWY2YTlmZDA3YzdjMzMzMDdkOGIxZWRhMWFiMmM2ZDM3NTdmNjY0NzQ0MGFhZmVjMTYzMzlhYw","altText":"1280_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxWWk4eE5qVTFPVGczTWpnek5UWXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCak1EQXdNR1U1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTJiNmE5YWZhZTRhM2YwZjA5ZDcwZTAxMWUwM2UzYWUyN2U5MjhhMDM5NWRhZWY1NzcyOTk2NjhkMDFiZTE0ZQ","altText":"1024_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd3WXk4eE5qVTFPVGczTXpBMk5EazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdNd01EQXdaVGxpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZWJhZGVkYTMyYTBmNjgyOTY3ZThkMTI1NDllZWZhN2MzOTQyMGJlYWU5Njc3MmM0NjU3MThlYjRiMWY4YmMy","altText":"768_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd3Tmk4eE5qVTFPVGczTXpJeU9EZ3pNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdNd01EQXdaVGxpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYTM4ODUzZjJlMDA5OWE1ZmRjNmU4OWU2YmUwNzUzYjQ4MzMzODNhNDUwYmI1M2FhOWQyZjBhZGEwNzI0NGEw","altText":"480_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZ3dNUzh4TmpVMU9UZzNNelExT0RJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUbGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiZWEyNTUyNDMwNzBhMThmZTY0MGMzMDg5NjNkZWNhMzI0NTZmZjYzNGJjYTdjZjcyNjE4NWUzYzgxMmNkMGM","altText":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZ3dNUzh4TmpVMU9UZzNNelExT0RJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUbGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiZWEyNTUyNDMwNzBhMThmZTY0MGMzMDg5NjNkZWNhMzI0NTZmZjYzNGJjYTdjZjcyNjE4NWUzYzgxMmNkMGM","altText":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZ3dNUzh4TmpVMU9UZzNNelExT0RJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUbGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiZWEyNTUyNDMwNzBhMThmZTY0MGMzMDg5NjNkZWNhMzI0NTZmZjYzNGJjYTdjZjcyNjE4NWUzYzgxMmNkMGM","altText":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000c0000e9b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzFZeTh4TmpVMU9UZzNOREF4TlRJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUbGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0YmMyODc1MTBmZDRkMThlZDA1MDc2MzUzZDIzMTZiYzRiOWUyYTZiN2VhYzM3OGU4OTc5MjY2NzM2OTNhYjg","altText":"120_0200000c0000e9b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000c0000e9b0000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-340","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-340","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","modulares ip20 io-system","wago-io-system","feldbuskomponente","feldbuskoppler","remotei/o","ip20","750-340","kopfstation","feldbus","interfacemodul","remotee/a","io","io-koppler","27-24-26-07","dezentralei/o","e/a","koppler","buskoppler","gateway","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454526979","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"INACTIVE","cancelDate":1698793200000,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 1st Generation","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51189344","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-375/025-000","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 3. Generation; Erw. Temperatur; Advanced","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-375_025-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa1pDOHhOak00T0RReE1UUXlORGM1T0F8YWYxN2QzNGY5ZWZhOTdhZDc3ZTMwNGEyMWU1YjJhYzhmMjRhMDNhMWY1YjMyNzY3NTFhODkwNThhYzI4MWZhZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhOak00T0RReE16STFPVGd3Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDUwNmNiY2RjZDFmMWNkNGJmMjJmZTYwNDI2ZDExZDYxYzY0ZTNjZjhhOGZjMTVhYmU4OWI0ZjVjNGE2ZjI3YzY","altText":"2000_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnd1l5OHhOak00T0RReE16TTVNRGczT0M4eE5EUXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGUyMTZjYzNlMDAyMmQ2MGZmZmQ1NTE0NjVkN2ZlNDcyN2Y2NzdmYmQ3NGU5NDFhNWY4MTg4MDcxNzczYzQyZjI","altText":"1440_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnd05pOHhOak00T0RReE16VXlNVGsxTUM4eE1qZ3dYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDA0NjE2OGM3MjFlZjE1YzZmMDRlMDQ1NzBkZWUwMmJiMTYwMDI2MTJhNTY0Y2M4ZGFlYmU3NTIyMGNlNWQyZWI","altText":"1280_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnd015OHhOak00T0RReE16WXlNREkxTkM4eE1ESTBYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZM056WXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDFhZDBlMDEzM2I4NjdkNTc4ZWQ0NjRkODQ1MWY4YzEyZjI2YTBiYThmMGVhYjJhNzkzOTEzYTQxNDMyYzRhM2E","altText":"1024_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd3TWk4eE5qTTRPRFF4TXpZNE5UYzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOamMzTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZGJkZjU3M2ZkMmNhZTIyMmE1ZWUyMTEyMzFmYTY1OWJiYjg0ZjMyZWVjZTc2NjhjY2ZlZjc0Yjc3NjVmZTc0","altText":"768_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TUM4eE5qTTRPRFF4TXpjMU1UTXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOamMzTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNzJjNWVlMjNkZjI3N2U5ZmUxYmZiOGY4N2RkYzFkOTdlMDQyNTVhM2ZmMGRiNzUzYWE4Y2FjOGM0MjI5YWRm","altText":"480_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3dNeTh4TmpNNE9EUXhNemd4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ODAzMDIwOWRlNjVmZmJiZTAwYzc2MWJiY2MyMGEzNjZkNDc5ODYwOTI1NzJlYzlhNjM1ZjA3Zjg4M2E5M2Y","altText":"200_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200001600036776000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200001600036776000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyZzFaaTh4TmpNNE9EUXhORFF3TmpZNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qYzNOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiZGFmZDViOTNlYmMzYzhkY2NhYzI1MGM4M2E5OTcwYWFmNmYxZDVhNTE4YTdhOWIzMDhmMDJiMDUwNThlNjI","altText":"120_0200001600036776000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200001600036776000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-375/025-000","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-375_025-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","remotee/a","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","feldbuskoppler","feldbuskomponente","io-koppler","750-375/025-000","remotei/o","27-24-26-07","ip20","dezentralei/o","koppler","kopfstation","buskoppler","feldbus","gateway","interfacemodul","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143039352","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; Advanced","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51296399","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-377/025-000","name":"Feldbuskoppler PROFINET IO; 3. Generation; Erw. Temperatur; ECO Advanced","url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-377_025-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDc2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobVl5OHhOalUyT0RJeE1qRTVNek14TUF8MmJkMjFkNGYxN2JmMDgyOTNmMzZjNDE3MWU1ZjUzMGJmNWU4NGQ3YzQ4NzRlYzhjMTIyY2JjZjI3NTA0NWYwMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU5TOHhOalUyT0RJeE1qVTROalV5Tmk4eU1EQXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGRmOWM3Yzk0MGMyZjlhMjZkMTJmNjY4MDMwNTE3YjQ1YWY5MmJlNTI5OTk1MDllN2VlNzdkZjgyY2Q2YjNmMGI","altText":"2000_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobFlpOHhOalUyT0RJeE1qZzBPRFkzTUM4eE5EUXdYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDZlZjMzYTZkNmRkYjI0OTVlZWI4YTdkY2I2ZWVlMjQyZjZiYjNkZWI5ZWY2OTI0Y2E5NmNhN2U3N2QzNzY5YzY","altText":"1440_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNVpDOHhOalUyT0RJeE16QTBOVEkzT0M4eE1qZ3dYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGNiYWY5OWI2ZGEwZjkxMzY2NWY1NjcwNDA5NTVjYzIyMGNhMjQzYzU1MjIyN2FjZTYxZDA3ZmM1ZWM4ZDc4NzY","altText":"1280_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNFppOHhOalUyT0RJeE16UXpPRFE1TkM4eE1ESTBYekF5TURBd01ERTJNREF3TXpZMlpUa3dNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGQ3ZTUwNmQ3MWZiMDZhMmE2NTYxY2YzZjFjYjczNTQyNjNmM2E3MTZjOTBkZTkyYmFhOTI3MGNmOTg2ZjY5MTE","altText":"1024_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0TlM4eE5qVTJPREl4TXpjek16UXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOalpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyYTg4Y2I5YjJmNTliZDNmYWJmYzk2ZGU1MTZmMmM0ZTgxMTUxOWZlZTU0ODEzODQ2MjBhNjAzYmY4ODgzNjdm","altText":"768_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczWlM4eE5qVTJPREl4TXprek1EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXpOalpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMTU5NTI5YjI4Nzc1NGI4MjVkNzAyMThiYzBlYzJmZmI2YjY5ZmUwMTIxMTNkNDc3NTE1NWJlMjE2NzVjZjM0","altText":"480_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pNaTh4TmpVMk9ESXhOREE1TXpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNzJmNmVhOWFmMTYyYjQ2ODg3NGY4MDUwZTA0MDk2NGU0YjNlYzRkZjZhMjk2ZmQ1NzJjYWRiODYwMGI1NDA","altText":"200_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3lOaTh4TmpVMk9ESXhORFF5TVRVek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmMjI5NzdkODFiZGIxZDU5M2EwN2RjZjU2YWRhZGEyYmI0OTg3NGE1YjZmY2FkMDA1NDgwODQ3YjAyZWQ2YjA","altText":"120_02000016000366e9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_02000016000366e9000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-377/025-000","stock":null,"url":"/io-systeme/feldbuskoppler-profinet-io/p/750-377_025-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["feldbustechnik","remotee/a","feldbussystem","busmodul","dezentralee/a","ec001603","750-377/025-000","wago-io-system","feldbuskoppler","feldbuskomponente","io-koppler","remotei/o","27-24-26-07","ip20","dezentralei/o","koppler","kopfstation","buskoppler","feldbus","gateway","interfacemodul","io-system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143039369","primaryCategoryName":"I/O Systeme","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["I/O Systeme"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feldbuskoppler PROFINET IO","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; ECO Advanced","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51296400","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feldbuskoppler","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]