Weltweit milliardenfach im Einsatz
Der von uns 1977 erfundene Universalanschluss ist heute als CAGE CLAMP® bekannt und stellt den Industriestandard der elektrischen Anschluss- und Verbindungstechnik dar.
Alle Infos zu CAGE CLAMP® auf einen Blick:
Anschlussquerschnitt für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,08 bis 35 mm2 – Käfigzugfeder und Stromschiene bilden Klemmstelle als selbsttragende Kontakteinheit.
Käfigzugfeder besteht aus hochwertigem Chrom-Nickel-Federstahl.
Stromschiene besteht aus Elektrolytkupfer mit verzinnter Oberfläche.
CAGE CLAMP® in der Handhabung
Für alle Leiterarten gilt:
Feder öffnen,
Leiter einführen,
Feder entlasten – fertig!