Hands On! Verbindungstechnik mit dem WAGO Hebel!

Ganz gleich ob Schaltschrankbau, Industrieelektronik oder Elektroinstallation: Der WAGO Hebel ermöglicht es, Leiter ohne Werkzeug anzuschließen – einfach, schnell und sicher.

  • Weltweit intuitiv

  • Werkzeuglos

  • Für alle Leiterarten

Verbindungsklemmen mit Hebel

Ob Sprechanlagenverdrahtung, Leuchten- oder Herdanschluss: Dank Hebel erfolgt das Verdrahten mit den Verbindungsklemmen der Serie 221 einfach, schnell und sicher mit der Hand.

Leiterplattenklemmen mit Hebel

Der Anschluss von Leiterplattenklemmen in der Industrieelektronik braucht kein Werkzeug. Verdrahten geht auch ganz einfach mit der Hand. Leiterplattenklemmen mit Hebel machen es möglich.

Leiterplattensteck- verbinder mit Hebel

Leiterplattensteckverbinder mit Hebel ermöglichen es, die Industrieelektronik vor Ort im Feld einfach anzuschließen – werkzeuglos und komfortabel mit der Hand.

Reihenklemmen mit Hebel

Die Schaltschrankverdrahtung ist dank der Reihenklemmen mit Hebel weltweit intuitiv. Das Öffnen sowie Schließen der Klemmstelle erfolgt ganz einfach mit der Hand.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: