Referenz

Grundstein der Energiewende

Automatisierung für die modulare Wasserstofferzeugung

In der nachhaltigen Energielandschaft der Zukunft wird Wasserstoff als Energiespeicher eine bedeutende Rolle einnehmen. Wie die Produktion bereits heute mithilfe modularer Konzepte und im Zusammenspiel hochentwickelter Automatisierungstechnik gelingen kann, zeigt die Zusammenarbeit zwischen WAGO und FEST.


In diesem Beitrag erfahren Sie:

  • Welche Rolle Wasserstoff zukünftig als Energiespeicher einnehmen wird

  • Wie modulare Konzepte die Effizienz von Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen verbessern

  • Warum es so wichtig ist, dass diese Anlagen autonom funktionieren

  • Wie das WAGO Remote-I/O-Modul als Automatisierungskomponente zum Einsatz kommt



MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1765_2000x2000

"Das Potenzial für grünen Wasserstoff ist gigantisch groß – heute schon und es wird noch weiter wachsen."

Christian Perplies
Senior Sales und Business Development Manager Hydrogen Technology bei der FEST GmbH

Eine Zusammenarbeit von FEST und WAGO

Innovation durch Kooperation

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1038_2000x1125.jpg

Das containerisierte Elektrolysesystem ermöglicht einen standardisierten und modularen Aufbau für Anlagengrößen mit Nennlasten bis 30 MW.

Wasserstoff – eine wichtige Komponente im zukünftigen Energiemix

Elektrofahrzeuge, Heizungen oder Warmwassererzeugung: Wind und Sonne treiben Elektronen immer häufiger durch elektrische Leiter – ohne Umwege, direkt vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Doch die Zukunft der Energieversorgung wird nicht gänzlich ohne Moleküle auskommen. Energie muss gespeichert werden. Auch dürstet es manchem Verbraucher nach mehr Energie im Tank, als es beispielsweise Batterien derzeit anbieten.

Als zentrale Zutat im Energiecocktail der Zukunft dürfte hier das kleinste Molekül mitschwimmen: Wasserstoff. Mit überschüssigem, regenerativ erzeugtem Strom hergestellt, bildet es nicht nur einen potenten Energiespeicher, sondern auch eine alternative Energieversorgung für den Flug-, Fern-, Schwerlast- und Schiffsverkehr.

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1504_2000x1125

Christian Perplies (Senior Sales und Business Development Manager Hydrogen Technology, FEST GmbH) zeigt Nils Roth (Senior Area Sales Manager Industry, WAGO) das containerisierte Elektrolysesystem.

FEST verwandelt überschüssige Energie in grünen Wasserstoff

So schlüssig die Konzepte auf dem Papier aussehen, stellt sich jedoch die Frage nach der Herkunft des grünen Wasserstoffs.

Ein Lösungsansatz liegt vor der Haustür: In der Nähe von Wind- oder Solarparks entfalten Elektrolyseure ihren vollen Nutzen. Statt bei einem Überangebot Windräder zu drosseln oder Solarzellen vom Netz zu nehmen, spaltet der nicht abgenommene grüne Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff.

Solche Anlagen bietet die Firma FEST aus Goslar an. Das zur Schmidt Kranz Gruppe gehörende Unternehmen plant, entwickelt, baut und installiert individuelle Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen und Versorgungssysteme für Power-to-X-Anwendungen.

Anlagen, die aufgrund ihrer Größe nicht laufend vor Ort betreut werden – ein Konzept, das nur funktioniert, wenn Engineering, Anlagentechnik und Automatisierung perfekt zusammenspielen.



Sie möchten mehr lesen? Die ganze Geschichte erhalten Sie als kostenlosen Download von uns!

Sie möchten mehr lesen?

Laden Sie hier die komplette Referenz herunter und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.

Wasserstoff aus der Region – für die Region

Vortrag: Christian Perplies, Firma FEST

Komponenten von WAGO

Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Dezentralisieren mit Extended Connectivity – das WAGO I/O System Field für die schaltschranklose Automatisierung in IP67 überzeugt mit vielfältigen Funktionen.

Ihre Vorteile:

  • Integriertes Load-Management

  • Erweiterte Netzwerkkonnektivität

  • Kombiniert Funktionalität und Aussehen

  • All-in-one-Lösung durch IO-Link

Stromversorgungen

Stromversorgungen sind das Herzstück einer jeden Automatisierungslösung. WAGO bietet hier ein breites Portfolio an verschiedenen Serien und Leistungsklassen für nahezu alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile:

  • Hoch effiziente Geräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3 %

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen

  • CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bei fast allen Geräten

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: