Referenz

Energiekonzept im Fokus: So smart ist WAGOs neues Logistikzentrum.

WAGO baut fossilfreien Logistik- und Büroneubau

Im neuen Logistikzentrum in Sondershausen zeigt WAGO, wie nachhaltige Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe Realität wird – und dabei der Nutzerkomfort nicht zu kurz kommt. Das Gebäude wurde von Beginn an mit einem energieeffizienten Konzept geplant, das Stromerzeugung, Gebäudetechnik, Wärmespeicher, Hydraulik und smarte Regelungstechnik optimal miteinander verknüpft. Die intelligente Gebäudeautomation sorgt für eine präzise Steuerung der Energieflüsse und ermöglicht eine zukunftsfähige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Nutzung.

In diesem Beitrag erfahren Sie:

  • Wie ein durchdachtes Energiekonzept die Planung des Neubaus geprägt hat – mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit.
  • Welche Technologien zum Einsatz kommen, darunter Wärmepumpen, Zortström-Hydraulik und smarte Vernetzung.
  • Wie WAGO Produkte und Steuerungslösungen die Energieflüsse intelligent vernetzen, automatisieren und langfristig optimieren – für maximale Effizienz und Transparenz.

Innovation durch Kooperation

Vereinte Expertise für nachhaltige Gebäudetechnik – mit EE.Concept, der Hochschule Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik und Zortea

Interdisziplinäre Zusammenarbeit für intelligente Energiekonzepte

Die Entwicklung und Umsetzung des Energiekonzepts erfolgte in enger Kooperation zwischen WAGO, EE.Concept, der Hochschule Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik und Zortea. Gemeinsam wurden verschiedenste regenerative Energiequellen analysiert und simuliert – von Photovoltaik über Erdwärme bis hin zu Batteriespeichern. Die Ergebnisse zeigen: Der Verzicht auf fossile Brennstoffe ist nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.

Hydraulik und Monitoring als Schlüssel zur Effizienz und Betriebssicherheit

Ein zentrales Element des Energiekonzepts ist die Zortström-Hydraulik, die durch ihre Temperaturschichtung eine stabile und effiziente Versorgung aller Gebäudebereiche ermöglicht. Die präzise Regelung der Energieflüsse wird durch die offene Schnittstellenarchitektur der WAGO Steuerungen unterstützt, die eine intelligente Vernetzung aller Komponenten erlaubt. Ergänzt wird dies durch ein umfassendes technisches Monitoring, das eine kontinuierliche Optimierung der Energieflüsse sicherstellt. So entsteht ein System, das nicht nur effizient arbeitet, sondern auch langfristig zur CO₂-Reduktion und zur Betriebssicherheit beiträgt.

WAGO Technik als Rückgrat der Gebäudeintelligenz

Im Zentrum der technischen Umsetzung steht die leistungsfähige und flexible Automatisierungstechnik. Sie ermöglicht die intelligente Steuerung sämtlicher Energieflüsse – von der Einzelraumregelung mit WAGO flexROOM®, über das Lademanagement für E-Mobilität, bis hin zur Energiedatenerfassung und Lichtsteuerung. Dank der offenen Schnittstellenarchitektur lassen sich auch externe Komponenten problemlos integrieren. Die WAGO Controller übernehmen dabei nicht nur die Steuerung, sondern auch die kontinuierliche Analyse und Optimierung der Prozesse. So entsteht ein ganzheitliches System, das Effizienz, Transparenz und Zukunftsfähigkeit vereint.

Sie möchten mehr lesen?

Die ganze Geschichte erhalten Sie hier als kostenlosen Download.

Komponenten von WAGO

Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail

Steuerungen

Projektieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte einfacher und komfortabler mit dem WAGO Controller PFC200. Typische Anwendungen finden sich neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomatisierung im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus. Hier profitieren insbesondere komplexere Anwendungen.

Ihre Vorteile:

  • Linux®-Betriebssystem und CODESYS (CODESYS V3) Programmierung
  • Hohe Cybersecuritystandards
  • Fernzugriffe über Mobilfunk mit integrierter Webvisualisierung
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Digitalisierung out of the Box: WAGO IoT Boxen

Das Unternehmen der Zukunft ist umfassend vernetzt. Was jetzt noch nicht an die IT angebunden ist, muss angebunden werde – vor allem die Produktion. Darauf sind viele Unternehmen nicht eingestellt. Ihre Maschinen und Anlagen nicht in der Lage, Daten zu verschicken. Lösungen bietet WAGO mit der IoT-Box.

Ihre Vorteile:

  • Komplettlösung für Digitalisierung von Maschinen und Anlagen
  • Individuelle Schaltschranklösungen möglich
  • Vorteile der Industrie 4.0 nutzbar machen.
MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

Weitere Serviceangebote: