Themen

LoRaWAN – der einfachste Weg in die IoT-Welt mit der branchenübergreifenden Allrounder-Lösung

Auf einen Blick

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) zeichnet sich durch eine effiziente Funktechnologie und einfache Umsetzung aus: Mit Hilfe unterschiedlicher Sensoren werden Leistungsdaten erfasst und anschließend an Gateways im gewünschten Gebiet verteilt. Hierbei können Reichweiten in Stadtgebieten von rund 2 km und in ländlichen Gebieten von bis zu 10 km realisiert werden. Die empfangenen Datenpakete werden anschließend an die LoRaWAN-Netzwerkserver weitergeleitet und mit der passenden Software ausgewertet und analysiert. Auf Grund einer optimalen Durchdringung von Gebäuden und geringen Hardware- und Wartungskosten ist sie besonders für Smart-City-Projekte geeignet.

Wählen Sie zwischen fertiger und individualisierbarer Lösung oder gestalten Sie Ihre LoRaWAN-Lösung mit unserem WAGO Edge Computer selbst.

Entdecken und profitieren Sie von:

  • Edge Computing

  • Großer Reichweite

  • Hoher Störungsresistenz

  • Kosteneinsparungen



Lösungen für LoRaWan im Vergleich

New Column
LösungenDo-it-yourself-Lösung
WAGO IoT-Partner-Lösung mit energielenker
WAGO IoT-Partner-Lösung mit SmartMakers

MerkmaleLösungsart

Kostengünstige DIY-Lösung

Fertige Lösung mit Support

Individualisierbare Gesamtlösung mit Support

Erforderliches Know-how

Entwickler

Anwender

Ingenieur

Skalierbarkeit

Für Inselnetze geeignet

Für Inselnetze geeignet

Für große Netze – Wide Area Network (WAN) – geeignet

Jetzt unsere IoT-Partner entdecken

Lernen Sie unsere IoT-Partner kennen und finden Sie die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

MM-334783_new-website-page_lorawan_lorilog_2000x1125.jpg

Einsatz von LoRaWAN-Sensoren in Smart Cities und Smart Energies

Der Einsatz von LoRaWAN stellt den Bereich einer Smart City sicher. Durch die große Reichweite und hohe Störungsresistenz kommt LoRaWAN in verschiedensten Bereichen zum Einsatz.

Typische Anwendungsgebiete sind u. a. Parkraumüberwachungen, Luftqualitätsmessungen, Füllstandsmessungen von Abfallbehältern sowie die Energiedatenerfassung und Steuerung von Straßenbeleuchtungen.

MM-334783_new-website-page_smartmakers_2000x1125.jpg

Einsatz von LoRaWAN-Sensoren in Industrieanwendungen und großen Liegenschaften

Mit der LoRaWAN Edge Software Stack auf dem WAGO Edge Computer verschmelzen nun die IT- und OT-Welten. Die Übertragung von Daten aus Maschinen und Anlagen ist häufig zu ressourcenintensiv. Die etablierte Lösung: Edge Computing.

Dieses Konzept verbindet die Vorteile aus dezentralen Cloud-Architekturen und lokalen Netzwerkarchitekturen, wodurch zum Beispiel auch ausschließlich kritische Daten in die Cloud transferiert werden können.

Die LoRaWAN-Lösung für Gebäude und Industrie zur selbstständigen Integration

Setzen Sie Ihren LoRaWAN-Packet-Forwarder und Netzwerkserver selber mit Hilfe des WAGO Edge Computers auf!

Diese Variante ermöglicht Ihnen die größte Freiheit und ist gleichzeitig sehr kostensensitiv. Für den selbstständigen Einbau der LoRa-Karte und für die Software und Anleitung im GitHub Repo ist ein entsprechendes Know-how erforderlich.

Automatisierungskomponenten als Teilnehmer im LoRaWAN

Am Beispiel des PFC von WAGO können über Modbus RTU Daten empfangen und diese an den LoRaWAN-Adapter gesendet werden. Insgesamt stehen dabei bis zu 8 Datenpunkte zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: