Digitale Schaltschrankmappe – Created by cirQit, Empowered by WAGO

Papierlose Schaltschrankdokumentation

CH-1793491_cirQit_EN_GWA_2000x1500

Im Verlauf der Planung und Fertigung von Schaltschränken entsteht eine Vielzahl technischer Unterlagen, die essenziell für den sicheren Betrieb sind. Häufig liegen diese noch in Papierform vor – und sind dadurch anfällig für Verlust, Beschädigung und Inkonsistenzen. Mit der digitalen Schaltschrankmappe können Sie nun alle Dokumente zentral in einer Cloud ablegen und standortunabhängig sowie systemübergreifend nutzen. Profitieren Sie von einem garantierten Zugang über 20 Jahre, der Nachverfolgbarkeit aller Änderungen und der Vernetzung aller Akteure – für maximale Flexibilität und Aktualität.

Einblick in die papierlose Dokumentation

Die Herausforderungen der papierbasierten Schaltschrankdokumentation

Bei der Schaltschrankplanung und -fertigung sind zuverlässige technische Unterlagen unerlässlich. Die traditionelle papierbasierte Dokumentation birgt jedoch einige Herausforderungen: begrenzte Verfügbarkeit, Verlust- und Beschädigungsrisiko, mangelnde Aktualität und fehlende zentrale Versionierung. Zudem erhöhen Papierdokumente im Schaltschrank die Brandgefahr.

Die Lösung für effiziente und sichere Dokumentation – die digitale Schaltschrankmappe

Mit der digitalen Schaltschrankmappe profitieren Sie von maximaler Sicherheit und Flexibilität. Greifen Sie ortsunabhängig auf alle Ihre Dokumente zu, die zentral in der Cloud abgelegt sind. Die Anwendung ist denkbar einfach: Nutzen Sie Ihre digitale Schaltschrankmappe über jeden Webbrowser und rufen Sie diese per QR-Code oder URL über Ihr Endgerät auf – garantiert für 20 Jahre.

Dank der systemübergreifender Nutzung (z. B. in EPLAN, WSCAD, Zuken etc.) und der Möglichkeit, verschiedene Dateitypen bis zu 500 MB Gesamtvolumen hochzuladen, ist eine effiziente Vernetzung aller Akteure möglich. Ein integriertes Logbuch sorgt zudem für die lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Änderungen.

Optimierte Dokumentationsprozesse: Von der Planung bis zur Wartung

Erleben Sie eine reibungslose Integration Ihrer Schaltschrankplanung mit der digitalen Schaltschrankmappe. Exportieren Sie Ihr Projekt zuerst als PDF aus allen gängigen CAE-Systemen und importieren Sie es über die WAGO Schnittstelle in die cirQit-Cloud. Greifen Sie anschließend jederzeit auf Schaltpläne und fertigungsbegleitende Dokumentationen zu und nehmen Sie Anpassungen direkt in der digitalen Schaltschrankmappe vor. Sobald eine Korrektur gespeichert wird, erstellt das System automatisch eine neue Version des Schaltplans in der Cloud. Die vorherige Version bleibt erhalten, damit Personen, die später an der Anlage arbeiten, die Änderungen einfacher nachvollziehen können. Gleichzeitig erhält der Elektroplaner, Anlagenbauer oder die Person, die den Schaltplan ursprünglich erstellt hat, eine Benachrichtigung. So können die Korrekturen direkt in die Originalpläne übernommen werden. Mit cirQit-Cloud haben Sie während jedem Prozessschritt die volle Kontrolle über die Dokumentation Ihrer Schaltanlage!

Jetzt entdecken: cirQit – Schaltschränke ohne Papierpläne

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: