MM-522945_GWA_Hagercad_2000x2000.jpg

Hagercad

Hagercad ist ein CAE-Planungstool für die Planung von Niederspannungshauptverteilungen (NSHV) für Wohn- und Zweckbauten. Die Software ist eine Eigenentwicklung der HAGER SE und unterstützt Installateure, Planungsbüros und Schaltanlagenbauer mit präzisen, effizienten und maßgeschneiderten Lösungen für die Planung und Dokumentation elektrischer Anlagen.

Steigern Sie Ihre Effizienz im Engineeringprozess und nutzen Sie unsere speziell abgestimmten digitalen Angebote für Ihre Planung in Hagercad.

Zielgruppen

Hagercad richtet sich gezielt an Fachplaner, Elektroinstallateure, Schaltanlagenbauer und Facility-Manager. Diese Kundengruppen profitieren von der einfachen Bedienung, der automatisierten Erstellung von Schaltplänen und Dokumentationen sowie der direkten Integration mit Hager-Komponenten und -Lösungen.

Planungsaufwand reduzieren

Das System umfasst eine umfangreiche Bibliothek mit über 25.000 Hager-Produkten, die sich nahtlos in die Planung integrieren lassen. Auch Komponenten von WAGO sind ab Version 6 in Hagercad integriert und ebenso leicht nutzbar.

Dank intelligenter Funktionen wie der automatischen Stromlaufplan-Erstellung reduziert Hagercad den Planungsaufwand.

Engineeringdaten

WAGO stellt seit Oktober 2024 eine Auswahl an Artikeln des Reihenklemmen- und Installationsetagenklemmen-Sortimentes in Hagercad bereit. Die Artikelauswahl kann über die internen Filtermöglichkeiten von Hagercad gefiltert werden und die technisch passenden Produkte gefunden werden.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: