GettyImages-1032070240_2000x2000.jpg

WAGO CAD-Produktdaten

Auf wago.partcommunity.com steht ein umfangreiches Produktportfolio von WAGO Einzelteilen zum Download bereit. Unkompliziert und schnell gelangen die CAD-Produktdaten von hier in die Konstruktion des Kunden. Ganz gleich, ob 2D- oder 3D-Daten, in einem neutralen oder im CAD-Format des Benutzers – das Onlineportal bedient diese Anforderungen. Neben der Geometrie werden technische und kaufmännische Informationen in das CAD-Zielsystem oder zusätzlich an die eingesetzte PLM-/ERP-Software übergeben.

Ihre Vorteile mit WAGO CAD-Modellen:

  • CAD-Daten, ergänzt mit technischen und kaufmännischen Produktinformationen

  • Uneingeschränkter Teiledownload nach einmaligem Log-in

  • Übergabe echter Baugruppen aus dem WAGO Konfigurator Smart Designer in die 3D-Konstruktion

  • Verfügbarkeit aller neutralen und nativen 2D-/3D-CAD-Formate

  • Hohe Datenqualität

  • Weltweit 24/7 erreichbar

  • Angaben über Gewicht, Material, End of Life, Klassifizierungen und mehr aus dem technischen und kaufmännischen Bereich werden im CAD-Bauteil des Produktes übergeben.

part-community_2000x1125.jpg

CAD-Produktdaten von WAGO

Im Onlineportal von PARTcommunity erhalten Sie ein umfangreiches Datenpaket zum Produktportfolio von WAGO Einzelteilen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: