Themen

WAGO und Bosch Rexroth bündeln ihre Stärken als System- und Technologiepartner in der Automatisierung

  • 9.3.2023
  • Die Zusammenarbeit zwischen WAGO und Bosch Rexroth erreicht eine neue Stufe: Als erster System- und Technologiepartner bringen wir das Betriebssystem ctrlX OS auf unsere Geräte und stärken damit den Gedanken der offenen Plattform – zum großen Vorteil der Anwender verschiedener Branchen.
    Genau wie auf technischer Seite bereits die Ebenen der klassischen Automatisierungspyramide immer weiter aufbrechen, öffnen Lösungsanbieter ihre Grenzen für eine zunehmend kollaborative Arbeitsweise. Die Chancen für die industrielle Automatisierung sind in diesem Umfeld groß und setzen immer mehr daten- und softwaregetriebene Lösungen voraus. Zukunftssichere Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien müssen dementsprechend offen, flexibel, einfach erweiterbar und gleichzeitig sicher sein. Ganz gleich, ob für den Maschinen- und Anlagenbau, für Gebäude- und Energieautomatisierung – die Verschmelzung von IT- und OT-Anwendungen wird von immer mehr Branchenteilnehmern mitgetragen und vorangetrieben.

    Change the Game

    Bereits seit Herbst 2021 sind wir Teil der ctrlX World, einem breitgefächerten Partnernetzwerk von Bosch Rexroth, und ergänzen das offene Automatisierungssystem mit unseren WAGO Komponenten WAGO I/O System 750 und WAGO I/O System Field. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Automatisierung im innovationsfördernden Austausch und der gemeinsamen Entwicklung von Industrie-4.0-qualifizierten Lösungen liegt. Offenheit und starke Partnerschaften, die Co-Creation ermöglichen, bilden das Fundament, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen. Deshalb gehen wir mit Bosch Rexroth jetzt einen entscheidenden Schritt weiter und heben unsere Zusammenarbeit auf die nächste Stufe. Als erster System- und Technologiepartner gestalten wir das industrielle Linux®-Betriebssystem ctrlX OS für unsere Branchen und Applikationen mit und werden es fortan in unser Automation-Portfolio integrieren. Unsere Ziele, mit einer offenen Automatisierungsplattform einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ zu schaffen und durch die gemeinsame Entwicklung ctrlX AUTOMATION als Standard im Markt zu etablieren, verfolgen wir damit konsequent weiter.

    Neue Freiheitsgrade eröffnen

    „Marktplatz der Möglichkeiten“ – darunter verstehen wir ein vielseitiges Produkt- und Lösungsportfolio, das auf offenen Standards basiert und neue Technologien ebenso wie Security-Aspekte berücksichtigt. Der hersteller- und geräteunabhängige ctrlX Store unterstützt diesen Ansatz in jeder Hinsicht. Deshalb werden wir Schritt für Schritt auf unseren Steuerungen und Edge Computern der mittleren und hohen Leistungsklassen als zusätzliche Möglichkeit die Linux®-basierte, echtzeitfähige Technologie von Bosch Rexroth einsetzen.. Das übergreifende, standardisierte Betriebssystem reduziert mit seiner Flexibilität in alle Richtungen den Integrationsaufwand und sorgt für eine schnellere Time-to-Market. Ähnlich wie schon die heutigen WAGO Lösungen erlaubt auch ctrIX OS die einfache Anbindung aller gängigen Bus- und Netzwerkprotokolle.

    Die System- und Technologiepartnerschaft zwischen WAGO und Bosch Rexroth erleichtert es Anwendern, den Herausforderungen unserer Zeit mit zukunftssicheren Lösungen zu begegnen – zum Beispiel durch eine freie Wahl der Programmierumgebung. Mit ctrlX OS reichern wir unsere eigene Automatisierungsplattform durch vielfältige Mittel und Wege an, um Steuerungsapplikationen fortan noch freier nach individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entwickeln zu können. So erhalten Nutzer die Möglichkeit, zusätzlich zu WAGO Applikationen auch die Apps sowie Hilfestellungen der wachsenden Community von ctrlX World Partnern – derzeit gibt es davon bereits über 65 – zu verwenden. Neben CODESYS stehen Entwicklern somit für jeden Bedarf die richtigen Werkzeuge zur Verfügung: logi.CAD, NodeRED, Blockly, Hochsprachen wie Python und weitere Engineering-Tools sind mit dem Betriebssystem ctrlX OS kompatibel. Selbst Personen, die bislang nur wenige oder keine Programmierkenntnisse besitzen, finden im Lösungsraum von ctrlX OS Anwendungen, die nach dem No-Code- beziehungsweise Low-Code-Prinzip arbeiten.

    MM-408862_website_ctrlx_pfeffer_2000x1125.jpg

    As a system and technology partner of Bosch Rexroth, we promote ctrlX OS as the open platform on the market. We do this because we believe genuine openness requires combined strengths.

    Johannes Pfeffer, WAGO’s Vice President for the Automation Business Unit
    MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

    Ein ganzheitliches Ökosystem erleben mit ctrlX OS

    Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

    Mediathek

    What are your common goals? (Steffen Winkler & Johannes Pfeffer)

    1. 00:01

      What are your common goals? (Steffen Winkler & Johannes Pfeffer)

    2. 00:01

      How do WAGO customers benefit from ctrlX OS? (Marco Henkel)

    3. 00:01

      How do your customers benefit from the integration of ctrlX OS into the WAGO Automation portfolio? (Tom Roca und Thomas Burklé)

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: