MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_215.jpg

Circular Economy

Kreisläufe zu schließen, ist unser Anspruch.

Mit dem Circular Economy Action Plan (CEAP) verfolgt WAGO seit 2023 eine klare Strategie für Kreislaufwirtschaft. Der CEAP ist ein zeit- und themenbezogen strukturierter Aktionsplan, der in vier Kernziele unterteilt ist: Strategie, Empowerment, Ressourcenschonung und Wertschöpfung. Bei der Umsetzung des Circular Economy Action Plans orientieren wir uns an den drei Prinzipien: REDUCE, RETHINK und RE:CONNECT. Im Folgenden berichten wir über unsere Erfolge und Maßnahmen in den einzelnen Themenfeldern.

"Wir bemühen uns täglich, weniger Ressourcen zu verbrauchen, indem wir die Kreislaufwirtschaft in unsere Prozesse integrieren."

REDUCE

Wir verwenden bis 2030 bis zu 40 % Sekundärmaterial in der Kunststoffverarbeitung, indem wir den Regranulat Anteil erhöhen und, wo möglich, recycelte Materialien extern beziehen.

REDUCE

Wir erreichen bis 2030 null Abfall zur Deponie an unseren Produktionsstandorten, um die Umweltleistung von WAGO zu verbessern.

RETHINK

Bis 2030 wenden wir die Prinzipien des Ökodesigns auf 80 % unserer umsatzstärksten Produkte an.

RE:CONNECT

Wir etablieren bis 2030 umfassende Rücknahme- und RE:CONNECT-Lösungen für ausgewählte Produkte.

REDUCE

Ressourceneffizientere Produktion

Der effiziente Einsatz von Rohstoffen ist ein zentrales Anliegen unserer Produktion. Im Rahmen des von der Effizienzagentur NRW geförderten Projekts „Ressourceneffiziente Produktion“ optimieren wir unsere Stanztechniken, um den Materialeinsatz von Kupfer und Stahl zu reduzieren.

Zur Verbesserung des Recyclings analysieren wir unsere Trennprozesse, um eine möglichst hohe Rohstoffrückgewinnungsquote zu erzielen.

Im Spritzgussprozess reduzieren wir Nebenprodukte wie Angüsse durch effizientere Werkzeuge und Technologien. 2024 konnten durch Anpassungen von 60 Werkzeuge der Baureihe 221 rund 260 Tonnen Anguss vermieden werden. Die Entwicklung weiterer Werkzeuggenerationen sind geplant, um eine angusslose und zykluszeitoptimierte Fertigung zu ermöglichen. Verbleibende Angüsse werden an fünf Produktionsstandorten mithilfe von Mühlen und Extrudern zu Post-Industrial Regranulat verarbeitet.

Ressourceneffizientere Logistik

Am Standort Sondershausen wurden im Rahmen einer Förderung durch die Effizienzagentur NRW Potenziale für ressourceneffiziente Logistik angestoßen. Ein zentraler Aspekt ist die Umstellung auf digitale Prozesse – etwa durch die Einführung digitaler Lieferscheine, die aktuell zur Pilotierung vorbereitet werden. So erhalten Kunden künftig Zugriff auf Auftragsinformationen und den Auslieferungsstatus im Webshop.Zudem optimieren wir Transportwege und setzen auf kreislaufbasierte Lösungen wie Mehrwegbehälter und -paletten. 2024 konnten rund 14,1 Tonnen Einwegkartonage vermieden werden.

Gemeinsam mit Zulieferern arbeiten wir an Rücknahmeprozessen für Transportmaterialien, um diese wiederzuverwenden oder aufzubereiten. So wurden 3.760 defekte Behälter (ca. 8,2 Tonnen) zur Regranulierung bzw. Wiederverwendung an unseren Lieferanten zurückgegeben.
Ein weiteres Projekt ist der Einsatz eines Papierwicklers im Zentrallager WAVE24 – als erstes Unternehmen in der DACH-Region nutzt WAGO diese Technologie. Die Anlage ist in ein automatisiertes System integriert und ersetzt Kunststofffolie durch stabile Papierwicklung, wodurch bis zu 60 Paletten pro Stunde effizient und kunststofffrei verpackt werden können.

Verantwortung übernehmen – von der Verpackung bis zur Entsorgung

Im Rahmen unserer Bemühungen, Kunststoffe wo sinnvoll zu vermeiden und auf nachhaltige Alternativen umzusteigen, haben wir ressourcenschonende Verpackungen als Teil des Circular Economy Action Plans in das Ziel des „zirkulären Verpackungsdesigns“ integriert. Ein bedeutender Schritt ist die Umstellung von Verbundverpackungen auf Papier und Pappe, um unsere Produktverpackungen nachhaltiger zu gestalten. Zusätzlich haben wir eine Lösung entwickelt, um auf PET-basierte Tiefziehteile in der Verpackung zu verzichten, indem wir Verpackungen aus Monomaterial verwenden. Dies erleichtert die Entsorgung, da kein Trennprozess erforderlich ist, und hat bereits die Vermeidung von 5 Tonnen Kunststoff im Jahr 2022 ermöglicht.

MM-565826_print_other_nachaltigkeitsbericht_tabelle_2000x1125.jpg

Wir wollen nicht nur den Ressourcenverbrauch reduzieren, sondern auch die Abfälle innerhalb des Unternehmens. Alle Abfälle, die sich nicht vermeiden lassen, managen wir an unseren Standorten unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und arbeiten für die bestmögliche Entsorgung mit Entsorgungsfachbetrieben zusammen. Ein Kernbereich unseres Abfallmanagements liegt in der Erfassung und Dokumentation der Mengen sowie der Verfolgung der Entwicklung anhand definierter Kennzahlen. Dies ermöglicht uns auch, die Wirksamkeit unserer umgesetzten Maßnahmen zu messen.

80 % der in der Produktion entstehenden Abfälle gehen ins Recycling. Die verbleibenden Abfälle teilen sich auf Verbrennung, Deponierung, Wiederverwendung sowie andere Beseitigungs- und Verwertungsverfahren auf.

Die Green Range Serie 221 – ein Klassiker neu gedacht

Um den Bedarf an neu zu produzierenden Kunststoffen stetig zu senken, haben wir eines unserer bekanntesten Produkte neu gedacht: Die Verbindungsklemme der Serie 221 mit Hebeln gibt es seit einem Jahr auch in einer Variante aus zum Teil biozirkulären und recycelten Kunststoffen.

MM-396298_new-website-page-and-teaser_green-line-221_iscc_2000x1125.jpg

ISCC-Plus-Zertifizierung

Das für die Green Range bezogene Polycarbonat ist nach dem „International Sustainability and Carbon Certification System“ (ISCC-PLUS) zertifiziert. Die ISCC-PLUS-Zertifizierung ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette. Dabei handelt es sich um Reststoffe aus Industrie und Haushalten wie Tallöl, Altfett und Rückstände aus der Herstellung von Speiseölen. Nach der Erstzertifizierung unseres Standorts in Sonderhausen im Jahr 2023 durch den TÜV SÜD folgte die erste Rezertifizierung von Sondershausen sowie die Zertifizierungen der Standorte Minden und Päpinghausen. 2024 wurde auch unser Standort in Domdidier (Schweiz) für die Produktion der Green Range zertifiziert. Jeder einzelne Produktionsschritt des Gehäuses der Green Range, Serie 221, die in unseren Produktionsstandorten in Deutschland hergestellt wird, wurde extern geprüft und entspricht dem Standard der ISCC PLUS.

RETHINK

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_6.jpg

Ecodesign durch digitalisierte Nachhaltigkeitsdaten

Ein zentraler Hebel für mehr Zirkularität ist die frühzeitige Berücksichtigung von Umweltaspekten im Produktdesign. Mit Hilfe standardisierter Lifecycle Assessments (LCA) schaffen wir dafür eine belastbare Datenbasis – zum Beispiel für die Auswahl ressourcenschonender Materialien oder die Optimierung von Produktlebensdauern.

Diese Grundlage nutzen wir auch für die Entwicklung des digitalen Produktpasses, der zentrale Informationen über Materialien, Emissionen und Wiederverwendbarkeit strukturiert bereitstellt. Er schafft Transparenz über den gesamten Lebenszyklus und bildet gleichzeitig die Basis für neue, servicebasierte Geschäftsmodelle – etwa nutzungsbasierte Produktangebote oder Rücknahme- und Reparaturservices.

Langfristig sollen diese Ansätze systematisch in den Entwicklungsprozess integriert werden – teils auch automatisiert –, um Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stärker miteinander zu verbinden.

Forschungsprojekte für zirkuläre und datenbasierte Produktentwicklung

Um Umweltwirkungen systematisch zu reduzieren, denken wir Produktentwicklung neu – von Anfang an zirkulär, datenbasiert und auf Lebenszyklen ausgerichtet. In mehreren Forschungsprojekten arbeiten wir daran, Nachhaltigkeitsbewertung und CO2e-Bilanzierung direkt in den Entwicklungsprozess zu integrieren.Im Rahmen der Forschungsprojekte GoProZero, ZirkuPro und Sustainable Lifecycle Engineering erproben wir, wie Künstliche Intelligenz, digitale Bilanzierung und zirkuläre Geschäftsmodelle in die industrielle Produktentwicklung integriert werden können.
Alle drei Projekte entstehen im Technologiecluster it’s OWL und zeigen, wie wir bei WAGO Forschung und Praxis gezielt miteinander verzahnen – mit dem Ziel, ressourceneffiziente und langlebige Lösungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu realisieren.
Weitere Informationen finden Sie auf den jeweiligen verlinkten Projektseiten.

RE:CONNECT

MM-529894_GWA_WINSTA-Nachhaltigkeitsprojekt_afbeelding_2000x1125.jpg

WINSTA® Product Return

Als ersten Schritt zur Umsetzung unseres strategischen Ziels haben wir gemeinsam mit unserem Partner CIRCOLEKTRA ein Pilotprojekt zur Rücknahme von End-of-Life WINSTA®-Produkten auf dem niederländischen Markt initiiert. Mit der Unterstützung von CIRCOLEKTRA integrieren wir WINSTA®-Produkte am Ende ihrer Nutzungsphase in ein effizientes Rücknahmesystem.

Nach der Rücknahme arbeiten wir an zirkulären Lösungen, um den Rohstoffen und Komponenten ein zweites Leben zu geben. Produkte, welche nicht wiederverwendet werden können, werden dem ordnungsgemäßen Recycling zugeführt.


Aktuell sammeln wir über das Rücknahmesystem gebrauchte WINSTA®-Kabel auf dem niederländischen Markt, um diese als Teil unserer ersten Reused oder Refurbished Linie auf den Markt zu bringen.

Zweites Leben für Computer, Tablets und Smartphones

Wir lassen unsere gebrauchten It- und Mobilgeräte professionell wieder aufarbeiten, denn eine möglichst lange Nutzung ist aus Nachhaltigkeitsperspektive der beste Weg. Dabei kooperieren wir in Deutschland und der Schweiz mit der AfB gGmbh, Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen. AfB ist ein anerkanntes Inklusionsunternehmen mit etwa 5000 Mitarbeitenden, von denen 45 % Menschen mit Behinderung sind. In Deutschland und der Schweiz wurden 2024 etwa 1200 Geräte übergeben, wobei 95 % wiederaufbereitet und verkauft wurden. Gegenüber Neugeräten konnten so rund 1.003.619 Liter Wasser, 568.236 kWh Energie und 148 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden.

Ihr Kontakt zum Thema Nachhaltigkeit

Corporate Sustainability

Wir unterstützen Sie bei Fragen zu unternehmensweiten Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere:

  • Corporate Sustainability Strategy

  • Code of Conducts und Sustainability Due Dilligence

  • Sustainability Assessments (z. B. EcoVadis, Integrity Next)

  • Sustainability Reporting und KPI (z. B. Corporate Carbon Footprint)

Product Sustainability

Für Fragen zu poduktbezogenen Nachhaltigkeitsthemen wie



  • Substance Compliance (z. B. RoHS, REACH)

  • Product Recycling

  • Conflict Minerals

  • Product Carbon Footprint