Doppelstöckige WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln, Serie 221

WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln, mit zehn Klemmstellen, Serie 221

AE-2000-Untitled-Post-GWA-Formats-2000x1125-2

Hebel auf – Leiter rein – Hebel zu – fertig! So einfach gelingt die Verdrahtung mit den Verbindungsklemmen mit Hebeln aus der Familie der Serie 221. Die Familie erhält jetzt Zuwachs! Mit der neuen, doppelstöckigen Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 können Installateure bis zu zehn Leiter des gleichen Potentials werkzeuglos und intuitiv anschließen. Dabei hat sie die gleichen technischen Eigenschaften und Zertifizierungen wie die 2-, 3- und 5-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221.

Ihre Vorteile:

  • Kein Verlust von Leiteranschlüssen im Gegensatz zu Brückungen

  • Wenig Platzbedarf durch kompakte, doppelstöckige Bauform

  • Geeignet für feindrähtige Leiter von 0,14 bis 4 mm² sowie mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm²



Familie der Serie 221 wächst weiter

In der Anwendung: LED-Spots verdrahten

Sie möchten bis zu zehn Leiter des gleichen Potentials platzsparend auf engstem Raum verdrahten? Mit der doppelstöckigen WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 gelingt das werkzeuglos und intuitiv. Wie? Das zeigen Ihnen unsere Experten im Video.

Eine Klemme – drei Varianten

Erhältlich ist die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 in der klassischen Variante mit orangefarbenen Hebeln. Verfügbar ist die Klemme aber auch mit Ex-Zertifizierung – zu erkennen an den lichtgrauen Hebeln. Diese Klemme hält den besonderen Bedingungen explosionsgefährdeter Bereiche stand. Für alle, die höhere Anforderung an die Nachhaltigkeit erfüllen möchten, gibt es die Verbindungsklemme auch in der Green-Range-Edition (erhältlich ab Ende Q2/2025).

Für jede Anwendung der passende Adapter

Auf der Tragschiene, mit Rastfüßen, Zugentlastung oder Schwalbenschwanzanreihung: Für die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 gibt es vielfältiges Zubehör zur Fixierung. Die Adapter sind individuell an die Bauform der Verbindungsklemme angepasst. Dadurch sitzt die Klemme optimal im Adapter und lässt sich einfach einrasten. In Kombination mit den Adaptern gelingt die Verdrahtung besonders komfortabel. Verfügbar ist das Zubehör in den Farben Weiß, Blau und Grau-Gelb.

Neue WAGO Adaptervariationen für die 10-Leiter-Klemme der Serie 221

Update Key Visual Heatmap 221 10-conductor_GWA_2000x1125_EN
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Art.-Nr. 221-420

Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Art.-Nr. 221-430

Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparent
Art.-Nr. 221-490

Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparent

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; blau
Art.-Nr. 221-539/000-006

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; blau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-539/000-053

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; blau
Art.-Nr. 221-539/002-006

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; blau

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-539/002-053

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; für Ex-Anwendungen; lichtgrau
Art.-Nr. 221-539/1000-000

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; für Ex-Anwendungen; lichtgrau

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; für Ex-Anwendungen; lichtgrau
Art.-Nr. 221-539/1002-000

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 15; für Ex-Anwendungen; lichtgrau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; blau
Art.-Nr. 221-549/000-006

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; blau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-549/000-053

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; blau
Art.-Nr. 221-549/002-006

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; blau

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-549/002-053

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; für Ex-Anwendungen; lichtgrau
Art.-Nr. 221-549/1000-000

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; für Ex-Anwendungen; lichtgrau

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; für Ex-Anwendungen; lichtgrau
Art.-Nr. 221-549/1002-000

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Tragschiene 35; für Ex-Anwendungen; lichtgrau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; blau
Art.-Nr. 221-529/000-006

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; blau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-529/000-053

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; dunkelgrau-gelb
Art.-Nr. 221-529/002-053

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; dunkelgrau-gelb

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; blau
Art.-Nr. 221-529/002-006

Befestigungsadapter; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; mit Rastfuß; blau

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Schraubbefestigung; blau
Art.-Nr. 221-509/000-006

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; für 10-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm²; für Schraubbefestigung; blau

Die 10-Leiter-Verbindungsklemme in der Praxis

Tutorial: So wird die Klemme eingesetzt

Im Video erklären Ihnen unsere Experten, wie sie die 10-Leiter-Klemme einsetzen und was ihre Besonderheiten sind. Außerdem stellen sie die vielseitigen Adapter genauer vor und beschreiben Anwendungsfälle.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die doppelstöckige WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 gehört in jeden Werkzeugkoffer. Sie ist ideal zur Verdrahtung von Verteilern, zum Beispiel in der Gebäudeinstallation für Rollandensteuerungen, Heizkreisverteiler, in Spanndecken, der Sicherheitstechnik oder für Beleuchtungsgruppen. Der große Vorteil der Klemme ist, dass keine Brücker mehr nötig sind, um zehn Leiter eines Potentials zu verdrahten. Dadurch gehen keine Leiteranschlüsse verloren. Die Klemme kann spontan vor Ort verdrahtet oder geplant vorverdrahtet installiert werden. Die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 ist nicht nur ideal bei der Installation von Verteilern, sondern eignet sich auch zur Verdrahtung in Geräten.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: